Védőrelé a megbízható hálózati védelemhez

Védőrelé

A széles védőtechnikai kínálatunk lehetővé teszi a hálózat megbízható rendelkezésre állását a 10 kV és 110 kV közötti feszültségtartományban. A védelmi és vezérlőkészülékek alkalmasak többek között az egyes és kettős gyűjtősínekhez, valamint a csillag, gyűrű és hálós topológiájú hálózatokhoz is. Alkalmazásuk lehetséges szigetelt, kompenzált, merev és kis ohmos ellenálláson keresztül földelt hálózatokban is.

A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Védőrelé a megbízható hálózati védelemhez

Az Önnek nyújtott előnyök áttekintése Digitális védőrelék az intelligens hálózati védelemhez

  • Sokféle funkció, köztük védelmi, vezérlési és mérési funkciók kompakt kialakításban
  • Intuitív kezelés a készülék áttekinthető előlapja és az egyszerű paraméterezési lehetőségek révén
  • Hosszú üzemi élettartam az akkumulátor nélküli felépítésnek és a rendkívül kicsiny energiafogyasztásnak köszönhetően
  • A BDEW ismertetője szerinti összes IT-biztonsági követelményt teljesíti

Védelmi technikánk áttekintése Elektromos hálózatok védelme, felügyelete és vezérlése

Védőrelék, előlap
Férfi egy kapcsolóközpontban, a DIGICOM kezelőszoftverrel végzett üzembe helyezés közben
Nyitott kapcsolódoboz védőrelékkel
Védőrelék, előlap

A védőrelék előlapjai az aktuális állapotok tekintetében számos beavatkozási és megjelenítési lehetőséget kínálnak.
A kijelzők egyedileg beállíthatók, és elegendő helyet biztosítanak a berendezéssel kapcsolatos grafikák, mértérték-táblázatok és virtuális LED-ek megjelenítéséhez.
A számos navigáló- és kezelőgomb egyszerű helyi vezérlést tesz lehetővé. A homloklapi USB szervizcsatlakozón egyszerűen lehet csatlakozni a védőrelékre.

Férfi egy kapcsolóközpontban, a DIGICOM kezelőszoftverrel végzett üzembe helyezés közben

A kezelőszoftver gyors és egyszerű készülékparaméterezést tesz lehetővé. Így pl. a lépésenként végzett üzembe helyezés során figyelembe lehet venni és ki lehet szürkíteni az egymástól függő elvégzett beállításokat.
Az általános készülékbeállítások mellett a primer technika és a védelmi funkciók paraméterezését is el lehet végezni.
A beállítás során az I/O mátrixok mellett a logika és a megjelenítés kialakítását segítő szerkesztőprogramok is rendelkezésre állnak.
Az irányító rendszerrel vagy egy fölérendelt irányítástechnikával való kommunikáció különböző kommunikációs lehetőségekkel építhető ki.

Nyitott kapcsolódoboz védőrelékkel

Széles szolgáltatási kínálatunkkal támogatjuk hálózatainak digitalizálásában és optimális át- vagy kiépítésében. Az ellátás biztonságát a nagyfokú rendelkezésre állást lehetővé tevő, műszakilag kiforrott termékeinkkel és megoldásainkkal optimalizáljuk. A tervezéstől a megvalósításig támogatjuk Önt.

Melyik védőrelé a megfelelő számomra?


A KOMBISAVE+ termékcsalád védőreléi egy falon

Intelligens hálózati védelem a KOMBISAVE+ használatával

A KOMBISAVE+ termékcsalád védőreléi optimálisan alkalmasak az elosztóhálózatokban való használatra. Az egyszeres vagy kettős gyűjtősínnel ellátott kapcsolóberendezéseknél a motorokat, transzformátorokat, kábeleket és vezetékeket lehet megvédeni.
A készülékek sokféle funkciót tartalmaznak: a túláramvédelemtől a QU-védelmen, a távolsági védelmen és a differenciális vezetékvédelmen keresztül a szinkronitás ellenőrzéséig és az automatikus visszakapcsolásig.

Áramváltó által táplált hálózati védelem POWERSAVE használatával

Áramváltó által táplált hálózati védelem POWERSAVE használatával

A POWERSAVE egy kisméretű és nagy teljesítőképességű védőrelé
teljes körű védelmi, vezérlési és mérési funkciókkal. Az opcionálisan beépített
energiamenedzsmentnek köszönhetően, a teljesítménykapcsoló közvetlen működtetése
érdekében a készülékmegoldás független a külső tápellátástól. Az energiamenedzsment és
a távolsági funkciók kombinációja miatt a védőrelé nélkülözhetetlen az áramszünet elleni védelemben.

A védőrelék közvetlen összehasonlítása

Az Önnek megfelelő, megbízható védelemtechnikai rendszert néhány lépésben azonosítani lehet.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Védelmi funkció
Túláram- és motorvédelem
Veszteség elleni védelem és távolsági védelem, földzárlat behatárolása és terepi vezérlés
Transzformátor differenciális védelme terepi vezérléssel -
Vezeték differenciális védelme távolságvédelemmel, földzárlat behatárolása és terepi vezérlés -
Készülékjellemzők
Beépített energiamenedzsment (energiatároló, inverter tápellátása) -
Az áram-, feszültség- és érzékelőbemenetek maximális száma 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Szabadon paraméterezhető funkciógombok és vizuális jelek 4 / 0 3 / 2
A bináris be- és kimenetek maximális száma 22 / 23 8 / 8
További információk
Védőreléink részletes adatai

A további részletek, például a védőrelék műszaki adatai vagy a kezelő és hibaelemző szoftver kezelésével kapcsolatos információk a brosúrában találhatók.

A brosúra megjelenítése most
Munkatárs laptoppal a kezelő és hibaelemző szoftver használata közben