2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
📞 Elérhetőségünk megváltozott! Új központi telefonszámunk: +36 20 499 7000
Szerelje fel töltőpontjait a Phoenix Contact CHARX rendszerével: akár AC fali doboz, akár DC gyorstöltő állomás vagy HPC töltőpark, akár NYÁK-ra, vagy kalapsínre, vagy 19"-os állványba szerelhető, komponensgyártóként mi a töltőhálózat összes berendezését szállítjuk. Széles kínálatunk a CCS töltőkábelektől a terhelésmenedzsmentig a villanyautók nagy teljesítményű töltőhálózatának alapját képezi.
Önnek nyújtott előnyök
Miért a Phoenix Contact a megfelelő választás?
Mi Ön mellett állunk a nyilvános töltőállomás-projektjének fejlesztése során: teljes körű termékkínálattal, a termék kiválasztására és a műszaki tervezésre vonatkozó professzionális tanácsadással, a gyakorlatból vett alkalmazási példákkal és szakértői know-how-val. Igény esetén ügyfélspecifikus megoldásokat vagy akár új technológiákat is kifejlesztünk. Mindig rendelkezésére állunk – a világ minden részén, de Önhöz közel is.
Az egységesített, moduláris termékkonstrukciónak és a szerszámmentes (mint például a direkt rugós és a Push-X) csatlakozástechnikáknak köszönhetően a töltőállomás összetevőit gyorsan, kényelmesen és helytakarékosan telepítheti és vezetékezheti. Egy speciális fali átvezetés gondoskodik a HPC töltőkábel egyszerű felszerelhetőségéről. A könnyen karbantartható, cserélhető termékösszetevőkkel időt és költséget lehet megtakarítani a szervizlátogatások során.
A gyorstöltéstechnika úttörőjeként olyan jövőbe mutató technológiákat fejlesztünk, mint például a High Power Charging (HPC), és ezzel lehetővé tesszük a mindennapi élet igényeinek megfelelő rövid töltési időket. Megbízható dugaszolható töltőcsatlakozó rendszerek és töltésvezérlők, valamint nagy teljesítményű tápellátások, védőkészülékek és kiberbiztonsági termékek garantálják a töltőhálózat biztonságos és gazdaságos üzemelését, éjjel-nappal.
Kösse Ön is hálózatba a töltőpontjait kommunikációs termékek, nyílt szabványos protokollok és jól bevált interfészek segítségével, mint például a Modbus/TCP, REST, MQTT vagy OCPP (Open Charge Point Protocol). Valósítsa meg Ön is töltőparkjának kényelmes vezérlését és áttekinthető felügyeletét, beleértve a dinamikus terhelésmenedzsmentet, valamint a zökkenőmentes összekapcsolást az épületmenedzselő és háttérbeli ügyviteli rendszerekkel. A töltőcsatlakozók állapot- és használati adatai lehetővé teszik ezenkívül a karbantartások megelőző és az elhasználódás szerinti tervezését.
A töltőpontok száma, töltőteljesítménye és funkciói alapján válassza ki méretezhető kínálatunkból a megfelelő termékkombinációt. A moduláris töltésvezérlőknek és teljesítményelektronikának, a lépcsőzetes szoftverlicenceknek és a távolról megvalósítható frissítéseknek köszönhetően Ön a lehető legjobban felkészülhet töltőparkja jövőbeli fejlesztéseire és bővítéseire.
A tisztán elektromos mobilitás kulcsfontosságú tényező az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) útján. A kényelmes és CO₂-semleges töltési folyamat nemcsak gyors töltőhálózatot igényel az elektromos autókhoz, hanem kapcsolódást is a többi szektorhoz. Nagyteljesítményű és intelligens CHARX termékeinkkel felkészítjük Önt a holnap elektromobilitásához – fenntarthatóan, hálózatba kötve és a gyakorlatban jól alkalmazható módon.
Fedezze fel széles termékválasztékunkat
Termékeink a korszerű töltőállomások minden funkcionális területét lefedik
Vezérlés és felügyelet
Hogyan tudom optimálisan irányítani és ellenőrizni a töltési folyamatot?
Termékjavaslataink töltőállomásai megbízható és biztonságos kommunikációja érdekében a felhasználókkal, az üzemeltetőkkel, valamint a backend-szolgáltatókkal:
Referenciák
Tudja meg, hogyan hajtjuk végre a mobilitás forradalmát az ügyfelekkel és partnerekkel együtt
Az olasz Alpitronic vállalat az egyenáramú gyorstöltési megoldások egyik vezető szállítója, és Hypercharger sorozatával a teljesítmény, a hatékonyság és a rugalmasság terén is mércét állít. Folyadékhűtéses CCS és töltőkábeleket a HYC 400 töltőoszlopon és a rugalmas, decentralizált HYC 1000 töltőrendszerben használják. Az innovatív hűtési technológiának köszönhetően ezek lehetővé teszik a rendkívül gyors és biztonságos töltést akár 1000 kW-os teljesítményig.
A SICHARGE FLEX a Siemens moduláris, nagy teljesítményű töltőrendszere buszokhoz, teherautókhoz és flottákhoz. A platform max. 1,68 MW töltőteljesítményt kínál, és támogatja a CCS és MCS töltési szabványt. Phoenix Contact minden teljesítményszinthez biztosítja a megfelelő töltőkábeleket – beleértve az innovatív víz-glikol hűtést és az ergonomikus kábelfogantyúkat az optimális kezelés és a különösen magas üzembiztonság érdekében.
Az SBOW iFlex mobil és autonóm megoldást kínál a töltőhálózat bármilyen helyen történő felállításához, akár hálózati csatlakozás nélkül is. Phoenix Contact CCS töltőkábeleinek, CCS töltőaljzatainak, teljesítményelektronikájának, valamint vezérlő- és reletechnológiájának köszönhetően akár 240 kW-os ultragyors töltés is lehetséges. Az akkumulátor póluscsatlakozóink garantálják a megbízható energiaátvitelt a beépített akkumulátoros tárolóba.
A LichtBlick FlexiCharger Pro készülékkel a német LichtBlick cég mobil töltési megoldást kínál olyan igényes alkalmazási területekhez, mint az építőipar, a logisztika és az ipar. Akár 150 kW-os, később 500 kW-os töltőteljesítmény, moduláris felépítés és egyszerű karbantartás biztosítja a maximális rendelkezésre állást. Phoenix Contact szállítja a CCS töltőkábeleket, a teljesítményelektronika, a töltésvezérlő, a túlfeszültség-védelem és a csatlakozástechnika - a különösen nagy megbízhatóság és rugalmasság érdekében.
A bajorországi Bambergben működő RZB ENERGY vállalat modern töltési technológiával kombinálja a világítási megoldásokat. A moduláris termékek állványcsőből, töltőkonténerből és lámpafejből vagy takarólapból állnak. Gyakran több töltőoszlopot használnak együttesen. A hitelesítési törvénynek megfelelő, akár tizenkét töltőpontot tartalmazó klines-szerver együttes költségmegtakarítást eredményez a Phoenix Contact AC töltésvezérlőinek és AC dugaszolható töltőaljzatainak felhasználásával.
A PLUON töltőhálózat-megoldása a fenntartható mobilitás személyre szabható rendszere – egyedileg tervezve és környezetbarát módon, helyben gyártva. A szabadalmaztatott moduláris rendszer a cserélhető komponenseknek köszönhetően hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A Phoenix Contact AC töltésvezérlőkkel, energiamérőkkel, RFID olvasókkal és egyéb komponensekkel felszerelt PLUON egyesíti a technológiát, a tervezést és a fenntarthatóságot.
Észak-Németország legnagyobb, a Pramux által épített és a Frisia hajózási vállalat által üzemeltetett fotovolatikus töltőparkja az északi-tengeri szigeteken nyaralók elektromos járműveit tölti fel távollétükben. A Phoenix Contact intelligens töltésmenedzsmentje biztosítja, hogy a járművek a nyaralók visszatéréséig fenntarthatóan termelt fotovolataikus villamos energiával töltődjenek fel. Ebből a célból a töltésszabályzó kommunikál a töltőpark magasabb szintű vezérlőrendszerével és a számlázási rendszerrel.
Az e-RS egy belga szolgáltató, amely teljes körű elektromobilitási töltési megoldásokat kínál. A vállalat célja, hogy integrált, központilag vezérelt megoldást kínáljon a töltőparkok számára. Az itt bemutatott projektben 120 töltőpontot telepítettek, amelyek száma akár 800 töltőpontra is bővíthető. Központi kapcsolószekrényeket használnak AC töltésvezérlőkkel, kapcsolókészülékekkel és a Phoenix Contact energiamérőivel, amelyek hatékony vezérlést és felügyeletet tesznek lehetővé.
A német családi vállalkozás, a hesotec electrify nemcsak a minőségre és a betervezésre, hanem a fenntarthatóságra is hangsúlyt fektet. A vállalat rozsdamentes acélból készült, időtálló dizájnú töltőállomásai révén újrahasznosítható váltakozó áramú töltési megoldásokat kínál az igényes vásárlóknak - mind vizuálisan, mind technikailag. Jól illeszkednek hozzájuk többszörösen kitüntetett CHARX connect comfort töltőkábeleink és CHARX connect modular dugaszolható töltőaljzataink.
A megújuló energiákra szakosodott német GP Joule vállalat saját töltőparkját intelligens terhelés- és energiamenedzsment rendszerrel szerelte fel. A cél: a vállalat saját, 28 villanyautóból álló flottájának töltése a saját termelésű biogáz- és napenergia optimális felhasználása mellett. Mindent egy központi kapcsolószekrény vezérel, amely AC töltésvezérlőkkel, energiamérővel és a Phoenix Contact szoftverével van felszerelve.
A svájci Evtec cég új fali dobozával a kétirányú töltésre összpontosít. Az elektromos jármű így saját termelésű napenergiával tölthető fel, és az áram éjszaka visszatáplálható az épületbe. Erre a célra a CHARX connect compact CCS töltőkábeleinket használják, amelyeket kifejezetten az otthoni egyenáramú töltéshez fejlesztettünk ki alacsonyabb, legfeljebb 80 kW-os töltési kapacitással.
Az Ingeteam az elektromobilitás úttörője - és nem csak Spanyolországban, ahol a vállalat már tizenkét éve elkötelezett az elektromos jövő mellett. Egy dél-spanyolországi közlekedési csomópontban az Ingeteam gyorstöltő állomásai alkotják Dél-Európa legnagyobb HPC-töltőparkját. A 4 MW névleges összteljesítménnyel egy jármű körülbelül öt perc alatt feltölthető. A vállalat a Phoenix Contact CHARX connect professional HPC töltőkábelét használja.
A BMW-vel, a Porsche-val, a Siemens-zel és az Allegóval közösen fejlesztettük ki, valósítottuk meg és nyitottuk meg a világ első, 450 kW töltőteljesítményű HPC töltőállomását a FastCharge kutatási projekt részeként. Az elektromobilitás széles körű elfogadottságának előmozdítása érdekében a projekt megmutatta, hogy az ultragyors töltés a gyakorlatban is működik. Mi szállítottuk a CHARX connect professional folyadékhűtéses HPC töltőkábeleket és a vezérléstechnikát.
Az E-GAP olasz vállalat, amelynek küldetése, hogy zöld energiát biztosítson mindenkinek és mindenhol, számos európai nagyvárosban képviselteti magát. Az igény szerinti mobil gyorstöltési szolgáltatással az e-autók tulajdonosai az alkalmazáson keresztül kapják meg a kért energiamennyiséget. Az E-GAP furgonok moduláris töltőrendszere akár 80 kW-os AC és DC töltést is lehetővé tesz, és a Phoenix Contact töltéstechnika, energiamérők és csatlakozástechnika segítségével van felszerelve.
A CHARX segítségével töltési megoldásaink rugalmasan valósíthatók meg a különböző töltőparki környezetekben. Így növekvő ügyfélkörünknek teljes megoldást kínálunk az elemzéstől a tervezésen és a megvalósításon keresztül egészen az üzemeltetésig.
A fali doboztól a gyorstöltő parkig
Méretezhető termékkínálatunkkal Ön mindenféle töltési megoldást megvalósíthat
Vállalat
Az alkalmazottak, a vendégek és a járműpark töltőberendezései terhelésmenedzsmentet igényelnek, és gyakran az épület- és energiagazdálkodási rendszerbe vannak integrálva. A tipikus töltőteljesítmények itt: 22 kW AC és 150 kW. A kezelés általában egy központi terminálról történik a felhasználók engedélyezésével. Választhatóan megvalósítható a töltési folyamatok számlázása és a töltőállomások távkarbantartása is.
Városok és községek
Városi területeken a kiterjedt töltőhálózat a kibocsátás csökkentését és ezáltal az életminőség javítását szolgálja. A tipikus töltőteljesítmények itt: 22 kW AC és 150 kW DC. Szükség van a felhasználók engedélyezésére, a töltési folyamatok elszámolására és a töltőpontok távkarbantartására. A töltőállomások működtetéséhez választhatóan érintőpanel vagy nyomógombok is beépíthetők.
Szállodák, üzletek és éttermek
A töltési lehetőségek hozzáadott értéket nyújtanak a vendégeknek, és elősegítik a vásárlói hűséget, különösen, ha a töltést ingyenesen kínálják. A hosszabb tartózkodási idő miatt a töltés általában 11 vagy 22 kW-os váltakozó áramú áramforrással történik. A sietős ügyfelek számára választási lehetőségként felajánlható például az 50 kW-os egyenáramú töltés. Több töltőpont esetében szükség van a terhelésmenedzsmentre. Különböző elszámolási és távkarbantartási lehetőségek, valamint az épületirányítási rendszerbe való integráció teszi teljessé a töltési megoldást.
Bérlakások
A bérlők rendelkezésére bocsátott töltőállomások általában 11 kW váltakozó áramot kínálnak. Annak érdekében, hogy ne terheljük túl a házi csatlakozást, több állomáson energiamenedzsment rendszert használunk. Az egyes töltési folyamatok közvetlen elszámolása nem szükséges, ha a felhasznált villamos energiát külön energiamérőkön olvassák le, és az éves közüzemi számlán keresztül térítik meg. Az áramlopás megakadályozása érdekében azonban érdemes korlátozni a hozzáférést, vagy engedélyezni a felhasználókat.
Családi házak
A garázsok és kocsibeállók fali dobozai általában 11 kW-os váltakozó áramú töltéssel működnek. Ugyanakkor elterjedőben vannak a 22 kW-os egyenáramú fali dobozok is, amelyek a fotovillamos rendszer egyenáramát minimális átalakítási veszteséggel képesek hasznosítani. A fali doboz választhatóan integrálható egy intelligens otthoni rendszerbe, amelyhez a fotovillamos rendszer és az energiatároló is csatlakozik. Ez lehetővé teszi az intelligens, fotovillamossággal optimalizált töltést.
Parkolók és parkolóházak
Kis helyen számos töltőpont található, és egy kezelőterminál a felhasználói engedélyezéshez. A töltés jellemzően 11-22 kW-os váltakozó árammal és választhatóan egyenárammal történik. Az olyan funkciók, mint a dinamikus terhelésmenedzsment, a töltési folyamatok pontos elszámolása és meghibásodás esetén a távkarbantartás lehetősége elengedhetetlenek a zavartalan működéshez. Ezenfelül célszerű integrálni egy energiagazdálkodási rendszerbe, ha az épületben más fogyasztók is vannak, vagy ha a tetőn fotovillamos rendszer van.
Flották
A személy-, teher- és haszongépjárművek gyorstöltésénél a gazdaságosságra, és így a járművek kihasználtságára és sűrű beosztására helyezik a hangsúlyt. Ehhez rövid töltési időre és nagy töltőteljesítményre van szükség, amely jellemzően 22 kW AC és 400 kW DC. A biztonságos, megbízható és intelligens üzemeltetéshez felhasználói jogosultságra, terhelésmenedzsmentre, távkarbantartásra és épületintegrációra van szükség.
Gyorstöltő parkok, benzinkutak és szervizek
Ezek a nyilvános töltőállomások általában autópályákon és fő közlekedési csomópontokban találhatók, és akár 400 kW egyenáramú, nagy teljesítményű töltést (HPC) kínálnak, hogy néhány perc töltési idő után gyorsan tovább lehessen utazni. Itt minden töltőoszlop saját képernyővel rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében. Az engedélyezés és az elszámolás alkalmazásban, bankkártyával vagy hitelkártyával történik. A dinamikus terhelésmenedzsment és a távdiagnosztika elengedhetetlen a biztonságos és megbízható 24/7-es működéshez.
Támogatjuk Önt
Professzionális tanácsadás és testre szabás
Tőlünk személyre szabott és gyors támogatást kap projektjéhez:
Tanácsadás a töltési megoldáshoz illeszkedő termékek kiválasztásához
Töltődugaszok és töltőaljzatok gyártása az Ön egyedi logójával – a töltőállomások egységes márkajelzése érdekében
A töltőkábel konfekcionálása az Ön szerelési igényei szerint – egyedi kábelhosszakkal, csupaszolási hosszakkal és lépcsőzetes vágásokkal, krimpelve vagy kompaktálva
Igény esetén ügyfélspecifikus alkalmazások vagy új technológiák kifejlesztése
Az Ön személyes kapcsolattartója
A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre
Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
Phoenix Contact E-Mobility
Az Ön erős és megbízható partnere
2013-as alapításunk óta a Phoenix Contact csoporton belül az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistája vagyunk. Jelenleg világszerte mintegy 800 munkatárssal és 33 200 m² gyártási területtel rendelkezünk; termékportfóliónk több mint 700 CHARX-terméket tartalmaz a töltőhálózat kiépítéséhez, valamint a haszonjárművek és a mobil gépek villamosításához.
A CCS-gyorstöltés úttörőjeként és társfeltalálójaként, a folyadékhűtéses HPC-töltőkábelek piacvezetőjeként, valamint a nemzetközi szabványosítás terén elismert szakértőként előmozdítjuk a fenntartható mobilitás felé történő globális átállást. Célkitűzésünk: olyan töltéstechnikát fejleszteni, amely nagy teljesítményű, megbízható, hálózatba kapcsolható és készen áll a jövő kihívásaira.
A globális szabványosításért felelős szervezetek
Az IEC, a DKE és a CharIN segítségével felgyorsítjuk a mobilitási átállást
Előmozdítjuk a közlekedési ágazat villamosítását – nem csupán töltéstechnika-gyártóként, hanem megbízható szakértőként és a globális szabványalkotási munka aktív résztvevőjeként is.
Az IEC nemzetközi projektcsapatainak, valamint a DKE-n belüli német tanácsadó testületek vezetőiként összekötjük az ipart, a vizsgálóintézeteket és az infrastruktúra-partnereket, aktívan részt veszünk az új töltési szabványok specifikációinak kidolgozásában, és elősegítjük a nemzetközi szabványok bevezetését.
A vezető német autógyártók és a TÜV SÜD mellett 2015-től egyik alapító tagja vagyunk a Charging Interface Initiative (CharIN, töltési interfész kezdeményezés) egyesületnek. A CharIN ma, több mint 300 tagjával, a világ vezető szövetsége, amely az egységes töltési szabványok – mint például a CCS, a NACS és az MCS – bevezetéséért küzd.
Világszerte működő forgalmazó társaságainkon keresztül biztosítjuk az elfogadottságot a nemzeti szabványügyi szervezetekben, globális szinten rögzítjük az eredményeket, és bizalmat építünk a biztonságos, interoperábilis töltés iránt.