CHARX power – DC teljesítményelektronika gyorstöltő állomásokhoz

DC teljesítményelektronika és -elosztás gyorstöltő állomásokhoz

A nagy hatékonyságú CHARX power basic alaptápmoduljaink és a CHARX power distribute elosztómodul lehetővé teszik az Ön egyenáramú töltőhálózati infrastruktúrájának gazdaságos üzemeltetését. A moduláris 19"-os rendszer lehetővé teszi a skálázható töltési kapacitást egészen a nagy teljesítményű töltésig (HPC), és jelentősen leegyszerűsíti a gyorstöltő állomások telepítését és karbantartását.

Önnek nyújtott előnyök

  • A gyorscsatlakozókkal ellátott 19"-es rendszer leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást
  • Hatékony üzemeltetés a nagy hatásfok és a nagy teljesítménysűrűség révén
  • Méretezhető töltőteljesítmény a modulok rugalmas összekapcsolása révén
  • Az elosztómodul hatékonyan látja el hálózati feszültséggel a teljesítménymodulokat
  • Biztonságos üzemelés az elosztómodulba integrált számos védelmi funkciónak köszönhetően

Termékvideó a 19"-es rendszerről

A moduláris 19"-es rendszer részletei Valósítsa meg Ön is a DC töltőoszlopai gyors állványba szerelését

A szabványos 19"-es formátumú CHARX rendszer több, a töltőáram elosztására, átalakítására és vezérlésére szolgáló, egymással összehangolt modulból áll: az új CHARX power distribute elosztómodul, az új CHARX control integrated vezérlőmodul és a CHARX power basic teljesítménymodulok bármilyen töltési helyzethez illeszkedően kombinálhatók egymással.

A moduláris felépítés a kalapsínre szerelhető alkatrészekkel történő hagyományos beültetéshez képest jelentősen csökkenti a DC töltőoszlop bonyolultságát, és lehetővé teszi a modulok gyors beszerelését és cseréjét.

Interaktív kép: A 19"-es állványba szerelhető moduláris CHARX rendszer
Teljesítményvezérlő modul
A CHARX control integrated egyesíti a 19"-es töltőoszlop vezérlésére és felügyeletére szolgáló összes funkciót. A vezérlőmodul max. öt 30 kW-os teljesítménymodult kezel a max. 150 kW-os gyors egyenáramú töltéshez. Egyszerűsíti a töltőoszlop projekttervezését, telepítését és karbantartását, mivel egyesíti az összes szükséges összetevőt, például a töltésvezérlőt, a szigetelésfelügyeletet, a hálózati kontaktorokat, a biztosítékot, a 24 V-os segédáramforrást és sok más alkatrészt. Ezek lehetővé teszik pl. a kapcsolószekrény ventilátorának vezérlését, valamint a hőmérséklet és a kimeneti feszültség mérését. Emellett széles körű kommunikációs interfészeket kínál a könnyű rendszerintegráció és a távoli elérés érdekében.
Ugrás közvetlenül a vezérlőmodulhoz
Elosztómodul
A CHARX power distribute a 19"-es gyorstöltő állomás max. öt tápegységét is ellátja AC hálózati feszültséggel. A vezérlőmodul is megkapja a tápellátást. A beépített túlfeszültség-védelem, a megszakítók és a túlmelegedés elleni védelem maximális biztonságot nyújt az összes utána kapcsolt modul és vezeték számára. Ez lehetővé teszi a II. túlfeszültség-kategóriájú teljesítménymodulok biztosított csatlakoztatását.
Ugrás közvetlenül az elosztómodulhoz
Teljesítménymodulok
A CHARX power basic nagy hatásfokú gyorstöltő modulok lehetővé teszik az Ön egyenáramú töltőhálózatának gazdaságos üzemeltetését. A hálózati váltakozó áramot egyenárammá alakítják, ami az e-járművek gyors töltéséhez szükséges. A kisméretű, 19"-es állványba való modulokat közvetlenül be lehet szerelni a töltőoszlopba, és a teljesítményigény szerint tetszőlegesen lehet egymással összekötni.
Ugrás közvetlenül az AC/DC teljesítménymodulhoz
Legfeljebb öt teljesítménymodul összekapcsolása
A 19"-es formátumú töltőoszlop moduláris kialakítása révén, max. öt 30 kW-os teljesítménymodul összekapcsolásával akár 150 kW töltőteljesítmény is megvalósítható.
Gyorscsatlakozás-technikák
A direkt rugós gyorscsatlakozó és a T-LOX könyökemelős csatlakozó lehetővé teszi a lecsupaszított vagy érvéghüvellyel ellátott kábelvégek használatát. Ez lehetővé teszi a gyors telepítést és karbantartást.
Helytakarékos, hatékony felépítés
Különösen a töltőoszlopok városi elhelyezkedése esetén a helyigény döntő tényező. Az azonos töltőteljesítményű, összehasonlítható rendszerek jelentősen nagyobb helyigényűek, valamint további kábelezési munkával járnak.
Sokféle interfész
A CCS, CAN-busz, OCPP, TCP/IP, RS-485 és I/O kommunikációs interfészek segítségével Ön probléma nélkül csatlakoztathatja perifériás eszközeit, például a töltőkábelt, az érintőképernyőket, az RFID-olvasókat, az állapotjelző LED-eket és a teljesítményelektronikát.
Szabadon programozható az IEC 61131 szerint
A CHARX control integrated vezérlőmodul az IEC 61131 szerinti szabad programozásnak köszönhetően nagyon rugalmasan alkalmazható. Így Ön teljesen ügyfélspecifikusan alakíthatja ki a töltőállomás szoftverét és felhasználói felületét.

Egyenáramú teljesítménymoduljaink összehasonlítása Döntse el, melyik modul illik az alkalmazásához

DC/DC modul 30 kW
AC/DC modul 30 kW
AC/DC modul 87,5 kW
DC/DC modul 30 kW

AC/DC modul 30 kW

AC/DC modul 87,5 kW

Szerelési mód Szerelés 19”-es állványba Szerelés 19”-es állványba Beszerelés a külön megvásárolható rendszerszekrénybe
Kimeneti áram 100 A 100 A 125 A
Hatásfok >95% >95% >97%
Szabványok DIN EN 61851-21-2, B osztály IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, B osztály IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, A osztály IEC 61851-23:2014
Galvanikus leválasztás
Méretek (Szé x Ma x Mé) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 magassági egység a 19"-es szabvány szerint) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 magassági egység a 19"-es szabvány szerint) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez
3D nézet

Élje át most 3D-ben

A CHARX power basic 30 kW-os gyorstöltő modulok AC/DC átalakítók és DC/DC átalakítók formájában kaphatók. Közvetlenül a töltőoszlopba építhetők, és stabil teljesítményellátásról gondoskodnak az elektromos autók töltéséhez. A teljesítménymodulok megfelelnek valamennyi európai biztonsági és EMC szabvány követelményeinek.

Gyors telepítés és üzembe helyezés a szabványos 19" méretnek, valamint a Push-Lock és T-LOX gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően.

AC elosztómodulunk áttekintése Ismerje meg a technikát és a funkciókat

AC elosztómodul
AC elosztómodul

Szerelési mód Szerelés 19”-es állványba
Integrált védelmi funkciók Túlfeszültség-védelem, kismegszakítók és védelem a túlmelegedés ellen
AC bemenet 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
AC kimenetek 5 kimenet egyenként 3 x 63 A, 1 kimenet 3 x 6 A árammal
Szabványok IEC 61851-1:2017
Méretek (Szé x Ma x Mé) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 magassági egység a 19"-es szabvány szerint)
Ugrás a termékhez
3D nézet

Élje át most 3D-ben

Az új CHARX power distribute elosztómodul a 19"-es töltőoszlop minden összetevőjét ellátja feszültséggel. A bejövő váltakozó hálózati feszültség max. öt teljesítménymodulra osztható szét. A vezérlőmodul is megkapja a tápellátást.

A beépített túlfeszültség-védelem, a beépített megszakítók és a túlmelegedés elleni védelem maximális biztonságot nyújt az utána kapcsolt modulok és vezetékek számára.

Rugalmas, sokoldalú és egyszerű Fedezze fel a 19"-es rendszerünk további előnyeit

Moduláris töltőoszlop
A töltőállomások tápellátása
Elosztómodul 19"-es töltőoszlopokhoz
Moduláris töltőoszlop

A 19"-es állványba szerelhető moduláris CHARX rendszerrel a töltőteljesítmény igény szerint 30 és 150 kW között skálázható, max. öt darab 30 kW-os modul összekötésével – mind az előkonfigurálás, mind az utólagos felszerelés során.

A modulok magukban foglalják a töltőáram teljes elosztását, átalakítását és vezérlését.

A töltőállomások tápellátása

A CHARX power modulok alkalmazási területei változatosak. Elsődleges céljuk a töltőállomásokba való integrálás.

Más területeken is lehetséges azonban az alkalmazásuk, ilyen például a pufferakkumulátorok töltése az egyenáramú iparban történő alkalmazásokhoz, vagy az építkezéseken szükséges mobil akkumulátor-konténerek töltése.

Minden modul megfelel a B kibocsátási osztálynak, ami azt jelenti, hogy városi környezetben is gond nélkül használható. Az AC/DC modulok hagyományos 3 fázisú csatlakozásoknál is használhatók (32 A).

Elosztómodul 19"-es töltőoszlopokhoz

A Phoenix Contact gyorscsatlakozás-technikái és a bevált 19"-es szabványos méret lehetővé teszik a modulok gyors beszerelését és cseréjét:

A direkt rugós gyorscsatlakozó és a Phoenix Contact által kifejlesztett modern T-LOX könyökemelős csatlakozó egyaránt lehetővé teszi a vezetők egyszerű és közvetlen csatlakoztatását, lecsupaszított vagy érvéghüvellyel ellátott vezetékvégek használatával.

Mindkét technika lehetővé teszi a szerszám nélküli csatlakoztatást. Ezeket az adatok, jelek és teljesítmény biztonságos átviteléhez terveztük.

Egy DC töltőoszlop gyors telepítése a 19"-es rendszerrel

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.