Smart Water
Intelligens hálózatba kötés a jövőálló vízgazdálkodásért
A klímaváltozás, a szűkös ivóvízkészlet és a változó vízinfrastruktúra egyre újabb kihívásai növelik a vízellátás, a szennyvíz ártalmatlanítása és az ivóvíz-előállítás üzemeltetőire nehezedő nyomást. Ráadásul nő a hálózati technológiák és a Smart Water alkalmazások iránti igény is, mert a vízgazdálkodás egyre digitálisabbá válik.
Élvezze Ön is digitális technikánk és nyílt rendszereink előnyeit, tegye hatékonyabbá és biztonságosabbá a vízgazdálkodási folyamatokat. Világszerte munkálkodó csapatunkkal és ágazati partnereinkkel együttműködve intelligens megoldásokat fejlesztünk ki annak érdekében, hogy a komponenseket, rendszerrészeket és az embereket összekössük a környezettel és a vízkörforgással.
A klímaváltozással és a társadalom fenntarthatóságával kapcsolatos tudatosság növekedésével egyre nagyobb figyelem fordul a vízgazdálkodás felé. Az olyan új kihívások, mint a talajvíz szintjének süllyedése, a növekvő károsanyag-terhelés, a mikroműanyagok és az egyre gyakrabban bekövetkező viharok, megnövelik a követelményeket. A Phoenix Contact Smart Water megoldásai az átláthatóság, a hatékonyság és az értékes vízerőforrások kímélésének új szintjét teszik lehetővé.
Az intelligens vízgazdálkodás kezelési területei
Fedezze fel ügyfélspecifikus és azonnali használatra kész (ready to use), nyílt rendszeren és nyílt interfészen alapuló vízgazdálkodási és szennyvízkezelési megoldásainkat. Az új digitális módszerekkel lehetővé tesszük az összes fontos adat, például a vízminőség vagy az energiafelhasználás elérését.
Jövőbe mutató automatizálási, kommunikációs és távvezérlési koncepcióinkat már ma a gyakorlatban is megvalósítjuk. Az eredmény egy intelligens hálózatba kötött vízkezelés, a létesítmény minden szintjén.
Az emberek által létrehozott összes szennyvíznek még mindig kereken 80%-a tisztítatlanul kerül a folyókba és óceánokba. Az ökoszisztémára gyakorolt hatásokon kívül a tisztítóberendezések üzemeltetői új kihívásokkal szembesülnek, ilyen például egy negyedik tisztítási fokozat szükségessége vagy a víz mikroműanyag-tartalmának felügyelete.
A Phoenix Contact olyan funkciókat és komponenseket kínál, amelyek teljesítik a szennyvízkezelés szigorú követelményeit, és lehetővé teszik a folyamatok zökkenőmentes végrehajtását. A speciális fejlesztésű kapcsolószekrény- és szoftvermegoldások csökkentik az energiafelhasználást, és biztosítják az előírások betartását.
A fenntarthatósági célok elérése érdekében alkalmazza Ön is velünk a nagyon hatékony és egységes technológiákat. A Smart Water rendszerekkel már ma készen állhat a holnap kihívásaira.
Ivóvízellátás
Az ivóvíz kezelésének és előállításának megoldásai
A globális ivóvízellátás sokféle kihívással szembesül. A klímaváltozás időszakában a viharok és az aszályos időszakok szélsőségesebb módon érintik a világ számos régióját, mint korábban bármikor. A törvényi előírásoknak megfelelő vízminőség és a tiszta vízhez való hozzáférés nem magától értetődő.
A Phoenix Contact innovatív ivóvízellátási projekteket valósít meg, intelligens automatizálási rendszerekkel korszerűsíti a meglevő létesítményeket. A víztisztítástól az elosztáson keresztül egészen a felhőalapú folyamatoptimalizálásig gondoskodunk a biztonságos vízellátásról.
A Smart Water rendszerek esélyt nyújtanak a klimatikus hatások miatti vízhiány hosszú távú csökkentésére. Ez a környezet és a jövő generáció javát is szolgálja.
IoT-alapú víztechnológia
A vízkörforgás digitalizálási megoldásai
A korszerű vízkezelő rendszerekben nemcsak víz, hanem nagy mennyiségű adat is áramlik. A kihívást a digitális információk jól érthető megjelenítése és a bonyolult kapcsolatban létrejövő különböző adatok logikus összekapcsolása jelenti.
A dolgok internetének (Internet of Things, IoT) struktúrái lehetőséget teremtenek az információk külső számítógéphálózatban történő tárolásához és feldolgozásához. A döntések előkészítéséhez különböző adatokat lehet bevonni, pl. a csapadékmennyiséget. Emellett mindig, mindenhol és minden készüléken lehetőség van a rendszer valós idejű áttekintésre.
A szektorral és technológiákkal kapcsolatos tapasztalatával a Phoenix Contact Ön mellett áll a Smart Water igényes és egyre növekvő piacán. Élvezze Ön is az IoT struktúrákkal, a velük összekapcsolt számítási teljesítménnyel és szolgáltatásokkal kapcsolatos előnyöket, amelyekkel a jövőben a teljes vízgazdálkodási körforgás folyamatait és alkalmazásait átláthatóbbá és erőforrás-kímélőbbé teheti.