DC teljesítménykapcsoló
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
A motorindítók gyorsan és megbízhatóan kapcsolják a motorokat, és változtatják meg azok forgásirányát. Nálunk mind az aszinkron, mind a DC motorok védelmére és irányváltására használható motorindítók kaphatók. Az elektronikus kapcsolókészülékek, pl. a félvezető kontaktorok hangtalanul és kopásmentesen kapcsolják az ohmos és induktív terheléseket. Kapcsolókészülékeink alkalmazásával Ön is megnövelheti berendezéseinek rendelkezésre állását, és kihasználhatja az egyszerű kezelés valamennyi előnyét.
Termék kategóriák
Új termékek
Hibrid motorindító
Hibrid motorindító A kis méretű hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása és irányváltása gyors és megbízható.
Az önálló, moduláris és hálózatba kapcsolható kompakt hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása gyorsan és megbízhatóan megvalósítható. A készülékek mindenütt használhatók, ahol 50 W ... 3 kW teljesítményű háromfázisú aszinkronmotorok irányváltásáról vagy védelméről van szó. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó motorindítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.
Motorindítók egyenáramú motorokhoz
Motorindítók egyenáramú motorokhoz Kapcsolja Ön is gyorsan és megbízhatóan egyenáramú motorjait
Az elektronikus terhelésrelék és irányváltó teljesítményrelék lehetővé teszik az egyenáramú motorok gyors kapcsolását. Az irányváltó teljesítményrelék kopásmentes módon képesek a max. 24 V / 10 A teljesítményű egyenáramú motorok forgásirányának megváltoztatására és azok lefékezésére. Használja ki Ön is az egyszerű vezetékezés előnyeit a reteszelő kapcsolásnak és az erőátviteli kábelezésnek köszönhetően.
Szabályozott fordulatszámú motorindítók
Szabályozott fordulatszámú motorindítók Csatlakoztatás, beállítás és indítás: az új szabályozott fordulatszámú motorindító különösen intuitív kezeléssel
Ez a kompakt megoldás a Safe-Torque-Off (STO) funkció révén minden szükséges funkciót tartalmaz a különböző fordulatszámokhoz, a lágyindításhoz és a biztonságos leállításhoz. A háromfázisú aszinkron motorok biztonságos, egyszerű és hatékony üzemeltetése fontos célkitűzés számos alkalmazásban. A CONTACTRON Speed Starter egyszerű üzemeltetést kínál különböző fordulatszámokkal a normál üzemtől, csendes futástól és lágyindítástól kezdve egészen az energiahatékonyságig és a rámpafunkcióig.
CONTACTRON ELR HDC egyenáramú teljesítménykapcsoló
Egyenáramú teljesítménykapcsoló Védje, felügyelje és kapcsolja az egyenáramú terheléseket teljesen ív nélkül
Az egyenáramú technológia a jövő fenntartható energiaellátásának kulcsa. Az innovatív CONTACTRON ELR HDC egyenáramú teljesítménykapcsoló rendkívül kompakt kialakításban egyesíti a modern ipari egyenáramú hálózatokban a terhelések védelmét, felügyeletét és kapcsolását.
Az alkalmazása üzemeltetése során húzzon Ön is hasznot a kopásmentes hibrid technológiából, az intuitív paraméterezésből, az adatgyűjtésből, a hálózati képességből és az energia-visszanyerésnek köszönhető fenntartható hatékonyságnövekedésből.