Pillantás az ipari okosszolgáltatások különböző irányítópultjaira

Skálázható felhőszolgáltatások az ipar számára

Az okosszolgáltatások olyan szabványos és skálázható felhőszolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a lehető leghatékonyabb üzemeltetési és karbantartási folyamatokat alakítsanak ki. Ez többek között a következőket foglalja magában: eszközkezelés, élő adatok, felhőalapú elemzések, prediktív karbantartás és a intelligens energiamenedzsment. Csökkentse a felesleges kézi munkafolyamatokat. Növelje gépeinek rendelkezésre állását. Hozzon jobb, adatalapú döntéseket.

5 felhasználási eset:
Okoseszközök a gyakorlati használatban

Tudja meg, hogy a vállalatok hogyan használják felhőszolgáltatásainkat minden ágazatban abból a célból, hogy gyorsan és egyszerűen, hatékonyabban szervezzék meg a mindennapi munkájukat.

Fedezze fel az okoseszközöket
Szakcikk az okoseszközökről

Önnek nyújtott előnyök

  • Adatalapú döntések a különböző forrásokból származó, valós idejű állapot- és használati adatoknak köszönhetően
  • Értékteremtési potenciál kiaknázása az adatok áttekinthető előkészítésével
  • Előrejelző karbantartás az olyan paraméterekre való rálátásnak köszönhetően, mint az egészségi állapot vagy az energiaadatok
  • A manuális munkafolyamatok csökkentése, valamint a teljesítmény és a hatékonyság növelése az intelligens adat-előkészítésnek és -feldolgozásnak köszönhetően

Kompatibilis és gyorsan használható: a Phoenix Contact hardvertől a „bármilyen eszközig” IIoT-képesség: az okoseszközök a dolgok ipari internetének (IIoT) technológiáin alapulnak. Az okoseszközök kompatibilisek az IIoT-képes készülékékkel. Például az EMpro energiamérő készülékkel, a PLCnext Control vezérlőnkkel vagy egy dobozos PC-vel. A Proficloud.io által működtetett okoseszközök más gyártók IoT-képes eszközeivel is összekapcsolhatók.

Smart Services powered by Proficloud.io
Proficloud.io:
Maximális átláthatóság, maximális egyszerűség

Az Ön belépőjegye az IIoT-hez: A Phoenix Contact felhőplatformja olyan plug and play IIoT platform, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy készülékeiket egyszerűen csatlakoztassák a felhőinfrastruktúrákhoz. Ez többek között azért érdekes a kis- és középvállalkozások számára, mert ezek gyakran nem vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek saját informatikai erőforrásokkal.

Fedezze fel a Proficloud.io-t
Proficloud.io

Alkalmazások

Az okoseszközök hatékonyabbá és könnyebbé teszik a mindennapi munkát. A méretezhető szolgáltatások sokoldalúak és minden ágazatban felhasználhatók. Az okoseszközök különösen a kis- és középvállalkozások számára érdekesek, mivel közvetlenül, házon belüli informatikai erőforrások nélkül használhatók.

Proficloud.io energiamenedzsment nézet
 A Time Series Data Service irányítópultja
 A Device Management Service irányítópultja
Proficloud.io energiamenedzsment nézet

Az IoT-alapú energiamenedzsment egyesíti az IIoT-t, a méréstechnikát és az okoseszközöket az automatizált adattárolás és az energia/teljesítményadatok helytől független elérése érdekében. Növeli az energiahatékonyságot, csökkenti a költségeket, és minimalizálja a környezetet terhelő hatásokat. Az intelligens elektromos hálózatok lehetővé teszik a villamos energia hatékony elosztását/felhasználását a terhelésszabályozás, a keresletre való reagálás és az intelligens mérés révén. A felhőalapú rendszerek az adatok által alátámasztott energiamenedzsmentet és a döntések modellezését kínálják. Minden vállalatnak egyedi követelményei vannak. Válassza ki a megfelelő megoldást! Beszéljünk róla.

További információk az energiafogyasztás felügyeletéről
 A Time Series Data Service irányítópultja

Az érzékelőadatok elemzésével a vállalatok előre jelezhetik a karbantartási igényeket, és minimalizálhatják a nem tervezett kiesési időket. Ez növeli a gépek és berendezések rendelkezésre állását.

Az okoseszközök továbbá az ellátási láncot is optimalizálják azáltal, hogy valós idejű adatokat szolgáltatnak a raktárkészletekről, a szállítási útvonalakról és a keresletről. Ez javítja a hatékonyságot, és csökkenti a költségeket.

Az okoseszközök minden ágazatban felhasználhatók: a városok például okoseszközöket használnak a forgalomirányítás, a környezetvédelem, a közbiztonság és az energiahatékonyság területén.

További információk az energiatermelés felügyeletéről
 A Device Management Service irányítópultja

Az adatok megjelenítése jobb döntéseket tesz lehetővé, és csökkenti a költségeket. Az okoseszközök olyan megközelítéseket kínálnak, mint:

  • Előrejelző karbantartás: a gépadatok megjelenítése, a karbantartási igények előrejelzése, a kiesési idők minimalizálása.
  • Termelésfelügyelet: a termelési folyamatok megjelenítése, a teljesítmény és a minőség optimalizálása.
  • Ellátásilánc-menedzsment: az ellátási lánc folyamatainak megjelenítése, az anyagáramlás hatékony tervezése és ellenőrzése.
  • Minőség-ellenőrzés: a minőségi adatok megjelenítése, a hibaforrások azonosítása, a javítási lehetőségek kiemelése.
  • Energiamenedzsment: az energiafogyasztás megjelenítése, a lehetséges megtakarítások azonosítása.

Bővebben a tápellátás megbízhatóságáról