Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

A FINEPITCH programhoz tartozó dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókkal a Phoenix Contact először kínál árnyékolt és árnyékolatlan megoldásokat a jel- és adatátvitelhez. Valósítson meg Ön is egyedi NYÁK-elrendezéseket minden méretben a különböző kialakítású, rakatolási magasságú és pólusszámú nyomtatott áramköri lapokból, 0,635 mm és 1,27 mm raszterméret között. Emeletes és azonos síkú összekötések, valamint alaplap és kiegészítő kártya együttesek is lehetségesek.

Önnek nyújtott előnyök

  • Tervezési rugalmasság a robusztus dugaszolható csatlakozók révén, 0,635 és 2,54 mm közötti raszterrel, számos rakatolási magassággal
  • Az alkalmazáshoz illeszkedő dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók árnyékolt és árnyékolatlan kivitelben, különböző EMC-követelményekhez
  • Átfogó betervezési támogatás a gyors és egyszerű készülékfejlesztéshez, gyakorlati adatokkal és ingyenes mintákkal
  • Sokrétű alkalmazási lehetőségek az akár 52 Gbit/s nagysebességű adatátvitel révén
Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói

Szakcikk a nagysebességű NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókról Az adatátvitelt befolyásoló tényezők azonosítása és az adatintegritás optimalizálása

A világ fokozódó hálózatba kötése egyre gyorsabb adatátvitelt követel meg a készülékektől és az interfészektől. Ehhez a készülékeken belül is olyan összeköttetésekre van szükség, amelyek a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban továbbítják a jeleket és az adatokat a nyomtatott áramköri lapok között. Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, hogyan érhet el magas szintű adatintegritást az impedancia-optimalizált NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókkal, azok póluskiosztásával és a NYÁK-ok megfelelő rétegfelépítésével.

Ingyenes minta
Tesztelje Ön is a dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókat

Ki szeretné próbálni a FINEPITCH sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókat? – Rendelje meg most személyes mintacsomagját! Mi támogatjuk Önt a dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók kiválasztása és betervezése során. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön alkalmazásában való célzott használathoz. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
Robbantott ábra több nyomtatott áramköri lapon elhelyezett dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókról, egy elektronikaház felett

Új termékek

FP 0,8 SL sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók
FS sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók 0,635 mm-es raszterrel

Árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel

Nagyobb rugalmasság a kompatibilis NYÁK-lenyomatnak köszönhetően

Az FP 0,8 SL sorozat NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozói az FP 0,8 sorozat árnyékolatlan változatai. Az árnyékolt FP 0,8 változatok NYÁK-lenyomatával való kompatibilitásuknak köszönhetően lehetővé teszik a két kivitel rugalmas cseréjét a nyomtatott áramköri lap elrendezésének módosítása nélkül.

Fő jellemzők

  • Raszter: 0,8 mm
  • Pólusszámok: 12, 20, 32, 52, 80
  • Rakatolási magasság: 6 mm ... 21 mm
  • Max. 52 Gbit/s adatátviteli sebesség
  • Opcionálisan árnyékolással is kapható
  • Névleges áram: 1,7 A érintkezőnként
  • Dugaszolási ciklusok száma: 500
  • Vizsgálófeszültség: 500 V AC

Önnek nyújtott előnyök

  • A kompatibilis NYÁK-lenyomat lehetővé teszi az árnyékolt és árnyékolatlan változatok rugalmas cseréjét
  • Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas ScaleX érintkezőrendszer révén
  • Robusztusság: ScaleX technológia az érintkezők nagy tűréskiegyenlítése és védelme érdekében
  • Rugalmas készülékkialakítás: különböző pólusszámok, kialakítások és rakatolási magasságok nagy biztonsággal az eltolt dugaszolással szemben

FS sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

Gyors adatátvitel 0,635 mm-es rasztermérettel

Az FS 0,635 sorozatú helytakarékos dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók emeletes nyomtatott áramköri elrendezést is lehetővé tesznek nagy, max. 40 Gbit/s átviteli sebességig. Az úszó rendszer a tűrés X és Y irányban max. 0,7 mm-es, Z irányban pedig 0,6 mm-es kompenzálását kínálja.

Fő jellemzők

  • Raszter: 0,635 mm
  • Pólusszám: 20 és 80 között
  • Rakatolási magasságok: 6 és 16,6 mm között
  • Adatátviteli sebesség: 40 Gbit/s
  • Áram: 0,5 A
  • Dugaszolási ciklusok száma: 50
  • Vizsgálófeszültség: 500 V AC
  • Úszó tűrések: ±0,7 mm (X, Y irányban)

Önnek nyújtott előnyök

  • Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
  • Költség- és helymegtakarítás a különböző rakatolási magasságú, egységes termékválasztékkal
  • Egyszerű illesztés a beépített vezetőfülek és a hibamentes dugaszolást lehetővé tevő tűréskompenzálás révén
  • A tűrések és a mechanikai feszültségek kiegyenlítése a biztonságos összeköttetés érdekében az úszó funkciónak köszönhetően

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

A NYÁK-NYÁK kínálat áttekintése A megfelelő összeköttetés a rugalmas készülékkialakításhoz: a FINEPITCH sokpólusú sorozat ideális megoldásokat kínál az ipari célokra alkalmas NYÁK-csatlakozásokhoz. Ezáltal Önnek lehetősége van a nyomtatott áramköri lapok lehető legrugalmasabb elrendezésére a készülékben. Ezenfelül árnyékolt, nagyon jó EMC-jellemzőjű kiviteleket is kínálunk.

Interaktív kép: A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók különböző sorozatainak áttekintése
FS 0,635 sorozat
Az FS 0,635 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókkal Ön is helytakarékos módon, merev vagy úszó kivitelben kötheti össze a nyomtatott áramköri lapokat. A max. 40 Gbit/s adatátviteli sebességeknek, valamint a különböző pólusszámoknak és rakatolási magasságoknak köszönhetően rugalmasan fejlesztheti a készülékeket.
Ugrás az FS 0,635 sorozat terméklistájához
FS 0,635 sorozat
FP 0,8 sorozat
Az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók előnye az innovatív ScaleX technológia. Ez az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál a dugaszoláskor.
Ugrás az FP 0,8 sorozat terméklistájához
FP 0,8 sorozat
FR 1,27 sorozat
A fejlesztési folyamatban elért időmegtakarítás és a nagysebességű adatátvitel jelenti a különbséget. Az FR 1,27 sorozat NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozói max. 28 Gbit/s adatátviteli sebességet, valamint ügyfélspecifikus adatintegritási szimulációkat tesznek lehetővé.
Ugrás az FR 1,27 sorozat terméklistájához
FR 1,27 sorozat
FQ 1,27 és FQ 2,54 sorozatok
Az 1,27 mm és 2,54 mm osztású univerzális csap- és aljzatsorok fő jellemzője az alkalmazásorientált és költségoptimalizált kialakítás. A csap- és aljzatsorok lehetővé teszik az emeletes, az azonos síkú, valamint az alaplap és kiegészítő kártya összeköttetéseket.
Ugrás az FQ 1,27 és FQ 2,54 sorozatok terméklistájához
FQ 1,27 és FQ 2,54 sorozatok

A műszaki adatok összehasonlítása

Hasonlítsa össze a terméksorozatokat, és válassza ki az Ön alkalmazásához illeszkedő NYÁK-NYÁK csatlakozót.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

A műszaki adatok áttekintése
Terméksorozat FP 0,8 FR 1,27
Raszterméret 0,8 mm 1,27 mm
Pólusszámok 12 ... 80 6 ... 100
Rakatolási magasságok 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm
Kialakítások Függőleges és vízszintes Függőleges, vízszintes és szalagkábel
Árnyékolás Választható -
Úszó ± 0,3 mm (X- és Y-irányban), contact integrated -
Névleges áram érintkezőnként 1,7 A 2,3 A
Adatátviteli sebesség Max. 52 Gbit/s Max. 28 Gbit/s
Dugaszolási ciklusok 500 500
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméksorozathoz

Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói


Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói

Az Ön előnye a max. 28 Gbit/s megnövelt adatátviteli sebességekkel

A nagysebességű adatátvitel és az időmegtakarítás a fejlesztési folyamatban jelenti a különbséget: az FR sorozat 1,27 mm-es osztású NYÁK-NYÁK csatlakozóival a Phoenix Contact max. 28 Gbit/s adatátviteli sebességet és az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációit kínálja.

Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói

Kompatibilis helyettesítőt keres a jól bevált 1,27 -es raszterméretű NYÁK-NYÁK csatlakozói számára, amellyel a jövő ipari követelményeinek is meg tud majd felelni? Az FR 1,27 sorozat az optimális megoldást kínálja. Használja ki Ön is a nagysebességű adatátvitel és a hatékony betervezés előnyeit.

Az FR 1,27 sorozat többletértéke az Ön számára

Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói
FR 1,27 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók különböző méretekben
Fejlesztők egy értekezleten ügyfélspecifikus szimulációkkal
Az FR 1,27 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók jelátviteli görbéje
NYÁK-NYÁK csatlakozók MCAD modellekkel és ECAD adatokkal
Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói

Az új nagysebességű dugaszolható csatlakozó először teszi lehetővé az adatátvitelt akár 28 Gbit/s sebességgel. Ez a teljesítményugrás az intelligens alkatrész-architektúrának és a minőségorientált gyártásnak köszönhetően ma már valósággá vált. Itt kiváló minőségű anyagokat és érintkezőfelületeket használunk. A meghonosodott piaci szabványok betartása mellett ügyfeleink számára most teljesen új tervezési lehetőségeket kínálunk.

Ugrás az FR 1,27 sorozat terméklistájához
FR 1,27 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók különböző méretekben

A NYÁK-NYÁK, ill. vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók méretezhetősége a 6-tól 100-ig terjedő páros pólusszámmal nagy rugalmasságot tesz lehetővé az alkatrészválasztásban. Készülékgyártóként Ön mind emeletes és azonos síkú alkalmazásokat, mind alaplap és kiegészítő kártya összeköttetéseket megvalósíthat. Az átgondolt érintkezőkialakítás lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lap rugalmas beigazítását. Ezenfelül az előző FP 1,27 sorozattal és a megfelelő piaci versenytársakkal való kompatibilitás is fennáll.

Ugrás az FR 1,27 sorozat terméklistájához
Fejlesztők egy értekezleten ügyfélspecifikus szimulációkkal

Az adatintegritással kapcsolatos követelmények egyre szigorúbbak a jelsűrűség iránti gyorsan növekvő igény miatt. A fejlesztőknek el kell érniük azt, hogy be lehessen tartani a rendszer előírt impedanciáját. Annak érdekében, hogy Ön időt takaríthasson meg a fejlesztési folyamatban és garantálhassa a dugaszolható csatlakozóval az alacsony veszteségű és alacsony reflexiójú átvitelt, kérésre ügyfélspecifikus szimulációkat végzünk az Ön alkalmazásához. Forduljon hozzánk bizalommal.

Ugrás az FR 1,27 sorozat terméklistájához
Az FR 1,27 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók jelátviteli görbéje

Az akár 2,3 A áramerősség és a hosszú ideig stabil jelátvitel, amelyet az átgondolt csatlakozótervezés tesz lehetővé, az alkalmazások széles skálájához nyújt keretet. A minőségi alapelvet tükrözik pl. az aranyozott érintkezési pontok, amelyek a megbízható tulipán-elrendezésben vannak kialakítva a biztonságos csatlakozások érdekében.

Ugrás az FR 1,27 sorozat terméklistájához
NYÁK-NYÁK csatlakozók MCAD modellekkel és ECAD adatokkal

Számíthat a támogatásunkra: átfogó műszaki adatokat, valamint MCAD modelleket és ECAD adatokat szállítunk Önnek a készülékfejlesztéshez. Az általunk küldött NYÁK-alaprajzok, 3D modellek és áramköri rajzok integrált alapot adnak Önnek a készülékfejlesztéshez. Mintaszolgáltatásunk Önnek előnyére válik. Rendelje meg termékmintáját egyszerűen és bonyodalmak nélkül. Néhány napon belül ingyenes közvetlen kiszállítással megkapja.

Ugrás az FR 1,27 sorozat terméklistájához

28 Gbit/s: teljesítményugrás a még nagyobb adatátviteli sebességekhez

Győződjön meg Ön is arról, hogy az FR 1,27 sorozat NYÁK-NYÁK csatlakozói több helyet nyújtanak a készülékben szűk helyeken. Ezek a készüléken belüli NYÁK-csatlakozások megtervezéséhez és megvalósításához nagyfokú szabadságot tesznek lehetővé a készülékfejlesztők számára.

Konfigurátor az FR 1,27 sorozatú NYÁK-NYÁK csatlakozókkal ellátott konfekcionált kábelek konfigurálásához

Konfigurátor az FR 1,27 sorozathoz való konfekcionált kábelekhez

Konfigurálja a saját egyedi részegységét. A 3D megjelenítésnek köszönhetően pontosan olyan konfekcionált kábelt hozhat létre, amely megfelel az Ön személyes követelményeinek. Válassza ki ehhez a pólusszámot és a kábel hosszát, határozza meg a dugaszolható csatlakozók irányát, és opcionálisan adjon hozzá egy húzó tehermentesítést.

Az FR 1,27 sorozatba tartozó NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók a szakértői vizsgálat alatt

Nagy sebességű adatátvitel és időmegtakarítás a fejlesztés során: a Tobias Kanne termékmenedzserrel készített interjúból Ön megtudhatja, hogy az FR 1,27 sorozat miért nyit új tervezési lehetőségeket a készülékgyártók előtt.

FS 0,635 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók


FS 0,635 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

Helytakarékos nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetések 0,635 mm-es raszterben

Az FS 0,635 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók helytakarékos és nagy, akár 40 Gbit/s adatátviteli sebességű, emeletes nyomtatott áramköri elrendezést is lehetővé tesznek. A különböző pólusszámokkal és egymásra helyezési magasságokkal a készülékkialakítások széles választékát kínálják.

Kompakt BTB dugaszolható csatlakozók 0,635 mm-es raszterrel

Az FS 0,635 sorozat emeletes nyomtatott áramköri elrendezést is lehetővé tesz nagy, max. 40 Gbit/s átviteli sebességig. Az úszó rendszer a tűrés X és Y irányban max. 0,7 mm-es, Z irányban pedig 0,6 mm-es kompenzálását kínálja. Ez nagyobb mozgásszabadságot tesz lehetővé a nyomtatott áramköri lap beigazításakor.

Az FS 0,635 sorozat többletértéke az Ön számára

Mérnök a dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók tervezése közben
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók, FS 0,635 úszó
Az FS 0,635 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói integrált vezetőcsapokkal
FS 0,635 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Ügyfélspecifikus szimulációs görbe a fejlesztési folyamatban
Mérnök a dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók tervezése közben

Számíthat a támogatásunkra: átfogó műszaki adatokat, valamint CAD-modelleket és ECAD-adatokat biztosítunk az Ön számára a készülékfejlesztéshez. További előny az Ön mindennapi munkájában: mintaszolgáltatásunktól néhány nap alatt, ingyenes közvetlen szállítással megkapja termékmintáját.

Ugrás az FS 0,635 sorozat terméklistájához
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók, FS 0,635 úszó

Kifizetődő rugalmasság: az FS sorozat NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozói különböző pólusszámokkal és 6−16,6 mm közötti rakatolási magassággal kaphatók. A készülékkialakítás nagy szabadságfoka révén hely- és költségmegtakarítást lehet elérni a készülékfejlesztésben.

Az úszó funkcióval rendelkező rugós lamellák garantálják a ±0,7 mm-es tűréskiegyenlítést X és Y irányban és 0,6 mm-t Z irányban.

Ugrás az FS 0,635 sorozat terméklistájához
Az FS 0,635 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói integrált vezetőcsapokkal

Az Easy-Mating garantálja a hibamentes gyártást: a beépített vezetőcsapokkal a dugaszolható csatlakozókat egyszerűen és megbízhatóan lehet összedugaszolni. Az érintkezők magas fokú toleranciakiegyenlítése csökkenti a selejt mennyiségét a gyártási folyamat során.

Ugrás az FS 0,635 sorozat terméklistájához
FS 0,635 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

A világ egyre nagyobb mértékű hálózatba kapcsolása egyre nagyobb adatátviteli sebességet követel meg. FS sorozatú nagy sebességű dugaszolható csatlakozóinkkal Ön a lehető legjobban felkészülhet erre: emeletes NYÁK-elrendezéseket valósíthat meg akár 40 Gbit/s átviteli sebességgel, a szigorú követelményeket támasztó ipari alkalmazásokhoz.

Ugrás az FS 0,635 sorozat terméklistájához
Ügyfélspecifikus szimulációs görbe a fejlesztési folyamatban

A jelsűrűség iránti egyre növekvő igény szigorítja az adatintegritással kapcsolatos követelményeket. Forduljon hozzánk: kívánságára ügyfélspecifikus szimulációkat végzünk az Ön alkalmazásához. Ezzel időt takarít meg a fejlesztési folyamat során, és hozzájárul a kis veszteségű és kis visszaverődési csillapítású átvitelhez.

Ugrás az FS 0,635 sorozat terméklistájához

Kompakt és gazdaságos megoldás a készülékfejlesztéshez

Az FS sorozat NYÁK-NYÁK adatvonali csatlakozói helytakarékos és gazdaságos megoldásokat kínálnak a készülékfejlesztéshez. Érintkezőnként akár 40 Gbit/s adatsebesség és 0,5 A átvitelére alkalmas max. 80 pólusú dugaszolható csatlakozókon keresztül, 0,635 mm-es raszterrel és max. 16,6 mm rakatolási magassággal – biztonságosan és megbízhatóan a nagy szög- és eltolási tolerancia miatt.

3D nézet

Az FS 0,635 sorozat NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozói 360°-os nézetben

Nézze meg a szöveg melletti 3D nézetben részletesen, hogy az FS sorozat segítségével hogyan fejlesztheti készülékeit helytakarékos és gazdaságos módon.

FP 0,8 sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók


NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók 0,8 mm-es raszterben, árnyékolt és árnyékolatlan kivitelben

Árnyékolt és árnyékolatlan megoldások 0,8 mm-es raszterben

Az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók különleges előnye az innovatív ScaleX technológia. Ez az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál a dugaszoláskor. A jó jelintegritásnak köszönhetően akár 52 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelre is alkalmasak.

Az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók három kivitelben állnak rendelkezésre. Az árnyékolt változatok a nagyon jó elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vannak optimalizálva. Két árnyékolatlan változat is létezik, amelyek árnyékolatlan és árnyékolás nélküli változatra oszlanak. Ezek jellemzői az AOI-képes érintkezők, illetve az árnyékolt változattal kompatibilis PCB-lábnyom.

Az FP 0,8 sorozat többletértékei az Ön számára

Kétoldalas ScaleX érintkezőrendszer
ScaleX: rugalmas készülékkialakítás
ScaleX technológia
ScaleX: max. 52 Gbit/s adatátviteli sebességek
ScaleX termékválaszték
Kétoldalas ScaleX érintkezőrendszer

A kétoldalas ScaleX érintkezőrendszer változó, max. 1,5 mm-es túltolási hosszt tesz lehetővé. Ez garantálja a megbízható mechanikus és elektromos összeköttetéseket.

Ugrás az FP 0,8 sorozat terméklistájához
ScaleX: rugalmas készülékkialakítás

A különböző pólusszámok és kialakítások, a 6 és 21 mm közötti rakatolási magasságok, valamint a jövőbeli változatok nagy szabadságot tesznek lehetővé a készülékkialakítás terén.

Ugrás az FP 0,8 sorozat terméklistájához
ScaleX technológia

A ScaleX technológia gondoskodik a nagy tűréskiegyenlítésről, és lehetővé teszi az olyan házgeometriát, amely megvédi az érintkezőket.

Ugrás az FP 0,8 sorozat terméklistájához
ScaleX: max. 52 Gbit/s adatátviteli sebességek

Az FP 0,8 nagyon jó jelintegritást kínál – opcionálisan zárt árnyékolási koncepcióval is rendelhető a jó EMC védelemért.

Ugrás az FP 0,8 sorozat terméklistájához
ScaleX termékválaszték

Az árnyékolatlan (AOI), árnyékolt (SH) és árnyékolás nélküli (SL) változatok azonos tűrései, rakatolási magasságai és mechanikai tulajdonságai, valamint az árnyékolás nélküli és árnyékolt változatok alapterületének kompatibilitása sokféle alkalmazást tesz lehetővé.

Ugrás az FP 0,8 sorozat terméklistájához

Magas fokú EMC-védelem

Biztonságos adatátvitel max. 52 Gbit/s sebességgel az okos árnyékolási koncepciónak köszönhetően: az egy termékválasztékon belüli árnyékolt és árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók egyedülállóak a piacon. Az azonos tűrések, rakatolási magasságok és mechanikai tulajdonságok egységes folyamatparamétereket tesznek lehetővé – különösen olyan alkalmazásokban, ahol mindkét változatot ugyanazon a nyomtatott áramköri lapon kell használni. A termékek ezen sokrétűsége ezenkívül nagy rugalmasságot kínál a sorozat betervezésekor.

ScaleX FP 0,8 az új ModBlox7™ szabványban Dugaszolható csatlakozóink garantálják a modulok ModBlox7™ szabvány szerinti csatlakoztatását. E szabványt több vállalat közösen fejlesztette ki, köztük volt a Phoenix Contact is.

ModBlox7™
Egy FP 0,8 és COMBICON csatlakozókkal megvalósított ModBlox7™ rendszer áttekintése
Az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókkal és COMBICON dugaszolható csatlakozókkal megvalósított ModBlox7™ rendszer áttekintése
Invertált dugaszok
Az Everything goes Data termékáttekintése
ModBlox7™

A ModBlox7™ egy nyílt, moduláris hardverszabvány a skálázható ipari dobozos PC-k építéséhez. A kedvező költségű szabványos modulok kombinációja olyan rendszert eredményez, amely rugalmasan testre szabható a speciális egyéni igények szerint. A rendszer az egyes modulok közötti szabványosított mechanikai és elektromos kapcsolaton alapul, és különböző szerelési módokat kínál, például falra, kalapsínre, panelre vagy 19"-os állványba. Az egyedülálló moduláris mechanikus és elektromos megközelítés azt jelenti, hogy nincs szükség további összetevőkre, például hátlapra vagy polcvezérlőre.

Ugrás a PICMG® honlapjára
Egy FP 0,8 és COMBICON csatlakozókkal megvalósított ModBlox7™ rendszer áttekintése

A tápegységnél (PSU) kezdve következőként a central processing unit (CPU) csatlakozatható. E két egységet a COMBICON sorozat nyomtatott áramköri csatlakozóival lehet összekötni.

A CPU-ból kiindulva a megfelelő kommunikáció (pl. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 stb.) az FP 0,8 sorozatú ScaleX NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókon keresztül valósítható meg.

A rendszer tükrözése redundáns architektúrát tesz lehetővé. Részletes információk a PICMG® honlapján találhatók.

Ugrás a PICMG® honlapjára
Az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókkal és COMBICON dugaszolható csatlakozókkal megvalósított ModBlox7™ rendszer áttekintése

A rendszer feszültségellátása a COMBICON termékcsaládunkba tartozó dugaszolható csatlakozókon keresztül valósul meg a tápegységtől a CPU-ig:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (a PSU oldalán)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (a CPU oldalán)

A CPU és az IOU, valamint az IOU-k egymással való összekötésére a FINEPITCH FP 0,8 sorozatba tartozó dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók használhatók:
FP 0,8/ 80-FH (a CPU oldalán)
FP 0,8/ 80-MH (az IOU oldalán)
FP 0,8/ 80-FH (az IOU oldalán jobbra)
FP 0,8/ 80-MH (az IOU oldalán balra)

Ugrás a ModBlox7™ rendszerhez való dugaszolható csatlakozókhoz
Invertált dugaszok

COMBICON termékcsaládunkból csatlakozók is rendelkezésre állnak a PSU és a CPU közötti kábeles összeköttetés megvalósításához:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (a PSU-n)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (a PSU oldalán)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (a CPU oldalán)

Ugrás a ModBlox7™ rendszerhez való dugaszolható csatlakozókhoz
Az Everything goes Data termékáttekintése

Az alaplap, ill. az elülső és a hátsó NYÁK közötti NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozóként az FP 0,8, FR 1,27 és FS 0,635 sorozatunk termékei állnak rendelkezésre. Max. 21 mm-es rakatolási magasság valósítható meg, max. 1,5 mm-es távolságtűrés-kiegyenlítéssel. Dugaszolható interfészcsatlakozóink (COMBICON, M12, USB, HDMI stb.) választéka megkönnyíti a ModBlox7™ rendszer kialakításának teljessé tételét.

Ugrás az adatkapcsolati termékeink áttekintéséhez
E-cikk
A NYÁK-NYÁK kínálat áttekintése

A FINEPITCH sorozatú dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók árnyékolt és árnyékolatlan megoldásokat kínálnak a készüléken belüli jel- és adatátvitelhez. Tekintse át sokoldalú kínálatunkat.

Az e-cikk megnyitása
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók szerelése

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz A telekommunikációtól az épület- és ipari automatizáláson keresztül egészen az IoT alkalmazásokig: a NYÁK-NYÁK csatlakozók lehetővé teszik az Ön számára a jel- és adatátvitel helytakarékos megoldásait, mint például a következő válogatott alkalmazásoknál:

Frekvenciaváltók
Routerek
Biztonsági kamera
Ipari kamera
Tápellátás
Épületvezérlés
A termékcímkék automatikus beolvasása

Hatékony logisztikai folyamatok Egyszerűsítse az áruátvételt és az árukiadást

Olyan termékcímkékkel támogatjuk az Ön automatizált logisztikai folyamatait, amelyek egyszerűen, beolvasható kódként jelenítik meg a legfontosabb adatokat, például a cikkszámot, a mennyiséget, a gyártási dátumot, a tételt és a származási országot. A kódok automatikus beolvasásával csökkentheti a logisztikai személyzet manuális munkaterhelését, és növelheti az árubeérkezések és -kiadások termelékenységét.