PLCnext Technology

PLCnext Technology

A PLCnext Technology az ipari automatizálás ökoszisztémája, amelynek összetevői a nyílt hardver, a moduláris műszaki tervező szoftver, a globális közösség és a digitális szoftver-piactér.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Vezérlő
AXC F 1252 - Vezérlő
1646469

Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processzor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Vezérlő
AXC F 2152 - Vezérlő
2404267

Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processzor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT csatlakozás: PROFICLOUD és minden felhő a felhőcsatlakozókon keresztül; IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt); A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Vezérlő
1737875

Vezérlő; Előfizetés, Hálózati licenc; alkalmazás: Virtuális vezérlő; Programozó eszköz: PLCnext Engineer; Szoftver fajtája: Helyben telepített; Licenc időtartama: 12 Hónapok; Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Vezérlő
1738453

Vezérlő; Előfizetés, Hálózati licenc; alkalmazás: Virtuális vezérlő; Programozó eszköz: PLCnext Engineer; Szoftver fajtája: Helyben telepített; Licenc időtartama: 12 Hónapok; Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Vezérlő
AXC F 2000 EA - Vezérlő
1551772

Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processzor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; IEC 62351-3 és d IEC 62443 (SL2) szerint tanúsított termék (A tanúsítási feltételekért lásd a felhasználói dokumentációt), A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Vezérlő
1738454

Vezérlő; Előfizetés, Hálózati licenc; alkalmazás: Virtuális vezérlő; Programozó eszköz: PLCnext Engineer; Szoftver fajtája: Helyben telepített; Licenc időtartama: 12 Hónapok; Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge eszköz a Virtual PLCnext Control központi adatgyűjtő és kiértékelő egységgel. Az IEC 61131-3 vezérlési funkció mellett a Linux Ubuntu Pro Desktop egyszerű bővíthetőséget és az adatelemzéshez szükséges szoftverek kényelmes telepítését kínálja.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1821774
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Vezérlő
1821774

Vezérlő; Hálózati licenc; alkalmazás: Virtuális vezérlő; Programozó eszköz: PLCnext Engineer; Szoftver fajtája: Helyben telepített; Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható.

Go to Product Detail Page for item 1020304
AXC F IL ADAPT - PLC bővítőmodul
AXC F IL ADAPT - PLC bővítőmodul
1020304

PLCnext Control Extension, PLC bővítőmodul, Jobbra sorolás, Adaptermodul, Bővítőmodul; interfész: INTERBUS helyi adatbusz (maszter): 1; Folyamatadatok száma: 4096 Bit; védettség: IP20; Szállítási terjedelem: busz-aljzatmodullal és Inline dugasszal; Támogatott vezérlő: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

PLCnext Technology logó

A PLCnext Technology összeköti az IT és az OT világát Készítse fel Ön is alkalmazását az IIoT és az Ipar 4.0 korszakára

A digitalizálás és a globalizáció új követelményeket támaszt az ipari automatizálással szemben. A nyílt automatizálási rendszer jól illeszkedően pontos tervezése éppen olyan fontos, mint a rugalmas és moduláris bővíthetőség. A PLC-rendszerek IEC 61131-3 szerinti standard programozása mellett a PLCnext Control használatával lehetőség van a valós idejű párhuzamos programozásra és az olyan programozási nyelvek kombinálására is, mint a C/C++, C# vagy a MATLAB® Simulink®. Gyorsítsa fel alkalmazásfejlesztését a PLCnext Engineer ingyenes alapverziójával. Vagy használja a megszokott programozási környezetét. Öné a választás.
Az egyszerű felhőintegráció, a nyílt forráskódú szoftverek használatának lehetősége, valamint a PLCnext Community állandóan növekvő tudása révén Ön is hasznot húzhat az együttműködés új formáiból. Az ebből származó megoldás-alkalmazások, szoftvermodulok, futtatási rendszerek és funkcióbővítések rendelkezésre állnak a PLCnext Store áruházban, és hatalmas idő- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé az alkalmazások létrehozása során. Ezáltal a PLCnext Technology az optimális ökoszisztéma a korszerű automatizálás Önnel szemben támasztott követelményeihez.

PLCnext Control

Valós idejű működésre való képesség, valamint az IEC 61131-3 és a magas szintű nyelvek kombinálhatósága PLCnext Control

A PLCnext Control a PLCnext Technology ökoszisztéma hardvere. Lehetővé teszi azt, hogy Ön a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül valósíthasson meg automatizálási projekteket. A Linux-magra alapozott PLC-k a valós idejű működésre való képességükkel tűnnek ki, és mind az IEC 61131-3 szerint, mind az olyan magas szintű nyelveken programozhatók, mint a C/C++ és a Matlab® Simulink®. A szabadalmaztatott feladatkezelés lehetővé teszi az IEC 61131-3 kód, a magas szintű nyelvek és a modellre alapozott eszközök tetszőleges kombinálását egy-egy közös feladatban.
Hozzon létre Ön is közvetlen kapcsolatot a Proficloud.io rendszerrel vagy más tetszőleges felhővel, és integrálja az egyes felhőszolgáltatásokat. A folyamatai optimalizálásához használja fel a berendezéséből származó adatokat. Ezáltal javíthatja a termékei minőségét, csökkentheti a költségeket, és nem kell üzem közben beavatkoznia a berendezésekbe. Az Ön adatai optimális védelem alatt állnak: a PLCnext Control vezérlőkhöz megszereztük az IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile és az IEC 62443-4-2 szerinti TÜV-tanúsítványt. Az AXC F 2152 és az AXC F 3152 vezérlők ezeken felül a DNV által kiadott IEC 61850 Ed. 2.1 és IEC 62351-3 tanúsítványt is megkapták.
A PLCnext Control rendszer méretezhető, IP20 védettségű vezérlőket kínál. Az alapszintű alkalmazásokhoz való moduláris vezérlőktől kezdve a központilag irányított nagy teljesítményű vezérlőkön keresztül egészen a PC-alapú edge eszközökig − ez a termékcsalád mindig az Ön projektjéhez illeszkedő megoldást kínálja. A moduláris vezérlőkkel Ön nagyon rugalmasan építheti fel állomásait. Válasszon a sokféle I/O közül, vagy bővítse a vezérlő interfészeit és funkcióit balról mellé sorolható modulokkal. Ha ön MI vagy edge alkalmazásokat kíván megvalósítani, akkor termékválasztékunk ehhez is speciálisan optimalizált hardvereket kínál. A nyílt Linux-magnak köszönhetően olyan új technológiákat is integrálni lehet, mint az OPC UA, a TSN és az 5G. Ezáltal a PLCnext Control jövője nagyon biztos.

E-cikk
Új PLCnext Technology e-cikk

A PLCnext Technologyról szóló első interaktív e-cikkben Ön minden szükséges információt egy helyen talál meg.
Ebben az e-cikkben további interakciókat lehetővé tevő gombok találhatók. Szerezzen inspirációt izgalmas felhasználási esetekből. Vegye szemügyre hardverünket alaposabban 3D képekkel. Tájékozódjon a termékekről webshopunkban, vagy ismerje meg az ökoszisztéma mind a négy részét. Rengeteg továbbvezető hivatkozást és beágyazott videót is talál a kedvenc témáiról.

Ugrás az e-cikkhez
PLCnext Technology e-cikk
Képernyő a PLCnext Engineer szoftver egyik nézetével

Felgyorsított alkalmazásfejlesztés az előnyben részesített műszaki tervező eszközökkel PLCnext Engineer

Helyezze PLCnext Control rendszerét gyorsabban üzembe!
Az egyetlen felületen elvégezhető egységes programozás rendkívüli idő- és költségmegtakarítást kínál.
A PLCnext Engineer add-in funkciókkal rugalmasan és egyedileg bővíthető szoftverplatformmal Ön ingyenes szoftvert kap a PLCnext Control rendszer valamennyi műszaki tervezési feladatához:

  • Konfigurálás
  • IEC 61131-3 szerinti programozás
  • Megjelenítés
  • Diagnosztika

A műszaki tervezési folyamat valamennyi lényeges funkciójának egyetlen szoftvercsomagba való integrálása révén a teljes projekttervezést egyetlen tervezési környezetben lehet megvalósítani.
A rugalmas műszaki tervező eszköz azonban nemcsak a hagyományos programozás „minden az egyben” eszköze, mivel a műszaki tervezési folyamatok minden alapvető funkcióját egyetlen szoftverben egyesíti. A szoftver ezenkívül lehetővé teszi a kényelmes kezelést is, ha a magas szintű nyelven való programozás és a standard automatizálás összekapcsolása a feladat.
Húzzon Ön is hasznot abból, hogy használhatja a megszokott programozási környezetét! A PLCnext Engineer rendszerrel egyszerű lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy konfigurálhassa a PROFINET hálózatait, integrálhassa a magas szintű nyelven írt programjait vagy a MATLAB® Simulink® modelljeit, és egy PLCnext Control rendszeren üzembe helyezhesse és menedzselhesse mindezeket.
Az Ön alkalmazásához hangolva kiegészítő add-in funkciókat (pl. egy biztonsági megoldást, MATLAB® Simulink® viewer funkciót vagy megjelenítés-generátort) lehet egyszerűen integrálni a műszaki tervező platformba.
Gyorsítsa fel alkalmazásainak fejlesztését a PLCnext Store áruházból beszerzett, azonnal felhasználásra kész megoldások vagy szoftvermodulok alkalmazásával. Igazítsa hozzá a szoftvereket az Ön egyedi igényeihez. A PLCnext Engineer moduláris architektúrájának köszönhetően ennek semmi nem szab határt.

Korlátlan programozási lehetőségek

Képernyő a Matlab Simulink szoftverrel
Képernyő a CODESYS szoftverrel
Képernyő az Eclipse® szoftverrel
Képernyő a Podman szoftverrel
Képernyő a Matlab Simulink szoftverrel

A Matlab Simulink® a The MathWorks Inc. szoftverkörnyezete, amelyet dinamikus rendszerek és szabályozási algoritmusok grafikus modellezésére, szimulációjára, fejlesztésére és megvalósítására használnak. A PLCnext Technology együttesével a Simulink lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy kifinomult automatizálási logikát hozzanak létre anélkül, hogy hagyományos PLC-programozást kellene végezniük. A PLCnext Target for Simulink segítségével a modellek közvetlenül lefordíthatók IEC-61131-3 kompatibilis funkcióblokkokká vagy PLCnext Engineer programokká, és a PLCnext Control rendszerben futtathatók. Ez a zökkenőmentes integráció áthidalja a modellalapú fejlesztés és az ipari automatizálás közötti szakadékot. Ez optimalizálja a fejlesztést, csökkenti a hibák számát és lerövidíti a piacra jutás idejét.

Képernyő a CODESYS szoftverrel

A CODESYS egy széles körben használt, nagy teljesítményű fejlesztőkörnyezet, amellyel rugalmasan és intuitív módon valósíthatók meg IEC 61131-3 vezérlési projektek. Nyílt architektúrájának, kiterjedt könyvtárainak és integrált vizualizációs eszközeinek köszönhetően a CODESYS szintén jó kiegészítője a PLCnext Technology világának. Kombinálja a CODESYS megszokott fejlesztőkörnyezetét a PLCnext Technology előnyeivel és nyitottságával. Bővítse CODESYS-alkalmazását a C++ rugalmasságával és teljesítményével valós időben. Csatlakoztasson bármilyen alkalmazást a CODESYS valós idejű világához a PLCnext Control globális adattereinek (GDS) a CODESYS-szel való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően.

Képernyő az Eclipse® szoftverrel

A PLCnext Technology Toolchain ideális megoldás mindazok számára, akik újragondolják az ipari automatizálást. A fejlesztők szabadon használhatják a modern magas szintű nyelveket, például a C++-t és a C#-ot - valós idejű és nem valós idejű alkalmazásokhoz egyaránt. Az olyan hatékony szerszámokkal, mint a PLCnext Command Line Interface, az Eclipse® kiegészítője és a Visual Studio® bővítménye, az eszközrendszer zökkenőmentesen integrálódik a bevált fejlesztési környezetekbe, és biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot. A PLCnext Technology Toolchain Windows vagy Linux alatt is maximális rugalmasságot és nyitottságot kínál a testreszabott automatizálási megoldásokhoz. Ez a klasszikus PLC-programozást egy jövőorientált mérnöki élménnyé alakítja át - nyitottá, hálózatba kapcsolhatóvá és határtalanná.

Képernyő a Podman szoftverrel

A PLCnext Control Podman rendszerével a Phoenix Contact új szintre emeli az ipari automatizálást - rugalmas, konténeres és jövőbiztos. Könnyű, Docker-kompatibilis konténermotorként a Podman lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű telepítését és kezelését közvetlenül a vezérlőn - minden további rezsiköltség vagy root démon nélkül. A 2023.0 firmware verzió óta a Podman a PLCnext Technology operációs rendszer szerves részét képezi, és teljesen új szabadságot nyit a fejlesztők számára: Legyen szó Node-RED-ről, OPC-UA-kommunikációról vagy egyedi mikroszolgáltatásokról - a konténerizált alkalmazások néhány paranccsal automatikusan elindíthatók, kezelhetők és működtethetők.

Ez az integráció teszi a PLCnext Controlt a modern, moduláris automatizálási megoldások ideális platformjává - nyitott a szerszámok számára, biztonságos a root nélküli konténereknek köszönhetően, és készen áll az Ipar 4.0 követelményeire. A Podman PLCnext Technology választása a maximális rugalmasság, az egyszerű skálázhatóság és a jövőorientált architektúra mellett dönt.

Információcsere, inspiráció, együttműködés.
Join and get involved!

Mindegy, hogy Ön a tapasztalatokról szóló beszámolókat, alkalmazásokat, szakértői tanácsokat, 24/7 támogatást, eseményeket és webináriumokat, az újdonságok piaci bevezetéseit vagy ágazati trendeket keres, itt egyetlen helyen mindent megtalál.

Legyen Ön is a közösség tagja
Programozó laptop számítógépnél
A PLCnext Store illusztrációja az üzleti modell bemutatásával

Idő és költségek megtakarítása az alkalmazások fejlesztésénél PLCnext Store

A növekvő digitalizálás miatt a bonyolult szoftverfunkciók egyre nagyobb szerepet játszanak az automatizálási projektekben. Ez egyre inkább specializált szoftverismereteket követel meg az alkalmazásfejlesztés során. Nem minden programozó rendelkezik azonban a szükséges tudással. Éppen emiatt hozta létre a Phoenix Contact a PLCnext Store szoftver-piacteret.
A PLCnext Store olyan szoftveralkalmazásokat (appokat) kínál, amelyekkel Ön közvetlenül és egyszerűen bővítheti a PLCnext Control egységek funkcióit. Ezáltal a fejlesztési folyamat hatékonysága jelentős mértékben növelhető. Az alkalmazások kínálata a programozás gyorsítására szolgáló szoftverkönyvtáraktól egészen az olyan készre programozott alkalmazásokig terjed, amelyek programozói tudás nélkül használhatók.
Az áruház nyílt jellege lehetővé teszi azt is, hogy harmadik fél szállítók eladásra felkínálják az általuk kifejlesztett alkalmazásokat. A PLCnext Store áruházban különböző appok kaphatók, minden alkalmazási esethez.
A dinamikusan növekvő kínálatnak köszönhetően a sokféleség növekszik, és az alkalmazási lehetőségek állandóan bővülnek. A jövőbeli bővítéseknek nem szab semmi sem határt.

Kapjon Ön is inspirációkat − a PLCnext Store innovatív megoldásokat és kreatív ötleteket kínál, akár speciális követelményekhez is.

Két ember beszélgetés közben egy irodai helyzetben

Húzzon hasznot Ön is a kollektív tudásból (crowd knowledge) PLCnext Community

Az egyre fokozódó digitalizálás és globalizáció révén az együttműködésnek új fajtái válnak lehetővé és szükségessé. Az alkalmazásfejlesztés egyre rövidebb ciklusai és a nagy verseny az Ön vállalatát olyan új kihívások elé állítják, amelyeknek egyedül aligha képes megfelelni. Ezért a Phoenix Contact a hatékonyabb együttműködésre és a kollektív tudásra (crowd knowledge) alapoz. A PLCnext Technology alkalmazásával több, különböző tudományágakban járatos fejlesztő közösen dolgozhat egy-egy projekten. Ez gyors alkalmazásfejlesztéshez vezet, éppen bonyolult alkalmazások esetén. Használja Ön is a nyílt forráskódú szoftvereket, pl. a GitHub cégét. A közösségnek köszönhetően a kód kevésbé van kitéve a hibáknak, és gyorsabb hibajavítások (bugfixing) állnak rendelkezésre. Ezáltal Ön növelheti cége innovációs erejét, és erőforrásokat takaríthat meg.
Maradjon kapcsolatban velünk a PLCnext Community weboldalunkon, valamint közösségimédia-csatornáinkon keresztül. Szerezzen elsőként tudomást a firmware-frissítésekről és a termékújdonságokról. Bármikor információt cserélhet más felhasználókkal. Ossza meg tapasztalatait, vagy tegye fel kérdését a fórumban. A Business Lounge ezenkívül ismereteket kínál Önnek a legújabb ágazati trendekről és a már megvalósított „Made with PLCnext Technology“ alkalmazási esetekről. Ha jobban el kíván mélyedni a PLCnext Technology ökoszisztémával kapcsolatos témákban, akkor oktatóanyagok, e-learning leckék és webináriumok óriási választéka áll az Ön rendelkezésére.

Legyen Ön is a PLCnext közösség tagja! #iamplcnext #plcnext

Phoenix Contact, Yaskawa és Festo partnerség

Nyílt technológia és erős partnerek - PLCnext Technology mint innovációs platform

A hálózatba kapcsolt automatizálás korában a valódi partnerségek jelentik az innováció és a fejlődés kulcsát. A PLCnext Technology teret teremt az együttműködésnek, amely túlmutat a stratégiai szövetségeken: a nyitottság, a bizalom és a közös értékek képezik a jövőbiztos megoldások alapját. A partnerek a rövidebb fejlesztési ciklusok, a hatékony integráció és az aktív szakértelemcsere előnyeit élvezhetik.
Különösen a fejlesztők, a forgalmazók, az egyetemek és az üzletpartnerek járulnak hozzá döntően az ökoszisztéma sokszínűségéhez és innovatív erejéhez. A PLCnext Store-ban és a PLCnext Community-ben található saját alkalmazásaival és megoldásaival bővítheti az ökoszisztéma funkcionalitását, és különböző iparágak számára testreszabott alkalmazásokat tehet lehetővé. A PLCnext Technology nyílt architektúrája lehetővé teszi a különböző technológiák zökkenőmentes integrálását, és elősegíti a személyre szabott ügyfélmegoldásokat.
A PLCnext Core - egy licencelhető operációs rendszer - az ökoszisztémán belüli együttműködés másik központi eleme. Rugalmas és biztonságos vezérlési megoldásokat tesz lehetővé a beágyazott rendszereken, és a technológiai partnerek számára az eszközök új generációinak alapjául szolgál. A forráskód és a közösségi erőforrásokhoz való hozzáférés biztosításával olyan környezet jön létre, amelyben az innovációkat közösen fejlesztik és osztják meg. Ezáltal PLCnext Technology az együttműködő automatizálás ökoszisztémájává és az Ipar 4.0 példaképévé válik.

A meglevő potenciálokat jobban ki kell használnunk a gyorsabb fejlesztések és a nagyobb innovációs erő érdekében.
A PLCnext Store arra szolgál, hogy a teljes szektor kollektív intelligenciáját ki lehessen használni.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO és a Business Area Industry Management & Automation elnöke
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Az Ön előnyei a PLCnext Technology révén

A hálózatos együttműködés ikonjai
Adatcsere a nyomtatott áramköri lapon
Férfi a csillagos éjszakai égbolt előtt
Éjszakai égbolt csillagokkal
Programozó laptop számítógépnél
A hálózatos együttműködés ikonjai

A PLCnext Technology segítségével egyszerre több, különböző generációkhoz tartozó fejlesztő dolgozhat egymástól függetlenül és különböző programozási nyelveken egy adott vezérlőprogramon. Így Ön kihasználhatja mind a PLC-k hagyományos világának, mind a PLCnext Technology újszerűségének és rugalmasságának előnyeit a bonyolult alkalmazások gyors kifejlesztéséhez.

Adatcsere a nyomtatott áramköri lapon

A különböző nyelven megírt programszekvenciák tetszőleges módon vonhatók össze taszkokká. A PLCnext Technology szabadalomra bejelentett task handling módszere lehetővé teszi a különböző eredetű programrutinok hagyományos IEC 61131 PLC-kódokhoz hasonló lefutását – a magas szintű nyelveken megírt programok automatikusan determinisztikussá válnak. A platform garantálja a programkód konzisztens adatcseréjét és szinkronizált megvalósítását.

Férfi a csillagos éjszakai égbolt előtt

A PLCnext Technology lehetővé teszi az Ön számára független, különböző módon létrehozott programrészek és teljes alkalmazások igény szerinti kombinálását. A nyílt forráskódú szoftverek és alkalmazások használata növeli a fejlesztési folyamatok hatékonyságát. A jövőbeli bővítéseknek nem szab semmi sem határt.

Éjszakai égbolt csillagokkal

A PLCnext Technology lehetővé teszi az Ön számára a jelenlegi és a jövőbeli interfészek és protokollok integrálását a nagymértékben hálózatba szervezett automatizálási rendszerek nyílt kommunikációja érdekében. Az IoT rendszerekre alapozott új üzleti modellek a felhőalapú szolgáltatások és adatbázisok közvetlen összekötésével valósíthatók meg.

Programozó laptop számítógépnél

A PLCnext Technology nyíltsága lehetővé teszi az Ön kedvenc programnyelvének használatát, legyen az az IEC 61131 szerinti, vagy egy magas szintű nyelv. Megszokott fejlesztői környezetében (pl. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse vagy Visual Studio) kényelmesen fejlesztheti saját egyedi megoldását.

Projects made with PLCnext Technology

A PLCnext Technology sokkal több, mint egy nagyszerű vízió. Segítségével már ma is sok projektet valósítanak meg a különböző iparágakban. Valós időben vezéreljük a sörfőzési eljárást a közösségünkből származó ötletekkel, vagy eltávolítjuk a gazokat a vasúti sínek közül. Sok mindent lehet még felfedezni.

Nagyon fontos a számunkra, hogy törődjünk az IT biztonsággal, és mindig a legkorszerűbb tudást birtokoljuk ezzel kapcsolatban.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Az ipari automatizálás innovációjának úttörője

A PLCnext Technology az ipari automatizálás élvonalába tartozik, és új mércét állít fel az innováció és a rugalmasság terén. Ez az úttörő ökoszisztéma a legmodernebb technológiákat egyesíti, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyabban és biztonságosabban alakítsák automatizálási folyamataikat.
A PLCnext Technology a kiberbiztonságra és a funkcionális biztonságra összpontosítva erőteljes, a legmagasabb biztonsági előírásoknak megfelelő megoldásokat kínál. Az edge computing és az eszköz- és frissítéskezelés integrációja biztosítja az eszközök és frissítések zökkenőmentes és hatékony kezelését, ami jelentősen növeli a működési hatékonyságot.
A mesterséges intelligencia és a virtuális vezérlés alkalmazása mindemellett teljesen új lehetőségeket kínál az automatizálás terén. Ezek a technológiák lehetővé teszik az összetett folyamatok optimalizálását és a termelési szint maximalizálását.
A PLCnext Technology ezért nem csupán eszköze, hanem stratégiai partnere is azon vállalatoknak, amelyek versenyképesek kívánnak maradni a gyorsan változó ipari környezetben.