Virtual Control

Virtual Control

Az új Virtual PLCnext Control család innovatív megoldásokat kínál az ipari automatizáláshoz. A vezérlési feladatokat elvonja a fizikai eszközöktől, és nagy teljesítményű számítógépeken futtatja le, ami jobb rugalmasságot, skálázhatóságot és költséghatékonyságot jelent. Ez az OCI-konténerfájlban létrehozott szoftverkódcsomag zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé, OT és IT biztonságot nyújt, és több PLC-példány konszolidálásával optimalizálja a költségeket.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Vezérlő
1737875

Vezérlő, Szoftver fajtája: Helyben telepített, Előfizetés, Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
 
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható..

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Vezérlő
1738453

Vezérlő, Szoftver fajtája: Helyben telepített, Előfizetés, Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
 
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható..

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Vezérlő
1738454

Vezérlő, Szoftver fajtája: Helyben telepített, Előfizetés, Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
 
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható..

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Vezérlő
1821768

Vezérlő, Szoftver fajtája: Helyben telepített, Hálózati licenc, Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
 
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható..

Go to Product Detail Page for item 1821774
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Vezérlő
1821774

Vezérlő, Szoftver fajtája: Helyben telepített, Hálózati licenc, Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
 
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható..

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Vezérlő
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Vezérlő
1821761

Vezérlő, Szoftver fajtája: Helyben telepített, Hálózati licenc, Alapfunkciók: Virtuális vezérlés, A VPLCNEXT CONTROL egy nagy teljesítményű virtuális vezérlő, amely PLCnext technológián alapul és valós idejű vezérlésre képes.
 
OCI-kompatibilis (Open Container Initiative) konténerként tesszük elérhetővé, és tetszőleges példányban futtatható..

Virtual PLC felhővel és termékekkel

Hatékony és rugalmas vezérlési megoldások a Virtual PLCnext Control segítségével

A virtuális vezérlők egyre fontosabb szerepet töltenek be a modern ipari automatizálásban. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a vezérlési feladatokat a fizikai eszközökről áthelyezzük a nagy teljesítményű számítógépes architektúrákra, amelyek rugalmasságot, méretezhetőséget és költséghatékonyságot biztosítanak. A Virtual PLCnext Control egy OCI konténer formájú szoftverkódcsomag, amely a hardveralapú PLCnext Controlból is ismert funkciókkal, kezelési és programozási lehetőségekkel rendelkező, ismerős környezetet kínál.

Ez a technológia lehetővé teszi az erőforrások – például a CPU-magok és a RAM – dinamikus méretezését, miközben az IT/OT zökkenőmentes konvergenciáját és az OT- és IT-biztonság erőteljes kombinációját biztosítja. Az egyszerű karbantartás és az alkalmazások különböző hardverplatformok közötti könnyed mozgatásának lehetősége a modern vezérlési feladatok költséghatékony és rugalmas megoldásává teszi a Virtual PLCnext Controlt.

  • Költséghatékonyság: több virtuális vezérlő egyetlen hardverplatformon történő használatával csökkennek a beszerzési költségek, és az új vezérlők gyorsan és további hardverköltségek nélkül bevezethetők.

  • Rugalmasság és méretezhetőség: a vezérlők könnyen átalakíthatók és bővíthetők az új követelmények szerint. Az erőforrások, például a CPU-magok, a RAM és a hálózati interfészek méretezhetők. A konténertechnológiának köszönhetően az alkalmazások zökkenőmentesen áthelyezhetők egyik hardverről a másikra.

  • Egyszerű karbantartás: a karbantartás és a frissítések könnyen elvégezhetők a jól bevált informatikai adminisztrációs mechanizmusok segítségével. A konténerek használatával egyszerűsödik a kezelés és az alkalmazás.

  • Kiberbiztonság: az IT- és OT-biztonsági intézkedések kombinációja átfogó védelmet nyújt, a konténerben lévő virtuális vezérlők elszigetelt működése pedig minimálisra csökkenti a biztonsági rések kockázatát.

  • Energiahatékonyság: a hardverek összevonásával csökkenthető az energiafogyasztás, ami fenntartható megoldást jelent.

  • Jövőbiztos megoldás: a Virtual PLCnext Control nagyfokú testreszabhatósága és bővíthetősége biztosítja, hogy Ön felkészült legyen a jövőbeli fejlesztésekre és technológiákra.

  • IT-/OT-konvergencia: az IT és OT zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi az adatok és folyamatok hatékonyabb hálózatba kötését és irányítását.

Konténeralapú Virtual PLC

A konténertechnológiának és az ebből eredő növekvő hardverfüggetlenségnek köszönhetően a Virtual PLCnext Control közvetlenül kihasználhatja a célhardver interfészeinek, funkcióinak és teljesítményének előnyeit. Lehetőség van például Wi-Fi segítségével a létesítmény hálózathoz történő csatlakozásra, és a célhardver teljesítőképességét kihasználva a mélytanulásra (deep learning) is. Ezenkívül a Virtual PLCnext Control a meglevő hardver funkcióit is magával hozza, ilyen például a tűzfal, a tanúsítvány-kiszolgáló, a terepibusz-kapcsolatok vagy az adatbázis-funkciók. Az OPC UA és a PROFINET segítségével lehetőség van a SCADA- és irányítórendszerrel, valamint az I/O terepi busz szintjén lefolytatott kommunikációra.

Konténeralapú Virtual PLCnext Control

Termékáttekintés

A jövőben a következő licenceket tudjuk felajánlani Önnek. Találja meg az Ön alkalmazásához illeszkedő megoldást.

Virtual PLCnext Control

1000

Virtual PLCnext Control

2000

Virtual PLCnext Control

3000

ESM 1 2 4
Feladatok (tasks) / ESM 4 8 16
AR-k száma 16 64 128
Ciklusidő 1 ms 1 ms 1 ms
Programtároló 4 MB 8 MB 12 MB
Adattároló 6 MB 12 MB 32 MB
Modbus/TCP kiszolgáló 8 16 32
PROFINET vezérlő / eszköz
Programozás magas szintű nyelveken (C# / C++ / Matlab / ...)
App Manager
Riasztás és fenntartás

Alkalmazási területek

A Virtual PLCnext Control sokoldalú megoldásokat kínál az ipari automatizálás különböző alkalmazási területeihez. Technológiánk segít a vállalatoknak a folyamataik optimalizálásában, a költségeik csökkentésében és a hatékonyságuk növelésében. A következőkben három fő alkalmazási területet mutatunk be, ahol a Virtual PLCnext Control teljesíteni tudja az Ön automatizálási követelményeit.

Szélerőműtelep adatáramlással és edge computinggal

Edge computing

Az edge computing a Virtual PLCnext Control segítségével optimalizálja a teljes értékláncot azáltal, hogy a hagyományos felhőmegoldásokhoz képest csökkenti a késleltetési időt, és lehetővé teszi az Ipar 4.0 és az IoT koncepciók megvalósítását. Ez a technológia ideális a protokollkonverzióhoz, az adatgyűjtéshez és a felhőalapú számítástechnikához. A közvetlenül a forrásnál elvégzett valós idejű adatfeldolgozás jelentősen javítja a hatékonyságot.

Mi haszna van Önnek mindebből?

  • Valós idejű adatfeldolgozás a helyszínen: az adatok közvetlenül a helyszínen elvégzett feldolgozása csökkenti a késleltetési időt, és jelentősen javítja a hatékonyságot.
  • Nagyobb megbízhatóság: a valós idejű felügyelet és elemzés növeli a megbízhatóságot, és lehetővé teszi a kisebb megszólalási időket.
  • Az Ipar 4.0 és az IoT támogatása: az edge computing megkönnyíti a modern technológiák, például az Ipar 4.0 és az IoT integrálását.

Példa:
A Virtual PLCnext Control megoldást használó szélerőműtelep tulajdonosa jelentősen növelheti a berendezései hatékonyságát és megbízhatóságát. Az üzemi adatok valós idejű helyszíni felügyelete és elemzése lehetővé teszi a karbantartási munkák proaktív tervezését, és így minimalizálja a kiesési időket. Ez optimalizált energiatermeléshez és a szélerőműtelep összteljesítményének javulásához vezet.

Nyomtatott áramköri lap csippel és a Virtual PLCnext Control illusztrációja

Készülékgyártók

A Virtual PLCnext Control rugalmas és hatékony megoldást kínál a készülékgyártóknak a modern automatizálási követelményekhez. A valós idejű automatizálási feladatokat speciális vezérlő hardver nélkül végzi, ami költséghatékonyságot eredményez. A szabványos ipari protokollok és terepibusz-rendszerek zökkenőmentes integrációja, valamint a megnövekedett rugalmasság lehetővé teszi a gyártók számára, hogy könnyen alkalmazkodjanak a különböző projektkövetelményekhez.

Mi haszna van Önnek mindebből?

  • Költséghatékonyság: a dedikált vezérlő hardver kiküszöbölése jelentősen csökkenti a hardverköltségeket.
  • Zökkenőmentes integráció: az ipari protokollok és terepibusz-rendszerek támogatása lehetővé teszi a meglévő rendszerekbe való egyszerű integrálást.
  • Fokozott rugalmasság: a megoldás rugalmasan skálázható és a különböző projektkövetelményekhez igazítható, ami csökkenti a rendszer összetettségét.

Példa:
A Virtual PLCnext Control megoldást használó OEM csökkentheti a gyártási költségeit, és növelheti a rugalmasságot. A vezérlési funkciókat közvetlenül a meglévő hardverbe integrálják, ami csökkenti a rendszer összetettségét, és növeli a hatékonyságot.

Adatközpont kapcsolószekrényekkel

Adatközpontok, távközlés és IT

A Virtual PLCnext Control hatékony megoldást kínál az adatközpontoknak a vezérlési funkciókhoz. Ez a megoldás különböző platformokon telepíthető, beleértve az adatközpontokon belüli kiszolgálókat is, lehetővé téve az egyszerű skálázást és illesztést. Ez a technológia megkönnyíti a valós idejű adatfeldolgozást és -elemzést, javítja az üzemi hatékonyságot, és csökkenti a kiesési időket.

Mi haszna van Önnek mindebből?

  • Csökkentett hardverköltségek: a virtuális vezérlők használatával csökken a fizikai hardver iránti igény, ami csökkenti a költségeket.
  • Egyszerű skálázhatóság: a virtuális vezérlők lehetővé teszik az egyszerű skálázást virtuális gépek hozzáadásával vagy eltávolításával.
  • Csökkentett karbantartási és kiesési idők: a virtuális vezérlők karbantartása könnyebb, és szükség esetén gyorsan újraindíthatók vagy kicserélhetők, ami csökkenti a kiesési időket.

Példa:
A Virtual PLCnext Control megoldást használó adatközpont javíthatja az üzemi hatékonyságot, és csökkentheti a kiesési időket. A vezérlési funkciókat az adatközponton belüli kiszolgálókon valósítják meg, ami lehetővé teszi a gyors helyreállítást és karbantartást.