Leválasztó erősítők és mérőváltók a zavarmentes jelátvitelhez

Leválasztó erősítők és mérőváltók

A leválasztó erősítők és a mérőváltók lehetővé teszik a zavarmentes jelátvitelt a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika terén. A gyújtószikra-mentes, SIL-tanúsítvánnyal rendelkező leválasztó erősítők és mérőváltók robbanásvédelmet is kínálnak, ezzel gondoskodva az emberek, a környezet és a berendezés biztonságáról.

Teljes terméklista
Válassza ki minden alkalmazáshoz a megfelelő leválasztó erősítőket és mérőváltókat

Egyszerűen rendelje meg itt a megfelelő terméket, akár az Ön alkalmazásához szükséges egyedi paraméterezéssel is előkonfigurálva, már 1 darabos mennyiségben is.

Opcionálisan megkaphatja a megfelelő gyári kalibrációs tanúsítványt az előkonfigurált termékekhez. A tanúsítványokat tesztadatokkal vagy anélkül kaphatja meg. Ezeket már a gyártási folyamat során meghatározzuk, és közvetlenül a termékkel együtt szállítjuk le.

Ugrás a terméklistához
Leválasztó erősítők és mérőváltók
MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítő a kalapsínen, a German Innovation Award arany fokozatú győztesének és a GIT Security Award győztesének logójával

Mérföldkő a miniatürizálásban A rendkívül kompakt MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítők jelentős díjakat nyertek

A 6,2 mm-es MINI Analog Pro leválasztóerősítő-család új Ex i változatai robbanásvédelmet és funkcionális biztonságot kínálnak egyedülállóan kicsiny méretek mellett. A jelenlegi megoldásokhoz képest akár 50% helymegtakarítás mellett a méréstechnikai jelek megbízhatóan feldolgozhatók, ugyanakkor az emberek, a környezet és a berendezések védelme is garantálható. A termékek értékelése átfogóan a legmagasabb biztonsági szintet mutatta: SIL 3 one out of one. A kezelési koncepció és a folyamatos digitalizálás különösen felhasználóbarát és jövőbiztos.

Ennek az innovációs teljesítménynek köszönhetően a termékek most elnyerték a GIT Security Award Winner (Biztonsági Díj győztese) és a German Innovation Award (Német Innovációs Díj) arany fokozata kitüntetést.

A standard alkalmazásokhoz használható és a robbanásvédett leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása

A megfelelő leválasztó erősítők és mérőváltók minden alkalmazáshoz

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i és SIL 3 egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság mellett

MACX Analog

A jól bevált megoldások átfogó kínálata

Változatok a standard alkalmazásokhoz
Ex i és Ex ec robbanásvédelmű változatok
Átfogó funkcionális biztonság a SIL 3 1oo1 szintjéig: AI, AO, DI, DO
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság
Kétcsatornás kivitel
Széles tápellátási tartományú változatok
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül NFC és QR-kód QR-kód

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásához mind a bemenetnél, mind a kimenetnél
  • Minden eddiginél biztonságosabb és helytakarékosabb: Ex i és SIL 3 mindössze 6,2 mm-es beépítési szélességben, rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal
  • Maximális robbanásvédelem minden Ex zónában és gázcsoportnál az egy- és kétcsatornás Ex i leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal
  • Nagy üzembiztonság az átfogó SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
  • A terepi jelek biztonságos integrálása az ipari hálózatokba a buszra és hálózatra csatlakoztatott leválasztó erősítők galvanikus leválasztásának köszönhetően

Rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók Ex i és SIL 3 egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság mellett

MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen
MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó piktogramokkal
MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó SIL piktogrammal
MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőátalakító áramjel-méréssel a kalapsínen
MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók Profinet átjárókkal és a Signal Conditioner alkalmazással
MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó NE95 piktogrammal
MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen

A rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság mellett ötvözik a gyújtószikramentes robbanásvédelmet és a SIL 3 1oo1 szerinti funkcionális biztonságot. Élvezze Ön is az alkalmazásában a különösen felhasználóbarát kialakítási és kezelési koncepció, a sokféle paraméterezési lehetőség és a következetes digitalizálás előnyeit.

MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó piktogramokkal

A MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítőkhöz megszereztünk számos nemzetközi Ex engedélyt az összes Ex zónában és minden anyagcsoporthoz történő használatra. Ezenkívül a bányászati engedély, a -40 és +70 °C közötti kibővített hőmérsékleti üzemi tartomány, valamint az 5000 m tengerszint feletti magasságig terjedő üzemi tartományra vonatkozó dokumentált követelmények lehetővé teszik a szigorú követelményeket támasztó környezetekben való használatot is.

MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó SIL piktogrammal

A MINI Analog Pro leválasztó erősítők szinte bármilyen bemeneti jelet, például NAMUR, mA, mV és különböző frekvenciákat képesek feldolgozni. A készülékek a biztonságos leválasztásnak köszönhetően zavarok nélkül képesek a jeleket továbbítani mind a tereptől a vezérlőhöz, mind a vezérlőtől a terephez. Ilyen jelek többek között az analóg szabványos jelek (pl. 0/4 ... 20 mA), elektromos jelek vagy a hőmérséklet-érzékelők, például a hőelemek és az ellenállás-hőmérők (pl. Pt100) jelei.

MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőátalakító áramjel-méréssel a kalapsínen

Helytakarékos, még a kábelcsatornák között is: minden csatlakozóelem elölről jól látható és hozzáférhető. Ezenkívül a dugaszolható sorkapcsok és a kalapsín-buszcsatlakozóval megvalósított energiaáthidalás megkönnyítik a telepítést. A megszakításmentes áramjel-mérés és a sokféle paraméterezési lehetőség leegyszerűsíti az üzembe helyezést és a szervizelést.

MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók Profinet átjárókkal és a Signal Conditioner alkalmazással

A rátűzhető MINI Analog Pro átjárókkal Ön akár nyolc tetszőlegesen kombinált leválasztó erősítő, mérőváltó vagy mérőátalakító mért értékeit (pl. 0/4 ... 20 mA bemenet) digitalizálhatja. A Signal Conditioner alkalmazással egy digitális eszközt kap a könnyű konfiguráláshoz, felügyelethez és tájékoztatáshoz. A DIP-kapcsolók az alkalmazáson keresztül is konfigurálhatók, így csökkentve az üzembe helyezési időt. Emellett a digitális NFC-címkézés és a típustábla teszi jövőbiztossá a rendszert.
Egy újabb digitális szolgáltatás az Ön számára: egyszerűen rendelje meg az egyénileg paraméterezett termékét az Ön, mint felhasználó által irányított webes konfigurátoron keresztül, akár 1 darabos szériában is. Kérésre megkapja a hozzá tartozó gyári kalibrációs tanúsítványt.

MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó NE95 piktogrammal

Az NE95 szabvány szerinti típusvizsgálatot független vizsgáló laboratórium végzi. Ez azt jelenti, hogy a készülékek megfelelnek a feldolgozóipar követelményeinek a műszaki tulajdonságok, valamint a robbanásvédelem, a karbantartás, az összeszerelés és az egység dokumentációja tekintetében egyaránt.

MINI Analog Pro termékanimáció

Ez egyedülálló: MINI Analog Pro leválasztó erősítők Ex i engedéllyel és SIL 3 szerinti funkcionális biztonsággal, mindössze 6,2 mm beépítési szélességgel. Akár 160 jelet is feldolgozhat méterenként – ideális például modern, kompakt, megújuló energia tárolására szolgáló rendszerekhez.

MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók A jól bevált megoldások átfogó kínálata

MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a robbanásvédelem piktogramjaival
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók SIL és PL piktogrammal
Kétcsatornás kivitel mindössze 12,5 mm beépítési szélességben
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a széles tartományú tápellátás piktogramjaival
MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó NE95 piktogrammal
MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen

A MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók átfogó megoldásspektrumot kínálnak a biztonságos galvanikus leválasztáshoz és a megbízható jelkondicionáláshoz. A gyújtószikramentes áramkörökben az Ex i változatok robbanásvédelmet kínálnak Önnek minden zónára és anyagcsoportra. Az átfogóan IEC/EN 61508 és PL EN ISO 13849 biztonsági követelményeinek megfelelően kifejlesztett termékek garantálják az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.

MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a robbanásvédelem piktogramjaival

A MACX Analog Ex i leválasztó erősítőket és mérőváltókat széleskörű nemzetközi Ex jóváhagyási csomaggal láttuk el, ami lehetővé teszi a felhasználást az összes Ex zónában és minden anyagcsoporthoz. Ezen túlmenően a bányászati és tengerészeti jóváhagyások, valamint a -40 és +70 °C közötti kibővített hőmérsékleti üzemi tartományú változatok és az 5000 m tengerszint feletti magasságig terjedő üzemi tartományra vonatkozó dokumentált követelmények lehetővé teszik a szigorú követelményeket támasztó környezetekben való használatot is.

MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók SIL és PL piktogrammal

MACX Analog leválasztó erősítőink és mérőváltóink minden max. SIL 2 SC 3 vagy SIL 3 szintű biztonsági alkalmazáshoz megrendelhetők. Egyes kiválasztott termékek el vannak látva a gépgyártásban használható PL tanúsítvánnyal. Ez a standard alkalmazásokra és a robbanásvédelemre egyaránt vonatkozik.

Kétcsatornás kivitel mindössze 12,5 mm beépítési szélességben

A kétcsatornás változatokkal és jelkettőzéssel helyet takaríthat meg a mindössze 12,5 mm beépítési szélességgel. A bemenetek és kimenetek biztonságos szétválasztása ezen kis méret mellett is lehetővé teszi a jelek megbízható feldolgozását.

MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a széles tartományú tápellátás piktogramjaival

A 24 ... 230 V AC/DC tápfeszültségű változatokat világszerte minden táphálózatban használni lehet akkor is, ha nem áll rendelkezésre 24 V-os egyenfeszültség a készülékek táplálására.

MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó NE95 piktogrammal

Az NE95 szabvány szerinti NAMUR típusvizsgálat révén a MACX Analog leválasztó erősítők, mérőátalakítók és mérőváltók megfelelnek a feldolgozóipar követelményeinek − a műszaki tulajdonságok, valamint a robbanásvédelem, a karbantartás, a szerelés és a készülék dokumentációja tekintetében egyaránt. Az NE95 szabvány szerinti típusvizsgálatot független vizsgáló laboratórium végzi.

Rendszerkomponensek és tartozékok Egyszerű energiaáthidalás, rugalmas tápellátási lehetőségek és kényelmes diagnosztika a kalapsín-buszcsatlakozóval

Rendszerelemek: kalapsín-buszcsatlakozó és leválasztó erősítő a kalapsínen
MINI Analog Pro és MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó kalapsín-buszcsatlakozóval
Egyetlen kalapsín-buszcsatlakozó a kalapsínen
QUINT POWER rendszertápegység
MINI Analog Pro és MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók Pepperl und Fuchs Power Rail adapterrel
Rendszerelemek: kalapsín-buszcsatlakozó és leválasztó erősítő a kalapsínen

Táplálja az aktív 24 V-os leválasztó erősítőket választhatóan a csatlakozókapcsokon keresztül, vagy használja a moduláris kalapsín-buszcsatlakozót rugalmas rendszermegoldásként az energiaáthidalásra. A kalapsín-buszcsatlakozó üzem közben is egyszerűsíti a telepítést, a rendszer bővítését vagy a modulcserét, különösen a sokcsatornás alkalmazásokban. Egyéb tartozékok, pl. programozó adapterek és átvezető kapcsok teszik teljessé a kínálatot.

MINI Analog Pro és MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó kalapsín-buszcsatlakozóval

A TBUS kalapsín-buszcsatlakozó kompatibilis a MINI Analog Pro és a MACX Analog termékcsaládokkal. Ez lehetővé teszi a következő fajta feszültségellátásokat:
• Betáplálás közvetlenül a készülék saját tápegységbemenetén keresztül
• Betáplálás külön betápláló modulon keresztül
• Betáplálás egy széles bemeneti tartományú rendszertápegységen keresztül

Egyetlen kalapsín-buszcsatlakozó a kalapsínen

A tápellátó rendszer minden összetevőjének be- és kimenetei mechanikus érintésvédelemmel vannak ellátva. Az érintkezőelemek egy robusztus műanyag házban találhatók. A kalapsín-buszcsatlakozó emellett a kódolást, valamint a modulok hibamentes és gyors beillesztését is kínálja.

QUINT POWER rendszertápegység

A 100 W alatti teljesítménytartományban a QUINT POWER tápellátások kis méretük mellett a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását kínálják. Ezzel a tápellátással, amelyet kifejezetten a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához fejlesztettünk ki, a leválasztó erősítők közvetlenül 230 V váltakozó áramú hálózatról táplálhatók a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül. Egyszerűen a TBUS egységre pattintva, maximum 2,5 A-es áramerősséget adnak le.

MINI Analog Pro és MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók Pepperl und Fuchs Power Rail adapterrel

Ideális a berendezés bővítéséhez vagy a korszerűsítő utólagos felszereléshez: a Power Rail adapter a Pepperl+Fuchs K és SC sorozatú tápellátó rendszeréhez. A Power Rail adapter lehetővé teszi a MACX Analog, MINI Analog és MINI Analog Pro termékcsaládok alternatív használatát a meglévő, Power Rail rendszert alkalmazó Pepperl+Fuchs K és SC sorozatú installációknál. Az érintkezés biztonságos és rezgésbiztos a Power Rail sínhez való szoros illeszkedésnek és a mechanikus kódolásnak köszönhetően. Legfeljebb a 2. Ex zónába telepíthető.

Kéz okostelefonnal és a Signal Conditioner alkalmazással

Intelligens paraméterezés, felügyelet, azonosítás A Signal Conditioner alkalmazás

A Signal Conditioner alkalmazással minden eddiginél egyszerűbbé válik a termékek azonosítása és paraméterezése, valamint a folyamatértékek felügyelete. Ön ezen kívül a modulspecifikus dokumentumokhoz, például a csomagolási mellékletekhez és az adatlapokhoz is hozzáférhet. A DIP-kapcsolóval ellátott termékekhez DIP-kapcsoló beállítási segédlet áll rendelkezésre. Egyszerű csatlakoztathatóság NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth vagy QR-kód segítségével. Az alkalmazás ingyenesen elérhető mind az Android, mind az Apple iOS okostelefonokhoz.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja