Kalapsín-buszcsatlakozó hordozósínre szereléshez. TBUS készülékházhoz univerzálisan alkalmazható. Aranyozott érintkezők, 5 pólusú.
Rendszerkomponensek és tartozékok leválasztó erősítőkhöz
A rendszerkomponensekkel és tartozékokkal két termékcsaládból egy rendszer lesz. A moduláris kalapsín-buszcsatlakozót például energiaáthidalásra szolgáló rugalmas rendszermegoldásként használhatja. A kalapsín-buszcsatlakozó leegyszerűsíti a telepítést, a rendszerbővítést vagy a modulcserét, akár üzem közben is. A termékválasztékot további tartozékok, például a programozóadapter és átvezető kapcsok egészítik ki.
Bemeneti oldalon szaggatott tápellátás, QUINT POWER, csavaros csatlakozás, kalapsínre szerelés, a TBUS kalapsín dugaszolható csatlakozón keresztül készülékek tápellátása lehetséges, védőlakkozás, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC/2,5 A
MCR betápláló modul több MINI analóg modul táplálására, T-csatlakozón keresztül, csavaros csatlakozással, áramfelvétellel max. 2 A-ig
szabályozási értéket beállító potenciométer, szabályozási értékek egyedi megadására, ellenállás értéke 4,7 kW
Bluetooth adapter micro USB- és S-PORT interfésszel vezeték nélküli kommunikációhoz a következő készülékcsaládokkal: MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface-System-Gateway-ek és PLC logic.
Power-Rail adapter (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2 pólusú, lehetővé teszi a MINI- és MACX-Analog modulok tápellátáshoz való illesztését az univerzális Power-Rail-UPR-03 és -UPR-05 modulokon keresztül.
Kalapsín-buszcsatlakozó (TBUS), 5-pólusú, a tápfeszültség áthidalásához, NS 35/... kalapsínre felpattintható, EN 60715 szerint
Csavaros csatlakozású betáplálás- és hibajelző modul, a hozzá tartozó ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval együtt
Betápláló kapocs dugaszolható csatlakozástechnikával a tápfeszültség kalapsín-csatlakozóra való betáplálásához. A tápfeszültségek felügyelete a hibamonitorozó modullal kombinációban lehetséges. Direkt rugós csatlakozástechnika
Programozóadapter USB interfésszel, szoftveres programozáshoz. Az USB illesztőprogramját tartalmazza a programozandó termék (pl. mérő-átalakító vagy motorkezelő alkalmazás) szoftvere.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű energiaáthidalás, rendszerbővítés vagy modulcsere, akár működés közben is, a kalapsín-buszcsatlakozónak köszönhetően
- Rugalmas tápellátási lehetőségek: betáplálás közvetlenül a modulon, betápláló modulon vagy 85 V AC … 264 V AC széles bemeneti tartományú rendszertápegységen keresztül
- Egyszerű adaptálás a Pepperl+Fuchs tápellátó rendszerhez a tápsín-adapterrel
- Kényelmes diagnosztika a MINI Analog Pro hibafigyelő modullal vagy a MACX Analog betápláló- és hibajelző modullal
Rugalmas betáplálás
A kalapsín-buszcsatlakozó három lehetőséget kínál a készülékek tápellátásához:
1. Közvetlen betáplálás a modulnál
- További tartozékok nélkül
- Legfeljebb 16*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 32*) MACX Analog modul számára
2. Betáplálás egy megegyező körvonalú betápláló modulon keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 115*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 80*) MACX Analog modul számára
3. Betáplálás rendszertápegységen keresztül
- lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is
- Legfeljebb 60*) MINI Analog Pro modul számára
- Legfeljebb 10*) MACX Analog modul számára
*) A pontos szám az adott modultípus áramfelvételétől függ. A számítási útmutató a cikkek letöltési területén található betáplálási kézikönyvünkben található.
Kényelmes diagnosztika a hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével
A hibafigyelés gyűjtő hibaüzenetével a kalapsín-buszcsatlakozó moduláris megoldást kínál a gyors hibaértékeléshez a többcsatornás alkalmazásokban. A két rendszer, a MINI Analog Pro és a MACX kompatibilis egymással. A modul típusától függően a következő hibákat jelzi:
• Vezetékszakadás
• Zárlat
• A táplálás kiesése
• A mérési tartománynál nagyobb vagy kisebb jelek figyelése (csak MINI Analog Pro esetén)
• A biztosító meghibásodása a betápláló modulnál (csak MACX Analog esetén)