Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Ipari jelillesztés

Amik az emberi testben az idegpályák, azok az ipari környezetben a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika vezetékeinek szerteágazó hálózatai. Az ipari alkalmazásokban a szenzorok és aktorok számos mért értéket fogadnak és küldenek, amelyeket biztonságosan kell továbítani a terepről a vezérlés szintjéig és vissza. Leválasztás, átalakítás, szűrés, erősítés, kapcsolás – a Phoenix Contact interfésztechnikája gondoskodik a megbízható jelillesztésről.
A neurathi erőmű munkatársa
Hőmérsékletmérés a feldolgozóiparban

Digitális és analóg folyamatjelek illesztése és védelme

A folyamatautomatizálásban a jelátvitelre hatással van az elektromosan egyre aktívabb környezet, ez különösen a szenzorok által szolgáltatott gyenge mérőjeleket érinti.
A leválasztó erősítők és mérőváltók leválasztják, átalakítják, szűrik és erősítik ezeket a jeleket.

Feldolgozóipari készülék

Az elektronikus marshalling és a standard jelrendezés összehasonlítása

A Standard I/O rendszerek I/O jelrendezése során a terepi jeleket a rendezőszinten a jelfajták szerint válogatják szét, és az interfész szintjén dolgozzák fel. Ezután a jelfajtának megfelelő I/O kártyákra vezetékezik őket. Ezzel ellentétben a Universal I/O rendszerek I/O jelrendezése és -átalakítása lehetővé teszi a csatornák rugalmas kiosztását a tereptől a vezérlőig.