Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Helytakarékos analóg jelfeldolgozás nem gyújtószikra-mentes alkalmazásokban

MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók a kapcsolószekrényben

Az elektrotechnikai berendezésekben az elektromágneses vagy nagyfrekvenciás zavaró mennyiségek jelentős mértékben befolyásolhatják a gyakran érzékeny mért jelek átvitelét. Ez különösen az érzékelők által szolgáltatott gyenge jelekre vonatkozik. Leválasztó erősítőinkkel és mérőváltóinkkal Ön lefedheti a zavarmentes jelátvitel valamennyi feladatát, az érzékelők szintjétől egészen a vezérlés szintjéig.

Kihívások


Finomító távlati képe

Folyamatérték felvétele zavarás nélkül

Különösen a folyamattechnikai rendszerekben a szenzorok és az aktorok nagyszámú mértérték-jelet szolgáltatnak, amelyek közül néhányat nagyon hosszú kábeleken keresztül kell továbbítani a terepről a folyamatirányítási szintre. Az elektromágneses vagy nagyfrekvenciás zavaró mennyiségek jelentős mértékben befolyásolhatják a gyakran érzékeny jelek átvitelét.
Ezek olyan eltéréseket eredményezhetnek, amelyek jelentős hatással lehetnek a teljes mérőláncra.
Különösen a folyamattechnika modern világában egyre több jelet kell biztonságosan és szűk helyen feldolgozni. A kapcsolószekrényben korlátozott a hely, és a piacon kapható termékek többsége nem igazán kényelmesen használható.

A mi megoldásunk


Dugaszolható csatlakozástechnikájú MINI Analog Pro leválasztó erősítő csatlakoztatása egy kapcsolószekrényben

Rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók Zavarmentes jelátvitel és egyszerű kezelés szűk helyeken

A rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók elősegítik a helyproblémák megoldását. A termékcsalád egyszerű telepítést és üzembe helyezést kínál szűk helyeken, és az érzékelőktől a vezérlés szintjéig minden zavarmentes jelátviteli feladatot lefed.

Itt tipikus példákat talál a MINI Analog Pro-val végzett jelfeldolgozásra.

Önnek nyújtott előnyök

  • Korszerű áramköri technológiák legfeljebb 0,05% maximális eltéréssel
  • Gyors helyszíni alkalmazhatóság, mivel a termékeket gyárilag előre konfiguráljuk az Ön alkalmazásához
  • Az alkalmazás fokozatos üzembe helyezése vagy karbantartása a leválasztó funkciót megvalósító dugaszolható csatlakozókapcsokkal
  • Egyszerű és megszakításmentes multiméteres árammérés a beépített szervizaljzaton keresztül
  • Alapkonfigurálás DIP-kapcsolókkal, valamint bővített konfigurálás és felügyelet szoftver vagy a MINI Analog Pro alkalmazás használatával

Tipikus alkalmazási példák


Átfolyásfelügyelet és jelzés 4 utas leválasztó erősítővel

A szabadon beállítható, kapcsolókimenetű, 4 utas leválasztó erősítő lehetővé teszi az alkalmazások egyedi paraméterezését. A tranzisztorkimenet küszöbérték-kapcsolóként áll rendelkezésre, pl. jelzőberendezések vezérléséhez. Nyolc különböző kapcsolási viselkedés konfigurálható.

Alkalmazási példa képe: átfolyásfelügyelet és jelzés 4 utas leválasztó erősítővel

Átfolyásfelügyelet 3 utas leválasztó erősítővel

A fix beállított értékekkel működő 3 utas leválasztó erősítő optimális költségű alternatívát jelent a sokcsatornás szabványos alkalmazásokban.

Alkalmazási példa képe: átfolyásfelügyelet 3 utas leválasztó erősítővel

Töltési szint felügyelete tápláló leválasztó erősítővel

A tápláló leválasztó erősítő táplálja a terepen elhelyezett adókat, és galvanikusan leválasztja a bementi jelet a kimeneti jeltől. A készüléket leválasztó és tápláló-leválasztó üzemmódban is lehet használni.

A HART-transzparens tápláló leválasztó erősítővel lehetőség van a terepen található készülékek HART útján végzett paraméterezésére és felügyeletére is.

Alkalmazási példa képe: töltöttségi szint felügyelete tápláló leválasztó erősítővel

Töltési szint felügyelete határérték-kapcsolóval

A határérték-funkcióval ellátott frekvenciaváltóval 0 és 24 mA, illetve 0 és 12 V között lehet az analóg jeleket mérni és felügyelni.
A kimeneti frekvenciajel 0 ... 11 kHz, illetve 0 ... 100% PWM jel lehet. Ezen felül a kimenet kapcsolókimenetként is használható, így egymástól függetlenül két kapcsolási küszöb is beállítható.

Egy alkalmazási példa képe: töltési szint felügyelete határérték-kapcsolóval

Nyomásfelügyelet passzív leválasztóval

A kimeneti oldalon huroktáplált mérőváltóval nincs szükség kiegészítő segédenergiára, mivel ezt egy aktív analóg bemeneti egység áramhurka táplálja. A bemeneti oldalra 2 és 40 mA, illetve 50 mV és 30 V közötti jeleket lehet csatlakoztatni.

Alkalmazási példa képe: nyomásfelügyelet passzív leválasztóval

Hőmérsékletmérés ellenálláshőmérővel és hőmérséklet-mérőátalakítóval

A szabadon beállítható hőmérséklet-mérőátalakító 2, 3 és 4 vezetős csatlakozástechnikájú ellenálláshőmérők és ellenállás-távjeladók csatlakoztatását teszi lehetővé. Az egyes mért hőmérsékletértékek lineáris és szabadon beállítható áram- vagy feszültségjellé alakulnak át.
Egy szabadon definiálható jelleggörbével további érzékelők (ellenálláshőmérők, pl. PTC/NTC) csatlakoztatására is lehetőség van. Ez pedig nagy rugalmasságot kínál.

Alkalmazási példa képe: hőmérsékletmérés ellenálláshőmérővel és hőmérséklet-mérőátalakítóval

Hőmérsékletmérés hőelemmel és hőmérséklet-mérőátalakítóval

A szabadon beállítható hőmérséklet-mérőátalakító különböző hőelemek csatlakoztatását teszi lehetővé. Az egyes mért hőmérsékletértékek lineáris és szabadon beállítható áram- vagy feszültségjellé alakulnak át.
Lehetőség van további érzékelők (mV-jelek) csatlakoztatására egy szabadon meghatározható jelleggörbén keresztül. Ez pedig nagy rugalmasságot kínál.

Alkalmazási példa képe: hőmérsékletmérés hőelemmel és hőmérséklet-mérőátalakítóval

Potenciométer-mérés mérőváltóval

Az automatikus potenciométer-felismerésre képes konfigurálható potenciométerhelyzet-mérőátalakítóra 0 ... 100 Ω és 0 ... 100 kΩ közötti potenciométerek csatlakoztathatók. Az egyes pozíciórtékek lineáris és szabadon beállítható áram- vagy feszültségjellé alakulnak át.

Alkalmazási példa képe: potenciométer-mérés mérőváltóval

Gyakorlati példák

A waldshuti szivattyús-tározós erőmű
Centrifugás ülepítés és pasztörizálás
Szélerőműtelep a tengeren
Finomító csővezetéke
Medence egy csatornahálózat-kezelő rendszerben
Gyógyszerészeti feldolgozóipar
A waldshuti szivattyús-tározós erőmű

Jellemző példa az energiatermelés területéről a hőmérséklet-érzékelők jeleinek előkészítése a turbinák, generátorok és tengelyek hőmérsékletének felügyeletéhez pl. víztárolós erőművekben.
A vízerőmű üzemeltetéséhez elengedhetetlen a hőmérséklet pontos figyelése, mert ez védi a berendezést az idő előtti elhasználódástól, a károsodástól, valamint a megnövekedett súrlódás miatti kieséstől. Ezt a hőmérséklet alapján lehet felismerni.

Centrifugás ülepítés és pasztörizálás

A gép- és berendezésgyártásban gyakran szükséges a motorok, pl. szeparátorok forgási sebességének fordulatszámmérős felügyelete.
A szeparátor a centrifugális erő felhasználásával választja szét az anyagokat alkotóelemeikre. Ennek során a motor forgási sebességét és a dobot felügyelni kell.
A MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók az alkalmazásban használt induktív érzékelők digitális jelét analóg kimeneti jellé alakítják, és előkészítik a vezérlő számára.

Szélerőműtelep a tengeren

A partmenti vizeken működő szélenergetikai berendezéseken érzékelőket használnak, amelyek mV-os tatományú, érzékeny jeleket szolgáltatnak. Példa ezekre a rototlapátok nyúlásának és jegesedésének felügyelete.
A jeleket MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók fogadják, alakítják át és illesztik be a digitális kommunikációs protokollba.

A hajógyártás területén hagyományos példa a motorok hőmérsékletének felügyelete.

Finomító csővezetéke

Az ilyen alkalmazásokra jellemző az olaj hőmérsékletének mérése a csővezetékben.
Ehhez a hőmérséklet-érzékelőket közvetlenül a csővezetékre szerelik. Az érzékelők jelét a mi hőmérséklet-mérőátalakítóink fogadják, megfelelően átalakítják és a PLC-re továbbítják.

Medence egy csatornahálózat-kezelő rendszerben

A csatornahálózat üzemeltetésében fontos a medencék kapacitásának felügyelete. Itt túlnyomórészt kétvezetős töltöttségiszint-érzékelőket alkalmaznak, amelyeket tápláló leválasztó erősítők látnak el tápfeszültséggel. Az érzékelők jelei egyidejűleg a tápláló leválasztó erősítőre is rákerülnek, amely ezeket galvanikusan leválasztja, felerősíti és a vezérlőnek továbbítja.
Egy további példa az átfolyásmérés az előkészítő berendezés csatornarendszer felől bejövő vezetékein. Az adatgyűjtést elektromágneses átfolyásmérők (MID) végzik, amelyek UI leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal csatlakoznak az irányító rendszerre.
A HART jel itt egy széles körben elterjedt kommunikációs szabvány.

Gyógyszerészeti feldolgozóipar

A gyógyszeriparban minden folyamatadatot folyamatosan felügyelni kell. Ilyenek például a nyomás, a hőmérséklet, az átfolyás és a fordulatszám. Ezen felül szelepeket és más aktorokat kell vezérelni. A leválasztó erősítők és mérőváltók a biztonságos tartományban leválasztják, átalakítják, erősítik és szűrik a jeleket, kiértékelik azokat, és aktorokat vezérelnek.
Erre példa az adagolóberendezésekben végzett átfolyásmérés és -vezérlés.

Összegzés


Rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen, egy multiméter mérőcsúcsaival

Zavarmentes jelátvitel és egyszerű kezelés szűk helyeken MINI Analog Pro rendkívül kompakt leválasztó erősítők és mérőváltók dugaszolható csatlakozástechnikával

A mérés- és szabályozástechnikában nagy szerepet játszik a kapcsolószekrényben rendelkezésre álló hely. A hely gyakran korlátozott, és a piacon kapható termékek többsége nem igazán kényelmesen használható.
A MINI Analog Pro sorozat rendkívül kompakt, csúcskategóriás leválasztó erősítőket és mérőváltókat kínál a felhasználóknak biztonságtechnikai alkalmazásokhoz is, valamint minden jeltípushoz és -irányhoz. Az átgondolt házkialakítás leegyszerűsíti a telepítést, és időt takarít meg az üzembe helyezés során, még akkor is, ha a kapcsolószekrényben korlátozott a hely.