Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Rugalmas jelrendezés Universal I/O-hoz

Emberek egy feldolgozóüzemben

A standard I/O-rendszerek I/O jelrendezésénél a nagy vezérlőtermekben a terepi jeleket jelfajták szerint válogatják szét, majd az interfész-szinten keresztül egyeres vezetékeken vezetik a vezérlőhöz. Ezzel szemben az Universal I/O-rendszerek I/O jelrendezése decentralizált struktúrát tesz lehetővé a csatornák rugalmas hozzárendelésével a tereptől a vezérlőig. A VIP I/O marshalling olyan vezérlőfüggetlen plug and play megoldást kínál, amely az I/O jelrendezést és a jelfeldolgozást egyetlen rendszerben egyesíti.

Kihívások


Kapcsolószekrények a hagyományos I/O jelrendezéshez Termination Carrierrel

Rugalmasság hiánya, nagy kábelezési ráfordítás és nagy vezérlőtermek

A létesítmény méretétől függően a folyamattechnikai rendszerek folyamatos működésének vezérléséhez több ezer jelet kell rendezni a terep és a vezérlés szintje között.
A hagyományos jelrendezésben a központi vezérlőhelyiségekbe tetszőleges sorrendben beérkező terepi jeleket először jelfajták szerint rendezik a rendezőszinten, majd onnan vezetékeken keresztül jutnak el az interfész-szintre. Itt a jeleket például leválasztó erősítőkkel, mérőváltókkal és relékkel dolgozzák fel, majd rendszerkábeleken keresztül vezetik az IO-szintre.

A megnövekedett helyigény és a kábelezési ráfordítás mellett ezek a megoldások azt is jelentik, hogy a jel pontos fajtáját már a korai szakaszban ismerni kell.

Universal I/O: rugalmas – de csak akkor, ha megvan a szükséges interfésztechnika

A vezérlés szintjén a Universal I/O megközelítés alkalmazásával máris javulást lehet elérni a hagyományos jelrendezéssel szemben: ahelyett, hogy minden jelfajtára 8/16/32/64 csatornás blokkokat kellene használni, az Universal I/O kártyák alkalmazásával minden egyes csatornához szoftverrel lehet hozzárendelni a szükséges funkciót.

Figyelembe kell azonban venni az Universal I/O rendszer meglévő problémáit is.

A szükséges bevonható interfésztechnika hiányzik, pl.:

  • relék a digitális kimenetként konfigurált I/O-khoz való jelillesztéshez,
  • gyújtószikramentes besorolású interfész-részegységek,
  • leválasztó erősítők és mérőváltók a biztonságos jelfeldolgozáshoz, pl. a földhurok elválasztásához és a jel torzításának megakadályozásához.

A mi megoldásunk


A VIP I/O marshalling rugalmas I/O rendezőrendszer, kézben tartva

VIP I/O marshalling, a rugalmas I/O rendezőrendszer

Teljes rugalmasság az interfészek és a rendezés szintjén is

A VIP I/O marshalling rugalmas I/O rendezőrendszert speciálisan az univerzális I/O rendszerekhez fejlesztettük ki. A megoldás ugyanazt a rugalmasságot kínálja az interfészek és a rendezés szintjén, mint az Universal I/O rendszerek az I/O szintjén.

A rendszer alapvetően három részegységből áll:

  1. A szabványos kalapsínre szerelt alapegység fogadja a terepi vezetékezést, és dugaszolható csatlakozókkal csatlakozik az I/O rendszerhez.
  2. Az Input-Output-Accessory (IOA) képezi a második részegységet, amely a tulajdonképpeni interfész-funkciókat látja el.
  3. Az alapelemet egy rendszerkábel köti össze az univerzális I/O rendszerrel.

Önnek nyújtott előnyök Az intelligens, decentralizált kapcsolódobozokban alkalmazott Universal I/O rendszerekkel döntő előnyök járnak

  • Egyetlen szabványos termék illeszthető minden alkalmazáshoz
  • Bevizsgált kapcsolódobozok globális engedélycsomaggal
  • Jel- és rendezőszekrények megtakarítása
  • Gerinckábelek és kábeltálcák megtakarítása
  • A csatlakozópontok számának jelentős csökkenése

A decentralizált kapcsolódoboz-megoldás

Az Universal-I/O alkalmazása megtöri a marshalling-, interfész- és I/O-szint merev felépítését a központi vezérlőhelyiségben. Az intelligencia közelebb kerül a terepi folyamathoz. Az univerzális távvezérlő szekrények kompakt és szabványos megoldást nyújtanak erre. Itt a rugalmas I/O rendezőrendszer veszi át a jelrendezést és -feldolgozást.

Decentralizált kapcsolódoboz-megoldás

Decentralizált kapcsolódoboz-megoldás

Összegzés


VIP I/O marshalling rugalmas I/O rendezőrendszer

Az Universal I/O helytakarékos és rugalmas a tereptől a vezérlési szintig

A VIP I/O marshalling valóban univerzálissá teszi az Universal I/O rendszerek I/O jelrendezését: a rugalmas I/O jelrendező rendszer vezérlőtől független megoldás, amely egyetlen rendszerben egyesíti a jelek rendezését és feldolgozását. A rugalmasan dugaszolható funkciómodulokkal Ön is egyenként konfigurálhatja a csatornákat, átfogóan a tereptől a vezérlés szintjéig.

Az univerzális távvezérlő szekrényekkel megtakaríthatók a rendező- és interfészszekrények. A modul-építőszekrény illesztése nemcsak néhány részegységet tesz teljesen szükségtelenné, hanem a szükséges részegységek is kisebb méretűvé válnak, és kisebb szekrényben is elférnek.