Berendezésjelölés
Jelölőanyagok az ipari jelölésekhez
Jelölőanyagaink kiválóan használhatók a sokféle ipari alkalmazásban, a kapcsolószekrény-feliratoktól kezdve egészen a kültéri berendezésekig. A feliratozott jelölőanyagok ellenállóképessége szélsőséges körülmények között is megmarad, és megfelel az összes nemzetközi szabványnak és előírásnak. A sokféle változat lehetővé teszi a sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölését.
Termék kategóriák
A jelölőanyagok áttekintése Jól illeszkedő jelölési megoldás minden helyzethez
Új termékek
Fenntartható jelölési megoldások
A kapcsolószekrények összes komponense számára
A fenntartható jelölési megoldások segítenek csökkenteni a kapcsolószekrények teljes karbonlábnyomát. Újrahasznosított hulladék feldolgozásával erőforrás-kímélő feliratozóanyagokat állítunk elő, amelyek minősége nem különbözik a hagyományos termékekétől.
Fő jellemzők
- Sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek és berendezések fenntartható feliratozása
- Jelentősen kisebb karbonlábnyomú jelölési megoldások
- Újrahasznosított hulladékból kinyert nyersanyagok
- Bevált műszaki és optikai tulajdonságok, valamint nyomtatási minőség és tartósság
Önnek nyújtott előnyök
- Változatos feliratozási megoldások a kapcsolószekrények összes komponensének fenntartható jelölésére
- Egyes esetekben a jelölőanyagok karbonlábnyoma több mint 80%-kal alacsonyabb
- Erőforrások kímélése és hulladékelkerülés újrahasznosított hulladékokból kinyert nyersanyagok révén
- A hagyományos jelölőanyagokkal megegyező minőség
Megjelölt kapocssor
Sorkapocsjelölés
A kapocssorok gyors és hibamentes vezetékezéséhez nélkülözhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű feliratozása. Ez különösen a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezését és karbantartását könnyíti meg. A kapocssorok beültetése különböző kapcsokkal történik, amelyek geometriái eltérhetnek egymástól. A sorkapocsjelölések döntő jellemzői a raszterméret és a jelölőhorony. A Phoenix Contact sokféle változatot kínál ezen a téren, amelyek lehetővé teszik a sorkapcsok szilárd rögzítését.
Anyagok a vezeték- és kábeljelöléshez
Vezeték- és kábeljelölés
A szabványnak megfelelő tartós vezeték- és kábeljelölés garantálja a standard minőséget. A különböző vezeték- és kábelátmérők a megfelelő jelölőanyagok pontos összehangolását igénylik. Ennek során döntő szerepet játszik a megfelelő szerelési mód kiválasztása. A kábelkötegelőkkel való szerelés a vezeték- vagy kábelátmérőtől függetlenül működik, és a vezetékezés után is el lehet végezni. Ezenkívül a rácsíptethető vagy felragasztható jelölők is lehetővé teszik az utólagos feliratozást. A ráfűzhető jelölőkkel megvalósított feliratozást ellenben a vezetékezés előtt kell elvégezni.
Készülékek jelölése
Készülékjelölés
A kapcsolószekrényben, a gyártóberendezéseken, a terepen vagy kültéren: a készülékjelölők mindenütt használhatók. Ez a sokféleség számos követelményt támaszt a felhasznált jelölésekkel szemben, amelyeket csak különleges anyagokkal és speciális ragasztókkal lehet teljesíteni. Az egyenetlen felületekre pl. nagyon hajlékony, lágy PVC jelölőcímkéket ajánlunk, amelyek jól illeszkednek a hordozókhoz. A durva és nehezen ragasztható felületeken ezzel szemben a speciális, különösen erős ragasztóval ellátott feliratozóanyagok tapadnak jól.
Figyelmeztető, felszólító és tiltó táblák a berendezések jelöléséhez
Berendezésjelölés
A berendezések átfogó és egyértelmű jelölése nemcsak biztonságot nyújt, hanem azt a törvény is előírja. A figyelmeztetések, tiltások és utasítások mellett a jelölések pl. a vészleállító nyomógombokra vagy a tűzjelző készülékekre is felhívhatják a figyelmet. A veszélyes anyagokat jelző címkékkel történő, a nemzetközi szabványnak megfelelő jelölés gondoskodik a szükséges védelemről a veszélyes anyagok kezelése során. A csővezeték-jelölők továbbá lehetővé teszik a folyadékok ill. gázok, és azok folyásirányának jelzését.