Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Nagyobb hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban A WITRON Logistik + Informatik GmbH a THERMOMARK E SERIES jelölőrendszert használja. A WITRON a világpiac egyik vezető vállalata a nagy dinamikájú gépesített logisztikai és komissiózási rendszerek tervezésében, megvalósításában, szervizelésében és üzemeltetésében. Ezért a vállalat számára központi szerepet játszik az elosztóközpontokban folyamatosan növekvő automatizálás. Az erek egyenkénti azonosítása a kapcsolószekrényben, amit részben szabványok írnak elő, vagy máskor az ügyfelek igényelnek, a WITRON számára további ráfordítást jelent a kapcsolószekrény-gyártás területén. Ennek minimalizálására a Phoenix Contact hatékony jelölési megoldást kínál a THERMOMARK E.WIRE segítségével.

Nagyobb hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban

Nagyobb hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban

WITRON logó

WITRON Logistik + Informatik GmbH

A vállalat WITRON Logistik + Informatik GmbH

A WITRON csoport több mint 50 éves története során országos és nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé vált az automatizált intralogisztika területén. Különösen az élelmiszer-kiskereskedelmi ágazat ügyfelei támaszkodnak a hosszú távú logisztikai partner széles körű know-how-jára. Nap mint nap mintegy 6100 munkatársunk gondoskodik arról, hogy az ügyfelek innovatív, átfogó megoldások révén „end-to-end“ módon tovább optimalizálhassák logisztikai folyamataikat. A bajorországi Parksteinben található székhelyen modern gyártási területek állnak rendelkezésre a nagy dinamikájú anyagmozgatás-technikai elemek és kapcsolószekrények gyártásához.

Kapcsolószekrény a WITRON Logistik + Information GmbH-tól

Kapcsolószekrény-gyártás a WITRON Logistik + Information GmbH-nál

Az ügyfél követelménye

A kapcsolószekrények gyártásához alkatrészekkel ellátott szerelőlapokat szállítanak be, és előszerelt kábeleket biztosítanak. A feliratozásokat eddig központilag, egy feliratozóhelyiségben készítették el, majd kézzel leválasztották és felhelyezték őket. A hagyományos eljárásokkal azonban azok a gyártási projektek, amelyekben az ügyfél vagy a szabvány az erek egyenkénti jelölését írja elő, jelentős többletráfordítást okoznak a WITRON számára. A növekvő követelmények, valamint a kapcsolószekrény-gyártással kapcsolatos további szükségletek ezért hatékony jelölési megoldást igényelnek.

A termékek


A THERMOMARK E SERIES moduláris jelölőrendszer

A THERMOMARK E SERIES moduláris jelölőrendszer

THERMOMARK E SERIES Automatizált jelölés

A THERMOMARK E SERIES egy moduláris feliratozórendszer automatizált kábel- és kapocsjelöléshez. A rendszer egy nagy teljesítményű termotranszfer tekercsnyomtatóból és a különböző jelölési megoldásokhoz szükséges négy felrakókészülék egyikéből áll. A THERMOMARK E SERIES elsőként egyesíti a jelölések nyomtatását és illesztését egyetlen folyamatlépésben, így jelentős hatékonyságnövekedést tesz lehetővé.

THERMOMARK E.WIRE automatizált vezető- és kábeljelöléshez

THERMOMARK E.WIRE: automatizált vezető- és kábeljelölés

THERMOMARK E.WIRE Változtatható vezető- és kábeljelölés

A WITRON által alkalmazott THERMOMARK E.300 nyomtató a THERMOMARK E.WIRE felrakóval kombinálva feldolgozza a többrétegű, folytonos kiszerelésű E-WM... anyagot vezetők és kábelek jelölésére. A felrakó egy lépésben nyomtatja és illeszti a sugár- és tengelyirányban mozgatható kábeljelölőket. Az anyag háromoldalú feliratozásának köszönhetően a jelölési megoldás installált helyzetben is jól látható. A hegesztett varrattal való rögzítés a jelölőanyagot elveszíthetetlenné teszi.

Jelöléssel ellátott kapcsolószekrény-részegységek egy szerelőlapon

Hatékonyan jelölt E-WM... vezető- és kábeljelölő anyag

A jelölési megoldás

A WITRON által használt 0,75 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszetek az E-WM... anyaggal a jelölőfólia cseréje nélkül jelölhetők. Ezt a felrakó automatikus átmérőfelismerő funkciója teszi lehetővé. A THERMOMARK E.WIRE megméri a vezető átmérőjét, és a felirattal ellátott jelölőt a vezető átmérőjének megfelelően pontosan illeszti. A rugalmas és robusztus jelölőfólia alkalmazkodik a vezeték görbületéhez, így még szűk helyeken is hozzáférhető.

A munkatárs a képernyőn magyarázza a feliratozószoftvert

A feliratozórendszerek vezérlése a WITRON Logistik + Informatik GmbH szoftveralkalmazásán keresztül

A THERMOMARK E SERIES az adatok konzisztenciája terén is új mércét állít fel. Az alkalmazással kapcsolatos adatoknak az elterjedt CAE-rendszerekből való exportálása automatikus és időtakarékos adatfeldolgozást biztosít. A termelésirányításhoz a WITRON saját fejlesztésű szoftveralkalmazást használ, amelybe a THERMOMARK E SERIES készülékeket integrálják. A nyomtatók WLAN-kapcsolata lehetővé teszi a nyomtatási kérelmek rugalmas indítását és felügyeletét. A nyomtatási kérelem elküldésekor a rendszer támogató adatokat továbbít, amelyek rendelkezésre állnak a nyomtató kijelzőjén. A munkatársak így intuitív módon követhetik a teljes jelölési folyamatot.

Munkatárs vezetőt és kábelt jelöl a munkahelyén a THERMOMARK E.WIRE-rel

Hatékony vezető- és kábeljelölés a kapcsolószekrény-gyártásban

Fokozott hatékonyság a THERMOMARK E SERIES készülékkel

Az egyre szélesebb körben elterjedő automatizálás miatt növekvő követelmények a THERMOMARK E SERIES használatát a hatékony kapcsolószekrény-gyártás kulcsfontosságú elemévé teszik. A WITRON jelentős időmegtakarítást ér el a THERMOMARK E.WIRE automatizált jelölésének köszönhetően. Ezenkívül a jelölőrendszer decentralizált használata közvetlenül a vezetékezés helyén lehetővé teszi a változásokra való rugalmas reagálást. A nyomtatórendszer emellett egyenletesen jó minőségű jelöléseket készít, és javítja az ergonómiát a munkahelyen. A THERMOMARK E SERIES használata a WITRON számára egy újabb lépés a termelés következetes automatizálása és hatékonyságának növelése felé.