Csatolórelék
Relék és szilárdtest relék
Fedezze fel relék és szilárdtest relék, csatolórelék, elektromechanikus relék, időrelékek, kommunikációs és logikai modulok átfogó választékát. Innovatív termékeink maximális megbízhatóságot és hatékonyságot kínálnak az Ön ipari alkalmazásai számára. Reléinket nagy kapcsolási teljesítmény, hosszú élettartam és széleskörű tartozékválaszték jellemzi. A szilárdtest relék gyors kapcsolási időt kínálnak, és ideálisak a nagy kapcsolási frekvenciájú alkalmazásokhoz. A logikai modulok rugalmas vezérlési és automatizálási megoldásokat kínálnak az Ön alkalmazásához. A kommunikációs modulokkal egyszerűen és rugalmasan integrálhat egy relé rendszert a hálózatába.
Termék kategóriák
Új termékek
Logikai és kommunikációs modulok Egyszerű, kis és közepes csatornaszámú alkalmazások kapcsolása és vezérlése
Moduláris logikai és kommunikációs moduljaink kezelik az IO jelek kapcsolását és vezérlését egyszerű, kis és közepes csatornaszámú alkalmazásokban. A logikai modulok piacán a PLC logic logikai relérendszer egyetlen kompakt megoldásban egyesíti a logikai, az interfész- és a terepi szintet. Decentralizált alkalmazások esetén a PLC-INTERFACE Ethernet átjáró moduláris távoli relérendszer rugalmas és helytakarékos megoldást kínál Önnek akár 56 IO csatornával. Integrálja reléit egyszerűen a hálózatba.
Csatolórelék Minden alkalmazáshoz – megbízható, biztonságos, hatékony
A csatolórelék nélkülözhetetlen részét képezik az ipari automatizálásnak, ahol a megbízhatóság, a biztonság és a hatékonyság nagy jelentőséggel bír. Válassza Ön is szilárdtest reléink és elektromechanikus reléink széles körű kínálatát, dugaszolható kivitelben vagy komplett modulként. A csatolórelék, a csatolórelék, a miniatűr relémodulok és az EX területekhez való relék ezenkívül a berendezések nagymértékű rendelkezésre állásához is hozzájárulnak.
Felügyeleti relék A berendezések rendelkezésre állásának növelése és az állásidők csökkentése
A felügyeleti relék kedvező költségű megoldást kínálnak a fontos elektromos és fizikai berendezésparaméterek ellenőrzéséhez. Az EMD felügyeleti relékkel felügyelni lehet a következőket: túlfeszültség, túl alacsony feszültség, túláram, túl alacsony áram, fáziskiesés, fázissorrend, fázisaszimmetria, teljesítménytényező, hatásos teljesítmény, valamint a motortekercselés hőmérséklete és a töltöttségi szintek.
Időrelé Tökéletes időzítés: az időrelék a PLC-k gazdaságos alternatíváját jelentik az egyszerű időbeli folyamatok vezérlésére
Időrelénkkel egyszerűen és optimális költségekkel lehet idővezérléseket megvalósítani, a néhány ezredmásodperctől az akár több napig tartó időtartományban. Élvezze Ön is annak előnyeit, hogy a készülékeket az előlapjukon elhelyezett kezelőelemekkel kényelmesen lehet beállítani. Földpotenciál-mentes váltóérintkező-kimenetek teszik lehetővé a gyors hibajelzést és a célzott lekapcsolást. Négy termékcsaládból választhatja ki az alkalmazásához illeszkedő időrelét.