Multifunkciós időrelé különösen keskeny kivitelben 4 funkcióval és egy beállítható időtartománnyal (0,1 s ... 300 min), 1 váltóérintkező, csavaros csatlakozás
Időrelék
Az ETD időrelék különösen alkalmasak az egyszerű időszekvenciák vezérlésére. A csupán egyetlen beállítható időt és egyetlen rögzített funkciót megvalósító 6 mm széles időrelék különösen helytakarékosak. Használja Ön is az installációs házban elhelyezett kompakt időrelét az épületinstallációtól kezdve egészen a gépek és berendezések sorozatgyártásáig. Többfunkciós reléink választható időtartományokat és funkciókat kínálnak.
Többfunkciós időrelé, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC széles tápellátási tartomány, 13 funkcióval, 1 állítható idővel, lp és li funkciók mellett. Állítható időintervallum (10 ms ... 999 h: 59 min), két konfigurációs lehetőség, jelszavas védelem, száraz kontaktusú érintkezők támogatása, PNP és NPN közelítéskapcsolók bemenetei, 2 PDT, csavaros csatlakozás.
Kompakt, multifunkciós időrelé 4 funkcióval és egy beállítható időtartománnyal (50 ms - 1 h), direkt rugós csatlakozás, 1 váltóérintkező
Többfunkciós időrelé, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC széles tartományú tápellátás, 13 funkcióval, 1 állítható idővel, lp és li funkciók mellett. Állítható időintervallum (10 ms ... 999 h:59 perc), két konfigurációs lehetőség, jelszavas védelem, száraz kontaktusú érintkezők támogatása, PNP és NPN közelítéskapcsolók bemenetei, 2 PDT, dugaszolható csatlakozás.
Multifunkciós időrelé különösen keskeny kivitelben 4 funkcióval, beállítható időtartomány (0,1 s ... 300 min), 1 váltóérintkező, direkt rugós csatlakozás
Kompakt impulzus-jeladó, az impulzus és a szünet időtartama beállítható (50 ms ... 100 h), széles tartományú hálózati tápegység direkt rugós csatlakozással, 1 váltóérintkező
Kompakt, multifunkciós időrelé 4 funkcióval és egy beállítható időtartománnyal (50 ms - 1 h), csavaros csatlakozás, 1 váltóérintkező
Elejtés-késleltetésű 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC széles tápfeszültség-tartomány, beállítható időtartam (10 ms ... 10 min), két konfigurálási lehetőség, jelszavas védelem, 2 PDT, dugaszolható csatlakozás.
Multifunkciós időrelé 7 funkcióval és egy beállítható időtartománnyal (50 ms - 10 h), tápfeszültség: 24 V DC ... 48 V DC/24 V AC ... 240 V AC, 1 váltóérintkező
Többfunkciós időrelé, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC széles tápfeszültség-tartomány, 14 funkció, 2 beállítható idő, beállítható időtartam (10 ms ... 999 h:59 min), két konfigurálási lehetőség, jelszavas védelem, a száraz kontaktusok támogatása, bemenetek PNP és NPN közelítéskapcsolókhoz, 2 PDT, dugaszolható csatlakozás.
Intelligens és sokoldalú: többfunkciós időrelék OLED-kijelzővel és NFC kommunikációval
Az okos, többfunkciós MACX-TR időrelékkel Ön is élvezheti a precíz beállítás, illetve az OLED-kijelző és a nyomógombok nyújtotta kényelmes kezelés előnyeit. Az OLED-kijelző és a nyomógombok segítségével egyszerűen és megbízhatóan vezérelheti időbeli folyamatait.
Okos időreléink előnyei
- Egyszerű kezelés közvetlenül a készüléken, az OLED-kijelző és a nyomógombok használatával
- Intuitív időbeállítás – számítás és ellenőrzés nélkül
- Részletes és jól olvasható kijelzés OLED-technológiával
- Közvetlenül a készüléken, pontosan leolvasható időbeli folyamatok
- Opcionális kommunikáció NFC és okostelefonos alkalmazás használatával
Keskeny időrelék, ideálisak egyszerű idővezérlésekhez
Keskeny, 6,2 mm házszélességű időrelék – vékony és precíz
A rendkívül keskeny ETD-BL időrelé egy beállítható idővel, egy előre megadott funkcióval: a helytakarékos és költségkímélő megoldás egyszerű idővezérlésekhez.
Kösse össze a modulokat ugyanabban a házban is kényelmesen a PLC INTERFACE sorozat nagyon kompakt reléivel. A dugaszolható áthidalók és a rendszerkábelezés ennek során sok időt takarít meg Önnek.
A keskeny időrelék előnyei
- Akár 70% helymegtakarítás a hagyományos időrelékhez képest a 6,2 mm-es beépítési szélesség révén
- Pontos és kényelmes időbeállítás a megvilágított élkeréknek köszönhetően
- Egyszerű és szerszám nélküli vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikával
- Gyors telepítés a dugaszolható áthidalóknak és a rendszerkábelezésnek köszönhetően
- A keskeny időrelék a COMPLETE line rendszerek részei
A kompakt időrelék ideálisak sorozatgyártáshoz és épületinstallációhoz
Ideálisak sorozatgyártáshoz és épületinstallációhoz − kompakt időrelék
A kompakt installációs házban elhelyezett ETD-BL időrelék kiválóan alkalmazhatók az épület-installációtól kezdve a gépek és berendezések sorozatgyártásáig.
Kompakt időreléink előnyei
- Kompakt installációs kialakításuk miatt helytakarékosan használhatók mobil és decentralizált rendszerrészekben is
- Univerzális használhatóság az idővezérlésben a számos funkció révén
- Egyszerű kezelés: az időparamétereket kényelmesen, a készülékház előlapján található forgókapcsolókkal lehet beállítani
- A széles tartományú hálózati tápegységgel ellátott változatok világszerte használhatók
- Gyors és szerszám nélküli vezetékezés a direkt rugós technológiának köszönhetően
- Áttekinthető diagnosztika jól látható állapotjelző LED-ekkel
- A kompakt időrelék a COMPLETE line rendszerek részei
Többfunkciós időrelék: a hagyományos idővezérlés összes alkalmazásához
Többfunkciós relék a klasszikus idővezérlés összes alkalmazásához
A többfunkciós ETD időrelék választható időtartományokat és választható funkciókat kínálnak, univerzálisan alkalmazhatók. Csupán három kivitellel le lehet fedni a hagyományos idővezérlések összes alkalmazását. Hibajelzés küldése, vagy berendezésrészek célzott lekapcsolása: a csupán 22,5 mm beépítési szélességű többfunkciós időrelék két potenciálmentes váltóérintkezős kimenettel vannak ellátva.
Többfunkciós reléink előnyei
- Univerzális használhatóság az idővezérlésben a számos funkció révén
- Széles tartományú tápegysége révén világszerte alkalmazható
- Egyszerű kezelés: az időparamétereket kényelmesen, a készülékház előlapján található forgókapcsolókkal lehet beállítani
- Helytakarékos, két váltóérintkező-kimenettel csupán 22,5 mm beépítési szélességű
- Pontos idővezérlés a néhány milliszekundumtól több napig terjedő beállítási tartományokkal