Adapterek és toldók
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők a megbízható jel-, adat- és teljesítménykábelezés érdekében
Alakítsa ki a jel-, adat- és teljesítménykábelezését egyedi igényei szerint. Átfogó megoldásokat kínálunk a passzív terepi kábelezéshez. Az átfogó termékprogramhoz elosztódobozok, kábelszétbontó dobozok, vezeték-összekötők, adapterek és elosztók tartoznak. Gazdag választékban kínálunk különböző kialakításokat és interfészeket réz és optikai kábel alkalmazásokhoz.
Önnek nyújtott előnyök
- Megtakarítási lehetőség a jelek, az adatok és a teljesítmény elosztásának és csoportosításának köszönhetően
- Helytakarékos kábelezés a sokpólusú változatok eredményeképpen
- 360° árnyékolás a megbízható átvitelhez és elosztáshoz
- Az új készülékek rugalmas integrációja
- Ügyfélspecifikus változatok ajánlatkérés alapján
Új termékek
Max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztók
Konfekcionálva a gyors telepítéshez
A készre szerelt energiaelosztó egyszerű és időtakarékos telepítést tesz lehetővé a PRC 20 sorozatú dugaszolható csatlakozókkal. Az előkonfigurált elosztó 16 változatban kapható, és plug and play eljárással egyszerűen telepíthető.
Fő jellemzők
- Méretezési feszültség: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
- Méretezési áram: 20 A
- Védettség: max. IP69
- Ütésállósági kategória: IK08 (-25 °C)
- Pólusszám: 2 és 5 között
- Kódolás: mechanikus és színkódolt
- A bemenetek száma: 1
- A kimenetek száma: 2
Önnek nyújtott előnyök
- Csekély telepítési ráfordítás az építkezésen a plug and play módszernek köszönhetően
- Kevesebb vezetékezési hiba a gyártás 100%-os felügyelete révén
- Kézzel és szerszámmal kioldható reteszelés a nagyobb helyszíni rugalmasság érdekében
- „Plug and forget“ a jól bevált anyagok használata révén
- Biztonságos használat még szélsőséges környezeti feltételek között is
Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat
Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek, a toldók, a 19" elosztók, valamint a fali csatlakozódobozok rendkívüli rugalmasságot biztosítanak Önnek a kábelezés során.
- Az M8 és M12 méretek, valamint a szelepdugasz-adapterek terepi felhasználásához
- Adatátvitel toldóként és kábelcsatlakozó modulonként
Vezeték-összekötő a jel-, adat- és teljesítménykábelezéshez
Alakítson ki megbízható csatlakozási megoldásokat a vezeték-összekötők segítségével. A vezetékek meghosszabbítása és a megrongálódott kábelek javítása az elektromos szerelés mindennapi feladatai közé tartozik.
- Jel, teljesítmény- vagy adatátvitelhez
- Csavaros vagy IDC késes csatlakozás
- 0,14-6 mm² keresztmetszetű vezetékcsatlakozás
Kábelszétbontó dobozok a jövőálló adatátvitelhez
Az FDX 20 sorozat kábelszétbontó dobozai lehetővé teszik a hosszú távú és valós idejű
adatátvitelt. Tágas belső teret biztosítanak az optikai kábelek biztonságos csatlakoztatásához.
- Akár tizenkét duplexcsatlakozóig
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +70 °C között
- Megbízható az elektromágneses összeférhetetlenséggel és elektrosztatikus kisülési hatásokkal szemben
- A lehető legnagyobb rugalmasság a telepítés során
- Helymegtakarítás a kompakt és egységes kialakításnak köszönhetően
Elosztók az installációs rendszerekhez
Az elosztók nagyobb rugalmasságot biztosítanak Önnek az elektromos szerelései energiaelosztása során. Ezenkívül a készre konfekcionált energiaelosztók és a dugaszolható változatok lehetővé teszik az egyszerű és időtakarékos telepítést.
- T-elosztók a gyűrűs rendszerek leágazóvezetékei számára
- Legfeljebb három kimenethez használható H-elosztók a csillagelrendezések kialakításához
Elosztók az M8-, M12- és AS-interfészcsatlakozókhoz
Az adapterekkel és elosztókkal Ön is igényei szerint alakíthatja ki a kábelezést.
- Rendkívül sokféle bekötés és kialakítás
- Egyedi megoldások ajánlatkérés alapján
- A lehető legnagyobb szabadság a jelek, az adatok és a teljesítmény elosztása, valamint a különböző interfészek adaptálása során
Elosztódobozok a jel- és teljesítményalkalmazásokhoz
Az elosztódobozokkal gyorsan és áttekinthetően végezhető a kábelezés a terepen. Több vezetéket fognak össze egyszerű módon egyetlen, a vezérlőhöz csatlakozó gerinckábelben.
- Rugalmas kábelezés a széles termékválaszték és a különböző gerinckábel-csatlakozások eredményeképpen
- Megnövelt rendelkezésre állás a gyors és egyszerű diagnosztikának köszönhetően
- Nagyfokú biztonság a kiöntött ház és magas védettség miatt
Testreszabott csatlakozástechnika és érzékelők
Nagyobb szabadság a gép-, rendszer- és készüléktervezésben: a Phoenix Contact csoporthoz tartozó Pulsotronic személyre szabott érzékelőmegoldásokat és kiváló minőségű csatlakozástechnika gyártását fejleszt. Az érzékelő portfólió a következőket tartalmazza: induktív, kapacitív, optikai és magnetorezisztív érzékelők, ultrahangos érzékelők és mechanikus érintésérzékelők, valamint speciális megoldások, például radar- és dőlésérzékelők. A választékot M5, M8 és M12 elosztók és innovatív csatlakozástechnika egészíti ki.