Bővítők
Ipari kommunikáció
Megbízható adatátvitel a terepi szinttől a vezérlés szintjéig − ez az ipari kommunikáció célja. Az ipari Ethernetet és korszerű vezeték nélküli technológiákat alkalmazó, a kiberbiztonságot is garantáló átfogó megoldások megnövelik a hálózatba kötött rendszerek rendelkezésre állását és biztonságát. A hatékony kommunikációról hálózati protokollok és olyan terepibusz-rendszerek gondoskodnak, mint pl. a PROFINET, OPC UA, PROFIBUS és INTERBUS.
Termék kategóriák
Átfogó hálózatba kötés a terepi szinttől a vezérlés szintjéig
A digitalizálás előfeltétele az, hogy valamennyi rendszer és összetevő átfogóan hálózatba legyen egymással kötve − az érzékelőktől egészen a felhőig. Az Ethernet honosodott meg az átfogó hálózatba kötés kommunikációs szabványaként − a terepi szinttől egészen a vezérlés és az iroda (IT) szintjéig.
Digitalizálás a gyártásban
Új termékek
Wi-Fi 6/6E a nagy teljesítményű hálózatokhoz
Az új generációs WLAN modulok
Az új WLAN 2300 hozzáférési pont és WLAN 1000 kliens sorozat Wi-Fi 6/6E-vel megbízható valós idejű kommunikációt, nagy megbízhatóságot és nagyszámú előfizetővel rendelkező hálózatok támogatását kínálja. A Wi-Fi 6E a jobb teljesítmény érdekében új átviteli csatornákat is használ a 6 GHz-es sávban.
Fő jellemzők
- Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, változattól és országtól függően)
- Akár 2 400 Mbit/s bruttó adatátviteli sebesség
- Gyors barangolás mobilalkalmazásokban
- REST API-n keresztül vezérelhető
- Maximális biztonság a WPA2 / WPA3 segítségével
- Ethernet 10/100/1000 Mbit/s sebességgel
Önnek nyújtott előnyök
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) a jobb erőforrás-kihasználás, stabilitás és hálózati kapacitás érdekében
- Wi-Fi 6E új, szabad csatornákkal a 6 GHz-es sávban
- Gyors WLAN-cellaváltás a roaming funkció szoftveres optimalizálásának köszönhetően
- A WLAN-ügyfelek mindhárom sávot támogatják: 2,4 GHz, 5 GHz és az új 6 GHz-es sávot
- Különösen magas biztonság a WPA 3-nak és a betervezésnek (IEC 62443-4-1) köszönhetően
Az ipari alkalmazásban ma még gyakran hagyományos terepi buszokat, különböző protokollokat és soros interfésszel ellátott végkészülékeket használnak. Ezért a Phoenix Contact olyan soros készülékszervereket és átjárókat kínál, amelyekkel a különböző kommunikációs rendszereket integrálni lehet az ipari Ethernet hálózatba, az adatokat át lehet alakítani és így átfogóan hozzáférhetővé lehet tenni.
A megbízható terepi és vezérlési szintű hálózatba kötésről robusztus automatizálási switchek gondoskodnak, amelyek intelligens módon elosztják az összes adatot a hálózatban. A nagy teljesítőképességű backbone switchek lehetővé teszik az egyszerű kapcsolódást a informatikai hálózathoz (vállalati hálózat). A szükséges biztonságról tűzfalak gondoskodnak, amelyek garantálják az ellenőrzött és biztonságos kommunikációt a hálózati szegmensek között.
Ipari kommunikáció rézvezetéken, optikai kábelen és rádión keresztül
Ipari kommunikáció rézvezetéken, optikai kábelen és rádión keresztül: mindent egy kézből
Melyik átviteli hordozó felel meg az Ön alkalmazásának? Ha nagy távolságokat kíván áthidalni, akkor az optikai kábel a jó választás. Ha a kábelek telepítése drága vagy lehetetlen, akkor kis és közepes távolságokra olyan vezeték nélküli megoldások használhatók, mint a WLAN, a Bluetooth, a Trusted Wireless vagy akár a WirelessHART. Kommunikációs vezetékek hiányában a meglevő mobiltelefon-hálózatok jelentik az alternatívát. A Phoenix Contact minden átviteli hordozóhoz megfelelő összetevőket kínál: az optikai kábeles médiaátalakítóktól a (mobil) rádiós modulokon keresztül a megfelelő csatlakozókig, kábelekig és antennákig.
Nagy teljesítőképességű és megbízható hálózatok
Az ön automatizálási rendszerének összetevői között folyamatosan zajlik a folyamat szempontjából lényeges adatok, pl. mért értékek, állapotjelzések és parancsok cseréje. Ezenkívül további információk is eljutnak az irodai szintre, pl. a folyamatoptimalizálás vagy a prediktív karbantartás céljából. Ennek az egyre növekvő adattömegnek a megbízható továbbítására a Phoenix Contact nagy teljesítőképességű, gigabites átviteli sebességű és intelligens szűrőfunkciókkal ellátott hálózati összetevőket kínál.
Ezen túlmenően redundancia-mechanizmusok, például az MRP, DLR, RSTP, PRP stb. teszik lehetővé a gyártási hálózat különösen kiesésbiztos kialakítását, és ezáltal a rendelkezésre állás növelését.
A kiberbiztonság a megbízható hálózat előfeltétele
Kiberbiztonság a nagyobb hálózatbiztonságért
A hálózatosodás előrehaladásával a hálózatbiztonság szerepe egyre fontosabbá válik. Annak érdekében, hogy meg lehessen védeni az Ön rendszereit a fenyegetésektől és az illetéktelen hozzáférésektől, a mi összetevőink támogatják az olyan funkciókat, mint a hálózatszegmentálás, a tűzfalak, a biztonságos távoli hozzáférés, a titkosított adatátvitel, a portbiztonság stb.
A teljes körű kiberbiztonság nálunk túlmegy a tiszta biztonsági funkciókon: a biztonságos termékfejlesztéssel kezdődik, a lehetséges biztonsági hiányosságok folyamatos elemzésén és azonnali kiküszöbölésén, valamint a szükséges frissítések sok éven keresztül tartó elérhetőségén át egészen a biztonságos komplett megoldások és tanácsadási szolgáltatások felkínálásáig tart.
Decentralizált állomások biztonságos bekötése a vezérlőközpontba
Távkarbantartás interneten és felhőn keresztül
A nagy területen elosztott ipari létesítményekhez való közvetlen hozzáférés a karbantartási és szervizmunkák gyors és hatékony végrehajtását teszi lehetővé. A követelményektől függően ehhez a meglévő vezetékeket is fel lehet használni, vagy a mobiltelefon-hálózaton keresztül globálisan lehet kommunikálni. A Phoenix Contact minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínál: a DSL, LAN és mobiltelefonos routerektől egészen a terepibusz- és Ethernet-bővítőkig. A hálózati kapcsolatok zavarok és manipulációk elleni védelmére a Phoenix Contact olyan termékeket kínál, amelyek a legmodernebb biztonsági mechanizmusokat valósítják meg, mint pl. VPN, IPsec titkosítás és beépített tűzfal.
Szívesen ellátjuk tanácsokkal − személyesen vagy telefonon
Mi szívesen nyújtunk segítséget a továbblépéshez Támogatás a hálózatok tervezésénél és üzembe helyezésénél
Hálózati szakértőink szívesen és hozzáértéssel támogatják Önt a hálózattervezéstől kezdve az üzembe helyezésen keresztül egészen a karbantartásig. Sokéves automatizálástechnikai tapasztalatunk alapján tisztában vagyunk az Ön előtt álló kihívásokkal, ugyanakkor tanácsokkal tudunk Önnek szolgálni a legújabb Ipar 4.0 technológiák és a biztonsági szabványok terén is. Az Önök munkatársai számára oktatásokat kínálunk az ipari Ethernet, a biztonságtudatosság és a termékeink helyes kezelése témaköreiben.
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Legyen most a közösségünk tagja!
Az ipari kommunikációs hálózatok lehetővé teszik számunkra a terepi adatoknak a vezérlés szintjén keresztül egészen a felhőig való megbízható átvitelét. Industrial Communication and Cyber Security című LinkedIn oldalunkon Ön érdekes információkat találhat a hálózatok rendelkezésre állása, a kiberbiztonság és a távkarbantartás témáiról, valamint sok minden másról. Legyen Ön is a közösségünk tagja!