Unmanaged Switch 1700 sorozat, 5 M12 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP65/IP66/IP67, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Bővített hőmérséklet-tartomány
Ipari Ethernet switchek – ipari környezetben alkalmazható menedzselhető és nem menedzselhető switchek
Ipari Ethernet switcheink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switcheket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel. Ezek alkalmazásával Ön rugalmasan tervezhet a nagy teljesítőképességű és biztonságos hálózatok felépítésekor, mostoha körülmények között is: a rézvezetékes és optikai kábeles portok, valamint a redundáns funkciók lehetővé teszik a berendezései rugalmas hálózatba kötését, és ipari hálózatának egyszerű szegmentálását.
Keskeny Ethernet switch, 8 db RJ45-port, a 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 5 db RJ45-port, 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 16 db RJ45-port, 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Ethernet Switch, 5 darab TP-RJ45 csatlakozó, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció
Keskeny Ethernet switch, 16 db RJ45-port, 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 8 db RJ45-port, a 10/100 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Keskeny Ethernet switch, 5 db RJ45-port, 10/100/1000 Mbit/s érték minden porton, az átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció és QoS
Managed NAT Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék
Managed Switch 2000 sorozat, 16 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék
Új termékek
Nem menedzselhető switchek
A Phoenix Contact nem menedzselhető switchei többféle portszámmal és keskeny kialakításban kaphatók. Nem menedzselhető switcheink az alkalmazástól függően különböző funkciókkal kaphatók.
- Standard alkalmazásokhoz: az 1000N sorozat nem menedzselhető switcheit kompakt kialakítás és rugalmas beszerelési lehetőségek jellemzik. Az 1100-as változatok ezenkívül gigabites átviteli sebességre is képesek. Az FL SWITCH 1000 a szerelési tartozékok segítségével laposan is felszerelhető a kapcsolószekrénybe vagy a falra.
- Terepi installáláshoz: az 1600-as és 1700-as sorozat különösen ellenálló a környezeti hatásokkal szemben.
- 19"-es méretben: az 1800 és 1900 sorozatú, nem menedzselhető switchek ideálisan használhatók adatközpontokban és vezérlőközpontokban.
- Power over Ethernet (PoE) tápellátással: az 1000-es sorozatba tartozó PoE nem menedzselhető switchek ugyanazon az Ethernet kábelen továbbítják az adatokat és a tápellátást max. nyolc végkészülékhez.
Menedzselhető switchek univerzális automatizálási alkalmazásokhoz
A 2000-es és 5900-as termékcsalád menedzselhető switchei egyszerű üzembe helyezésüknek és a változatok széles választékának köszönhetően az Ethernet hálózat költséghatékony kezelését teszik lehetővé. A kibővített funkciók mellett lehetővé teszik az üvegszálakon keresztül történő kommunikációt is, és számos biztonsági funkcióval rendelkeznek.
- Kalapsínre történő szereléshez: a 2000, 2100, 2200 és 2300 változatok klasszikus módon szerelhetők kalapsínre.
- 19 hüvelykes méretben: az 5900-as termékcsalád switchei állványba szerelhetőek, és ideális interfészt képeznek az OT és az IT között.
- Routing funkcióval: a 2000-es termékcsalád NAT-változatai az azonos IP-címtartományba tartozó gépek vagy rendszerek fölérendelt hálózathoz történő egyszerű csatlakoztatását biztosítják. Egyetlen kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik a switch és a router-funkciókat.
- Terepi installációhoz: az IP67 védelmi osztálynak köszönhetően a 2600-as és 2700-as változatok alkalmasak a terepi használatra, emellett különösen kompaktak és robusztusak.
A legújabb kommunikációs szabványokat támogató, kiválasztott változatok is rendelkezésre állnak:
- Az FL SWITCH TSN 2300 és az FL SWITCH 5900 támogatja a Time Sensitive Networkinget (TSN) a valós idejű Ethernet hálózatok megvalósításához.
- Az egy érpáras Ethernet switch támogatja az SPE 10 BASE-T1L szabványt, és így lehetővé teszi a folyamatos IP-alapú kommunikációt egészen a terepi szintig.
- Az Ethernet APL switch használatával közvetlen kétvezetős Ethernet csatlakozást biztosíthat az érzékelőknek vagy terepi készülékeknek a folyamattechnikai alkalmazásokban és robbanásveszélyes légkörben.
Menedzselhető switchek szigorú követelményekhez
A (kritikus) infrastruktúrában történő alkalmazásokhoz speciális switchváltozatok állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek a szektor speciális tanúsítványainak és szabványainak.
- Az energiaszektor számára: a moduláris Raptor switcheket a kritikus infrastruktúra és az energiaszektor magas követelményeinek megfelelően tervezték. Biztonságos, megbízható és nagy teljesítményű hálózati kapcsolatokat kínálnak nagy igényeket támasztó környezetben, és széles körű biztonsági funkciókkal és IEC 61850 tanúsítvánnyal rendelkeznek.
- Infrastruktúrákban történő alkalmazásokhoz: a 3000-es és 4000-es sorozatú menedzselhető switchek jelentik a legjobb választást. Egyesítik a széles körű diagnosztikai, teljesítmény- és biztonsági funkciókat.
- PoE alkalmazásokhoz: az adat- és energiaellátáshoz PoE változatok állnak rendelkezésre egyetlen Ethernet-kábelen keresztül.
Hálózatfelügyelő szoftver
Az FL Network Manager leegyszerűsíti a konfigurációt és a firmware kezelését
Az FL Network Manager szoftver segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen üzembe helyezheti a hálózatát. A szoftver a következő lépéseknél segíti Önt:
- Meglévő hálózat átvizsgálása
- IP-címek kiosztása és készülékkonfigurálás
- Többkészülékes konfigurálás
- Konfigurációs fájl kezelése
- Firmware frissítése
- SNMP scripting