FL Network Manager Hálózatok üzembe helyezése és készülékek felügyelete egyszerűen. Az FL Network Manager hálózatkezelő szoftverrel rendkívül egyszerűen helyezheti üzembe a Phoenix Contact menedzselhető switcheit, WLAN-komponenseit és biztonsági készülékeit. Ezenkívül felügyelheti is ezeket a hálózati komponenseket, és mindig naprakészen tarthatja azok firmware-jét. A többkészülékes konfigurálás sok időt takarít meg Önnek az Ethernet hálózat beállításakor és használata során.
Önnek nyújtott előnyök
- Kényelmes IP-címkiosztás a hálózatban BOOTP, DHCP és DCP segítségével
- Egyszerű VLAN-konfiguráció, akár előzetes ismeretek nélkül is, a VLAN-konfiguráló segédnek köszönhetően
- Számos komponens gyors konfigurálása többkészülékes konfigurációval
- Az összes hálózati komponens áttekintése és diagnosztizálása a grafikus topológia megjelenítésének köszönhetően
- Gyors és egyidejű firmware-frissítés több készüléken
- Biztonságos kommunikáció a hálózati összetevőkkel az SNMPv3-on keresztül
Az FL Network Manager szoftver segítségével hálózatát gyorsan és egyszerűen helyezheti üzembe. A szoftver a következő lépéseknél segíti Önt:
Konfigurálható átvizsgálási lehetőségek az FL Network Manager rendszerben
Hálózatátvizsgálás – meglévő készülékek egyszerű felismerése
A meglévő hálózatokban a Network Manager használatával különféle mechanizmusokon keresztül lehet készülékeket beolvasni. Az adott IP-tartományon belüli tipikus keresési eljárás mellett további mechanizmusokat, mint pl. DCP vagy SNMP Broadcast, is lehet használni.
A talált készülékeket a rendszer táblázatos nézetben áttekinthetően ábrázolja, így ezeket egyetlen kattintással át lehet venni a projektbe.
IP-cím módosítása az FL Network Manager rendszerben
IP-címek kiosztása és készülékkonfigurálás
A legkülönfélébb IP-cím kiosztási mechanizmusok támogatásának köszönhetően (BootP, DHCP, DCP) Ön néhány kattintással mind ipari Ethernet készülékek, mind pedig PROFINET és EtherNet/IP komponensek esetében el tudja végezni az IP-címek kiosztását. A készülékek MAC-címének segítségével az IP-címkiosztás tervezése is lehetséges.
Azokat a hálózati komponenseket, amelyeket Ön a projektjébe integrált, részletekbe menően konfigurálhatja. Ezen túlmenően egy áttekintő táblázatban kényelmesen módosíthatja az olyan tipikus paramétereket, mint pl. az IP-cím, az alhálózati maszk, az átjárócím, és a készülékmegnevezés.
A VLAN-konfiguráló segéd lehetővé teszi a kényelmes konfigurációt
VLAN-konfiguráció előzetes ismeretek nélkül is
A VLAN tagjává váló végkészülékek kiválasztása egyszerűen elvégezhető a grafikus hálózati topológia segítségével. A kiválasztás alapján az FL Network Manager automatikusan létrehozza a végkészülékek és a switchek konfigurációit, majd az egész rendszerre kiterjedően telepíti azokat. A VLAN-konfigurációnak a készülékekre való telepítése előtti érvényesítésével elkerülhetők a kommunikációs zavarok. A VLAN-konfiguráló segédnek köszönhetően a VLAN-ok konfigurálása így előzetes ismeretek nélkül is lehetséges.
A szakértői mód lehetővé teszi az automatikusan generált VLAN-konfiguráció kézi módosítását is. Ide tartozik többek között a portok és készülékek hozzáadása és eltávolítása, valamint a prioritások módosítása.
Készülékkonfiguráció feltöltése az FL Network Manager rendszerrel
A konfigurációs fájlok egyszerű kezelése
Gyors készülékcsere vagy backup végrehajtásához két kattintás segítségével konfigurációs fájlokat lehet egyidejűleg több készülékről letölteni. A fájlokat a rendszer IP-címmel és időbélyeggel tárolja, aminek köszönhetően gyors hozzárendelés és a felülvizsgálat problémamentes végrehajtása lehetséges.
A konfigurációs fájlok felvitele a készülékekre szintén egy pár kattintással megvalósítható:
- A megfelelő készülékek kiválasztása
- A „Konfigurációs fájl feltöltése a készülékre" funkció kiválasztása
- A készülékenkénti fájlok kiválasztása a könyvtárból, és indítás egyetlen kattintással az összes fájlhoz
Fájlok kiválasztása az FL Network Manager rendszerrel végrehajtandó firmware-frissítéshez
Többes firmware-frissítés
A Network Manager segítségével Ön az összes készüléket néhány kattintással egyidejűleg frissíteni tudja. A szoftver az összes ehhez szükséges funkciót tartalmazza, így nincs szükség további eszközökre.
- A készülékek kijelölése
- A firmware fájlok kiválasztása
- Az összes készülék frissítésének párhuzamos indítása
Többkészülékes konfigurálás
Több készülék egyidejű konfigurálása
Ugyanazon paraméterek különböző készülékeken való beállításához, pl. a redundancia-mechanizmusok aktiválásához a Network Manager a többkészülékes konfigurálás lehetőségét bocsátja rendelkezésre. Néhány kattintással, nagyon egyszerűen lehet adott funkciót tetszőleges számú készüléken aktiválni a hálózatban.
SNMP scripting
Konfigurálás és diagnosztika az összes SNMP-képes készülékhez
A teljes készülékparaméterezéshez SNMP szkripteket lehet létrehozni. Ezeket a szkripteket tárolni lehet, és később más készülékekhez is fel lehet használni. Ezáltal lehetőség nyílik az összes SNMP-képes készülék paraméterezésére és diagnosztizálására. Ezen a módon az olyan hálózati infrastrukturális termékek mellett, mint a switchek, a WLAN hozzáférési pontok és az Ethernet-bővítők, a Phoenix Contact I/O állomásait és Ethernet-képes tápegységeit is konfigurálni lehet. Az egyszerű szintaxisnak és az előregyártott sablonoknak köszönhetően ez nemcsak az információtechnikai szakértők kiváltsága.
Az FL Network Manager RSTP topológiája
Topológia megjelenítése integrált gyűrűdiagnosztikával
Az Ethernet hálózatok felismerése és megjelenítése érdekében az FL Network Manager támogatja a topológiai megjelenítést és a gyűrűdiagnosztikát. A topológia felismeri a hálózati infrastruktúra elemeit és végkészülékeit, valamint a VPN-kapcsolatokat és a NAT architektúrákat, és különböző nézetekben jeleníti meg őket. Ezenfelül diagnosztikai paraméterekkel ellátott részletes nézeteket is szolgáltat a redundancia-protokollokhoz, VLAN-okhoz, PROFINET-hez stb.