2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
📞 Elérhetőségünk megváltozott! Új központi telefonszámunk: +36 20 499 7000
Már 100 éve ügyfeleink megbízható partnereként állunk a vasúti ágazat rendelkezésére. Első kereskedelmi termékünk ezen a téren már 1923-ban egy felsővezeték-szerelvény volt. A jövőben is az Ön rendelkezésére állunk: olyan okos vasúttechnikai megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos üzemelést és a vasúti infrastruktúra digitalizálását egyaránt.
Vasúti kompetencia központunk
Tapasztalja meg a Phoenix Contact-ot egy valódi vasúti alkalmazáson
A Phoenix Contact telephelyén létrehozták a vasúti kompetenciaközpontot, amely a vasútspecifikus termékeinket valós alkalmazásban mutatja be. Ez magában foglalja a vasúti infrastruktúra olyan terepi elemeit, mint a jelző, a váltóhajtás és a kerékérzékelő. A vezérlési feladatokat a kapcsolóházban szimuláljuk, hogy Ön első kézből tapasztalhassa meg a funkciókat. Itt megismerkedhet a Phoenix Contact használatával, és szakértőinkkel megvitathatja a vasúti ágazat kihívásait. Ha felkeltettük érdeklődését, akkor kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.
A Scheidt & Bachmann a CLIXTRAB-ot használja a túlfeszültség-védelemre az irányítás- és biztonságtechnikában
A felülvizsgált 819.0808 DB-irányelv szigorú követelményeket támaszt az elektronikus és digitális váltóállítóművek túlfeszültség-védelmi koncepcióival szemben. A jelzőberendezéseket gyártó Scheidt & Bachmann a Phoenix Contact CLIXTRAB túlfeszültség-védelmét használja erre a célra.
Annak érdekében, hogy a tesztek és szimulációk közben elvégzett számos elektromos csatlakoztatási és érintkezésbontási műveletnél ne veszítsünk időt, a Phoenix Contact direkt rugós dugaszolási technikája mellett döntöttünk.
A Voestalpine Signaling a sínre szerelt, sorkapocs csatlakozóelemekre támaszkodik a nagyobb biztonság érdekében a vasúti szállításban
A Voestalpine Signaling számára az időmegtakarítás és a könnyű kezelhetőség volt a döntő szempont, amikor a vasúti közlekedésben használt diagnosztikai rendszereihez a megfelelő csatlakozástechnika választásakor. Tudja meg, hogyan küzdötte le a Voestalpine a biztonság és az engedély területén jelentkező kihívásokat, és miért vált a Phoenix Contacttal való együttműködés a megoldás fontos részévé.
A normák és szabványok helyes alkalmazása képezi a zavartalan vasúti működés alapját. Az egyik fontos szabvány az EN 45545, amely a vasúti járművek tűzvédelmét szabályozza. Annak érdekében, hogy ezt a vasút szempontjából fontos szabványt érthetőbbé tegyük, ezt az útmutatót az „elektrotechnikai berendezésekre" összpontosítva hoztuk létre. Itt megismerheti az EN 45545 és EN 45545-2 szabványok háttérinformációit és azok elektromos alkatrészekre vonatkozó előírásait. Szerezzen fontos információkat a tűzvédelmi ellenőrzésekhez és értékeléshez.
Zavaró feszültség
Interferenciafeszültség megértése és kiszámítása
Ezzel a videóval a vasúttechnika alapjaival szeretnénk megismertetni Önt. Tudjon meg többet a vágány mellett lefektetett vezetékekben indukált zavaró feszültség kiszámításáról. Ez képessé teszi Önt arra, hogy felmérje az alkalmazására gyakorolt hatásokat, és intézkedéseket tegyen a biztonságos és megbízható vasúti üzemeltetés érdekében.