Online szolgáltatások

Az Ön digitális platformja termékek és szolgáltatások beszerzésére.
Személyek egy táblagéppel a gyártásban

Az Ön digitális online kereskedelmi és szolgáltatási platformja Okos és rugalmas: „My Phoenix Contact”

Digitális platformunk kényelmesebbé teszi a munkáját, és segít a műszaki termékek gyors és biztonságos kiválasztásában. A regisztráció egy modern önkiszolgáló területhez biztosít hozzáférést, amely jobb áttekinthetőséget, nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít Önnek.

Regisztrált felhasználóink olyan hasznos funkciók előnyeit élvezhetik, mint a termékek részletes összehasonlítását és a személyes terméklisták kezelését. Hasonlítsa össze a műszaki adatokat és a változatokat, áttekinthető módon, és mentse el a kívánt termékeket későbbi projektekhez strukturált módon. Végezze hatékonyabban, átláthatóbban és eredményesebben a munkáját.

Okos, egyszerű és rugalmas vásárlás
E-Commerce platformunk átfogó megoldásokat kínál, amelyekkel mindent egy helyen érhet el: az árak, a raktári készletek és a rendelkezésre állás valós idejű frissítéseitől az országspecifikus és testre szabott megoldásokig. Annak érdekében, hogy termékei akkor érkezzenek meg, amikor szüksége van rájuk, a kijelentkezés előtt kiválaszthatja a kívánt szállítási dátumot. Győződjön meg: E-Commerce platformunk intelligensebbé, gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a vásárlást.

Valaki önkiszolgáló funkciókat használ

Önkiszolgáló funkciók

Ismerje meg lépésről lépésre, hogy hogyan hozhatja létre saját árlistáját vagy BMEcat fájlját az üzleti fiókjának a segítségével, és hogyan használhatja azt hatékonyan. Teljes áttekintés az összes lehetőségről és szervizfunkcióról. Így optimalizálhatja az adatokat egyedi igényeinek megfelelően.

Valaki egy árlistán folgozik

Saját elektronikus árlista létrehozása és letöltése

A „My Phoenix Contact” menüpontban a saját igényei szerint hozhat létre árlistákat. Válassza ki a kívánt árucikkeket, adja meg a fájltípust, és töltse le a kész árlistát. Ez a funkció ideális a beszerzési, az értékesítési és a műszaki tanácsadás osztály számára.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Bármikor elérhető naprakész árinformációk
  • Időmegtakarítás az egyéni árlistákkal
  • Részletes árucikkadatok megalapozott döntésekhez
Két ember beszélget a munkahelyén

Hozzon létre online BMEcat-ot: pontos, áttekinthető és azonnal használható

Válassza ki a kívánt árucikkeket, adja meg a fájltípust, és töltse le a fájlt. Ez az önkiszolgáló funkció ideális beszerzési osztályok, műszaki szerkesztőségek és mindenki számára, aki strukturált termékadatokkal dolgozik.

Az Önnek nyújtott előnyök:

  • Teljes ellenőrzés a termékadatok felett
  • Tökéletesen alkalmazkodik a beszerzési és ERP-rendszerekhez
  • Jobban átlátható folyamatok

Funkciók és szolgáltatások

Egy headsetet viselő személy áll egy irodai munkahelyen
Valaki egy táblagéppel a kezében
Alkalmazottak termékekkel
Az ember a monitoron követi a rendelést
Két ember tart egy kartondobozt
Egy headsetet viselő személy áll egy irodai munkahelyen

A Phoenix Contact online kereskedelmi platformján történő regisztráció után hozzáfér a naprakész és konkrét árinformációkhoz. A raktározási és logisztikai folyamatok hatékony és eredményes megszervezése érdekében platformunk lehetőséget kínál a helyi készletinformációk megtekintésére is. Így mindig áttekintheti, ezáltal optimálisan kezelheti megrendeléseit.

Regisztráljon most
Valaki egy táblagéppel a kezében

Kérjen ajánlatot közvetlenül a kosárból vagy a Phoenix Contact termékadataiból. Platformunk segítségével gyorsan és egyszerűen kérhet hivatalos ajánlatot a kiválasztott termékekről, a kívánt mennyiségben. Így mindig megőrzi az áttekintést, és hatékonyan intézheti ajánlatkéréseit.

Regisztráljon most
Alkalmazottak termékekkel

Fedezze fel a Phoenix Contact kényelmes B2B rendelési funkcióját, amely maximális rugalmasságot és hatékonyságot kínál Önnek. Felhasználóbarát platformunkkal egyedi igényeinek megfelelően töltheti meg kosarát.

Az egyes tételekhez és a teljes megrendeléshez egyedi referenciákat - egyszeri és állandó jelleggel egyaránt - hozzárendelhet. Ez megkönnyíti a rendelések nyomon követését és kezelését. Kényelmesen exportálhatja rendeléseit Excelbe ez megkönnyíti a pontos kalkulációt és az adatok elemzését.

Lehetőleg figyelembe vesszük a kívánt szállítási időpontot, valamint a részleges és teljes szállítási beállításokat, így Ön optimálisan tervezheti a raktározást. Minden megbízást a nálunk tárolt cégadatok felhasználásával dolgozunk fel, így ön a rendelést a lehető legkevesebb ráfordítással tudja lebonyolítani.

Regisztráljon most
Az ember a monitoron követi a rendelést

A Phoenix Contact B2B-fókuszú megbízáskövető rendszerével összes megrendelését nyomon követheti. Platformunk átfogó áttekintést nyújt Önnek az Ön összes megrendelésről, beleértve az egyes tételek aktuális státuszát, például "Szállítmányozás előkészítése folyamatban".

Pontos szállítási információkat kaphat, beleértve a részszállításokat is. Ez azt jelenti, hogy mindig tudja, hogy az egyes árucikkek mikor érkeznek meg. A szállítási vagy rendelési számok és az árucikkek keresésével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja megrendeléseit. Ha tovább szeretné szűkíteni az eredményeket, és pontosan azt szeretné megtalálni, amire szüksége van, használja a szűrési lehetőségeket.

A Phoenix Contact segítségével bármikor figyelemmel kísérheti megrendelései státuszát. Sok szállítmányozó esetében közvetlen linkeket biztosítunk Önnek, amelyek megmutatják a szállítmányozó partnereinkhez leadott megrendelésének az aktuális státuszát.

Regisztráljon most
Két ember tart egy kartondobozt

Optimalizálja a visszaküldést a Phoenix Contact segítségével, és élvezze a gyors és egyszerű lebonyolítás előnyeit. Rendszerünk lehetővé teszi, hogy a rendeléseken keresztül vagy a termékszámok kézi bevitelével hozzáférjen a rendszerhez.

Adja meg az adott visszaküldési igényhez szükséges - műszaki vagy kereskedelmi jellegű - konkrét információkat. Ez biztosítja, hogy igényét gyorsan és pontosan fel tudjuk dolgozni.

Regisztráljon most
Szolgáltatás
Adatszolgáltatás

Fedezze fel adatformátumainkat.

Fedezze fel a funkciókat
Valaki egy irodai munkahelyen