2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
📞 Elérhetőségünk megváltozott! Új központi telefonszámunk: +36 20 499 7000
Mostoha környezeti körülmények és hosszú életciklusok – a szélerőművek nagy kihívások elé állítják az elektrotechnikát. Berendezései tartós gazdaságosságának garantálása érdekében szakembereink sokéves tapasztalatukkal és szenvedéllyel összpontosítanak az Ön kihívásaira.
Az alapot a kiváló termékek képezik, melyeket innovatív rendszerek összeállítására használnak fel. A szektorspecifikus jellemzőket is szem előtt tartva fejlesztünk megoldásokat, amelyeket tervezési, szervizelési és oktatási szolgáltatásokkal teszünk teljessé. Hasznosítsa a kiérlelt technikát a szélerőművében – akár a szárazföldön, akár a tengeren.
A digitalizálás megérkezett a szélenergia-iparágba is, amelynek a jövőben szilárd része lesz. A Phoenix Contact felkészült a digitalizálás témájában, és készen áll arra, hogy megvitassa Önnel a jövőbe mutató megoldásokat és rendszereket.
Megoldások az Ön szélerőművéhez
Megoldások a berendezések automatizálására
A Phoenix Contact olyan intelligens megoldásokat kínál, amelyekkel mind a részalkalmazásokat, mind a teljes szélerőműveket (WEA) hatékonyan automatizálni lehet, egészen a szélerőműtelepekig. A Phoenix Contact vezérlési és szoftvermegoldásaival versenyképes marad, és rugalmasan reagálhat a dinamikusan változó adottságokhoz.
A szélerőművek folyamatos felügyelete és elemzése elengedhetetlen. Az állapotfelügyelet középpontjában a különösen nagy igénybevételnek kitett részek, pl. a hajtáslánc és a generátor állnak. A létesítmények méreteinek növekedésével a rotorlapátok felügyelete is egyre fontosabbá válik. Az állapotfelügyeleti rendszerek révén a létesítményeket jóval hatékonyabban lehet üzemeltetni, mivel a karbantartási és javítási célú leállási idők a minimálisra csökkennek. Tudjon meg többet a jegesedésfelismerésre, terhelésmérésre, villámáram-mérésre és a rotorlapátok szerkezeti felügyeletére szolgáló moduláris megoldásainkról.
Teljesen mindegy, hogy Ön berendezéseket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban − szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben: mi elkísérjük Önt a projektje döntő fázisai során. Szélenergia-szakértőink az Ön projektjének bármelyik szakaszában tanácsadással szolgálnak, és szükség esetén átveszik szélerőművének műszaki tervezését. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact részegységet alaposan megvizsgál. Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és építjük meg. Kész termékmegoldásaink megfelelnek a szükséges ipari szabványoknak. Értékesítés utáni szolgáltatásunk bármikor az Ön rendelkezésére áll. A Phoenix Contact a szélerőmű-ágazatban szerzett sokéves tapasztalaton és az intenzív ügyfélkapcsolatokon alapuló képzési koncepciót dolgozott ki. A koncepciót az Ön egyéni igényeihez igazítjuk. A projekt fázisától, célcsoportjától és az előzetes ismeretektől függően kínálunk Önnek egyedi megoldásokat.
Szívesen támogatjuk Önt a fenntartható energiaellátás felé vezető úton.
Termékek
A Phoenix Contact innovatív csatlakozóelemeket és automatizálástechnikát kínál az Ön szélerőműve vagy teljes szélparkja felszereléséhez.
Sok termékünket speciálisan a szélenergetikai ágazat számára fejlesztettük ki, különlegesen robusztus kivitelük és intelligens funkcióik által tűnnek ki. Ismerje meg a szélenergia-ágazat számára kínált termékválasztékunkat.