Edge computing - VL3 UPC 2440 EDGE

Edge computing

A PLCnext Control for edge computing modulok egyesítik a jól bevált ipari PC-k robusztusságát a nyílt PLCnext Technology előnyeivel, ezáltal lehetőséget kínálnak intelligens IoT edge megoldások kialakítására. A nagy adatmennyiségek forráshoz közeli feldolgozása révén az alkalmazás gyorsabban és rugalmasabban képes reagálni. Élvezze az előtelepített szoftver és a következetes grafikai kezelőfelület előnyeit, amelyekkel egyszerűen hozhat létre átfogó IoT-alkalmazásokat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge eszköz a Virtual PLCnext Control központi adatgyűjtő és kiértékelő egységgel. Az IEC 61131-3 vezérlési funkció mellett a Linux Ubuntu Pro Desktop egyszerű bővíthetőséget és az adatelemzéshez szükséges szoftverek kényelmes telepítését kínálja.

Új termékek

VL3 UPC 2440 EDGE

Az új Edge készülék

Zökkenőmentes IT/OT integráció

Az új VL3 UPC 2440 EDGE edge készülék páratlan egyszerűséget és nyíltságot kínál a PLC-vezérlők számára. Az eszköz a VL3 dobozos PC-n alapul, és lehetővé teszi az adatok feldolgozását és tárolását közvetlenül a gépben.

Fő jellemzők

  • Használatra kész Edge készülék a helyi adatok biztonságos gyűjtéséhez és kiértékeléséhez
  • Teljes Linux Ubuntu Pro asztali operációs rendszer
  • Egyszerű csatlakozás az IT-rendszerekhez, felhőszolgáltatásokhoz és IoT platformokhoz
  • Ideális a mesterséges intelligencia megvalósításához

Önnek nyújtott előnyök

  • Könnyen bővíthető Ubuntu Pro asztali operációs rendszer
  • Valós idejű Profinet vezérlő PLCnext Technology technológiával
  • Nagy teljesítőképesség az adatgyűjtéshez és -elemzéshez
  • Konténer alapú Virtual PLCnext Control a rugalmas és skálázható megoldásokhoz
  • Egyszerű adatcsere a PLCnext Technology és a Linux között

Következő generációs edge készülék: a nyíltság és a teljesítőképesség új szintje

A következő generációs „VL3 UPC 2440 EDGE“ páratlan egyszerűséget és nyíltságot kínál a PLC-vezérlők számára. A VL3 dobozos PC-n alapul, és lehetővé teszi az adatok feldolgozását és tárolását közvetlenül a gépben.

  • Nyílt és bővíthető operációs rendszer: teljesen átfogó Linux asztali operációs rendszerrel van támogatva.
  • A perifériás készülékek egyszerű integrálása: a kamerák, vonalkódolvasók és egyéb IT-perifériák „plug and play“ módon csatlakoztathatók.
  • Nagy teljesítőképesség: négymagos Atom CPU-val, 16 GB RAM-mal és 240 GB fix tárolóval van felszerelve a komplex adatelemzésekhez.
  • Konténertechnológia: az előre telepített Virtual PLCnext Control¹⁾ optimálisan kihasználja az edge készülék interfészeinek és teljesítőképességének előnyeit.
  • Kibővített funkciók: tűzfal, tanúsítványszerver, terepibusz-kapcsolatok és adatbázis-funkciók. A SCADA- és irányítórendszerekkel folytatott kommunikáció OPC UA és PROFINET segítségével lehetséges.

¹⁾ A Virtual PLCnext Control készüléket a Computer & Automation szakfolyóirat a „vezérlés és szabályozás” kategóriában a 2025-ös év termékének választotta.

Az edge computing előnyei

  • Az edge computing lehetővé teszi a növekvő adatmennyiségek optimális feldolgozását és értékelését.
  • A vállalat teljes értékteremtési lánca optimalizálható az edge computing segítségével.
  • Rövidebb késleltetés a szabványos felhőmegoldásokhoz képest.
  • Az intelligens edge computing teszi lehetővé az olyan jól ismert koncepciók megvalósítását, mint az Ipar 4.0 vagy az IoT.
  • Új, felhőalapú alkalmazások és szolgáltatások kivitelezése az intelligens peremeszközökön keresztül.

A teljes értékteremtési lánc optimalizálása

A digitalizáció irányába mutató tendencia egyszerre rejt magában lehetőségeket és kockázatokat az iparág számára, mivel a digitalizáció nagy számítógépes teljesítményt és tárolási kapacitást igényel. A teljes értékteremtési lánc optimalizálása érdekében az ipari felhőalapú számítástechnika lehetővé teszi a vállalatok számára a növekvő adatmennyiségek feldolgozását és értékelését.

Amikor a felhőalapú számítástechnikáról van szó, akkor abból indulnak ki, hogy fennáll a kapcsolat a felhővel az interneten keresztül. Sok alkalmazásban azonban az adatokat nagyon rövid ciklusban kell összegyűjteni, ellenőrizni és visszatáplálni a folyamatba. Egy ilyen forgatókönyv esetén a nyilvános felhőmegoldás nem lenne megfelelő, már csak az internetes késleltetési idők miatt sem. Az ilyen intelligens alkalmazásokhoz ezért egyre inkább az edge computing technológiáját használják.

Valaki táblagéppel használja a felhőalapú számítástechnikát

Az edge computing tökéletes kiegészítője: a felhőalapú számítástechnika

Az edge computing (perem-számítástechnika) közel hozza az intelligenciát a géphez és így az adatforráshoz is. Ezeken az intelligens rendszereken keresztül megvalósíthatók az Ipar 4.0 vagy akár a dolgok internete (IoT) jól ismert koncepciói. Ezáltal számos alkalmazási terület adódik − pl. adatgyűjtés és -tömörítés, adat(elő)feldolgozás és -elemzés, egészen a mesterséges intelligencia alkalmazásáig, mint pl. megelőző karbantartás, valamint a gép-gép kommunikáció vagy a kommunikáció magasabb szintű rendszerekkel, pl. felhőkapcsolat. Mindez az adatvédelem és az adatbiztonság, valamint az információfeldolgozás késleltetése, az adatátviteli sebesség, valamint a számítási teljesítmény és a tárhely költségeinek figyelembevételével valósítható meg.

Az edge computing olyan koncepció, amely a hálózati eszközök decentralizált számítástechnikai infrastruktúráját foglalja magában, az adatforráshoz közel helyezkedik el, ugyanakkor integrálva van a vállalat informatikai architektúrájába. Ezek a peremeszközök új alkalmazásokat futtathatnak, beleértve a felhőalapú alkalmazásokat és szolgáltatásokat is. Az edge computing azonban nem helyettesíti a felhőalapú számítástechnikát, hanem kiegészíti azt: az edge és a felhő ennek megfelelően partnerek, a feladatok elosztása a két megoldás között az alkalmazástól függően változhat.

Az IT és az OT közötti edge computing létrehozása

PLCnext Technology: az intelligens perem-számítástechnika alapja

A Phoenix Contact olyan csatlakozási DNS-sel rendelkezik, amely ideálisan alkalmas a gépközeli peremszámítógépek alkalmazására: A Phoenix Contact egyaránt kínál termékeket a biztonságos felhőkommunikációhoz és az adatfeldolgozáshoz a peremen. Az egyik példa erre a PLCnext Technology vezérlőplatform, amely ideális alapot jelent a termelési környezetben az intelligens peremszámítógépek számára. Ez egy teljes ökoszisztémát hoz magával, amely robusztus hardvereket, tervezési és konfigurációs szoftvereket, a PLCnext technológiához kapcsolódó szoftverek ipari alkalmazás-áruházát, valamint az információk gyűjtésére és a know-how megosztására szolgáló közösséget foglal magában. A PLCnext Technology nyitottságának köszönhetően bármilyen ügyfélalkalmazás integrálható.

APLCnext Technology alapján az edge computing számára rendelkezésre áll a PLCnext Control, amely peremeszközként összekapcsolja a jól bevált ipari számítógépek erőteljességét a nyílt PLCnext Technology előnyeivel, és ezáltal lehetőséget kínál az intelligens IoT peremmegoldások kialakítására.

Az Ön ingyenes belépőjegye
Látogasson el hozzánk az SPS 2026 kiállításra

Látogasson el hozzánk november 24. és 26. között a 9-es csarnokba, a 310-es standra, és tapasztalja meg, hogyan teszik jövőbiztossá az ipari automatizálást a nyitott ökoszisztémák, az ipari mesterséges intelligencia és az átfogó biztonság.

Ingyenes belépőjegy igénylése
A Phoenix Contact az SPS kiállításon
E-cikk
PLCnext Technology e-cikk

Fedezze fel az interaktív e-cikket a PLCnext Technologyról, alkalmazási esetekkel, 3D-s hardverábrákkal és az ökoszisztéma négy elemét ismertető információkkal.

A további linkek, videók és a webáruházból származó tartalmak még jobb betekintést nyújtanak a PLCnext Technology világába.

Ugrás az e-cikkhez
PLCnext Technology e-cikk