Szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

Szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A kapcsolószekrény-gyártáshoz kínált szoftvermegoldásainkkal zökkenőmentes digitális folyamatok valósíthatók meg a tervezéstől a beszerzésen keresztül egészen a gyártásig. Mind a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver, mind a MARKING system feliratozó szoftver egyedi és kényelmes folyamatkövetést tesz lehetővé. A folyamatos adatáramlás, az intelligens funkciók, valamint a nagy teljesítményű ECAD-interfészek jelentősen növelik a hatékonyságot.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Szoftver
WIREASSIST SW1 - Szoftver
1197100

Intuitív szoftver az irányított vezető-előkészítésre és vezetékezésre, átfogó adathasználat a CAE rendszertől a kapcsolószekrényig, egyedi készülékvezérlés, licencaktiválás a külön megvásárolható szoftver-pendrive használatával

Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Szoftver
PROJECT COMPLETE - Szoftver
1050453

Intuitív tervező- és jelölőszoftver kapocssorok alkalmazásával kapcsolatos projekttervezéshez, valamint sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölőanyagainak professzionális feliratozásához. A szoftver letöltés formájában áll rendelkezésre

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékony tervezési és jelölési folyamat az innovatív szoftvermegoldásoknak és intelligens varázslóknak köszönhetően
  • Zökkenőmentes folyamatok a tervezéstől a gyártásig, a digitális adatok teljes körű rendelkezésre bocsátása révén
  • Egyszerű kezelés az intuitív és egységes felhasználói felületeknek köszönhetően
  • Nagy teljesítőképességű interfészek a Phoenix Contact kapcsolószekrény-gyártási alkalmazásaihoz és az Ön E-CAD rendszereihez

Új termékek

PC monitor megnyitott MARKING system szoftverrel

Hatékony jelölőszoftver

Hatékony jelölési megoldások létrehozása

A MARKING system szoftver nagy teljesítőképességű funkciókat kínál az alkalmazásspecifikus jelölési megoldások egyszerű és a szabványoknak megfelelő tervezéséhez, valamint nagyteljesítményű interfészeket az ECAD-rendszerekből történő hatékony adatimportáláshoz és a szokásos adatcsere-formátumokhoz.

Fő jellemzők

  • Egyetlen szoftver a Phoenix Contact összes jelölőrendszeréhez
  • Közvetlen interfészek a szokásos ECAD-rendszerekhez
  • Átfogó adatimport-kezelő
  • Hatékony vezetőjelölés a Wire Marking Application Center alkalmazásközponttal
  • Sablontervező széleskörű kialakítási lehetőségekkel

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelölési projektek egyszerű és hatékony megvalósítása a MARKING system jelölőszoftverrel.
  • Nagyteljesítményű interfészek a hatékony az ECAD-rendszerekből való adatimporthoz és a szokásos adatcsere-formátumokhoz
  • A teljes jelölési folyamat optimális irányítása az IEC 81346 szabványnak megfelelő strukturált projekteknek köszönhetően
  • Az összes jelölőrendszer központi vezérlése és kezelése

clipx Engineer műszaki tervező szoftver

A kapcsolószekrény-gyártáshoz használható clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen.

Folyamattámogatás a kapcsolószekrény-gyártás számára

A rendszerösszeomlások sok időt vesznek igénybe a kapcsolószekrény-gyártás során a kapocssorok vagy csatlakozódobozok tervezésében, beszerzésében és gyártásában. Az átfogó adatáramlást garantáló szoftverprogramok jelentős mértékben hozzájárulnak a teljes folyamat hatékonyságához. A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver zökkenőmentes digitális folyamatokat hoz létre a kapcsolószekrény-gyártásban, a tervezéstől kezdve a beszerzésen keresztül egészen a gyártásig.

Kezdje el a kapcsolószekrénye tervezését a clipx ENGINEER segítségével. Brosúránkból ismerje meg, hogy milyen egyszerű és gyors a folyamat, és csupán két lépésben hogyan tudja kihasználni a clipx Engineer minden előnyét. A műszaki tervező szoftverünk legfrissebb verziójához tartozó útmutatásokat az online súgó oldalunkon találja. Ott részletes funkcióleírásokat, valamint további útmutatásokat és segítséget is talál.

Egy ember áll egy kapcsolószekrény előtt, és tableten használja a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftvert
Egy kerekesszékes munkatárs dolgozik a PC-n a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverrel
Egy munkatárs dolgozik a PC-n a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver egyszerűsített tervezésével
Egy gyártásban dolgozó személy, kezében egy kapocssort tartva a képernyőt nézi, amelyen a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver látható
Egy ember áll egy kapcsolószekrény előtt, és tableten használja a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftvert

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverrel a munkát helyhez kötöttség nélkül is rugalmasabban lehet szervezni. Az online és offline alkalmazásnak köszönhetően a tervek bárhonnan elérhetőek. Ennek során Ön szabadon megválaszthatja azt, hogy a projektjén helyileg, a saját számítógépén dolgozik, vagy megosztja azt a felhőn keresztül. Használja a szoftvert ezen kívül a saját rendszerkörnyezetében, függetlenül az operációs rendszertől.

Egy kerekesszékes munkatárs dolgozik a PC-n a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverrel

A műszaki tervező szoftver megnöveli a munkafolyamatok hatékonyságát. Konvertálja Ön is az elektromos tervét valóságos cikké a kétirányú E-CAD interfészeken keresztül. Használja ezen kívül a Phoenix Contact megszokott alkalmazásait és konfigurátorait a szoftverben. Rendelje meg a cikkeit közvetlenül a műszaki tervező szoftverből a Phoenix Contact online áruházhoz való közvetlen kapcsolódáson keresztül. A clipx ENGINEER segítségével karcsúsíthatja és felgyorsíthatja időigényes tervezési feladatait.
A digitális rendelési folyamat jelenleg csak bizonyos országokban érhető el.

Egy munkatárs dolgozik a PC-n a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver egyszerűsített tervezésével

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver intelligens műszaki tervező varázslókat is tartalmaz, amelyek leegyszerűsítik a tervezést az Ön számára. Egyrészt hozzon létre egész funkcióblokkokat hatékonyabban a funkcionális műszaki tervezés használatával. Másrészt az automatikus javítás funkció segítségével automatikusan hozzáadhatja a még hiányzó szükséges cikkinformációkat a Phoenix Contact valamennyi termékéről. Ezenkívül az elektromos tervezést automatizált módon teljessé lehet tenni a szükséges tartozékokkal.

Egy gyártásban dolgozó személy, kezében egy kapocssort tartva a képernyőt nézi, amelyen a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver látható

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverrel a tervezési feladatokat közvetlenül, a valósághoz nagyon hasonlóan, 3D-ben lehet elvégezni. A szoftver lehetőséget kínál arra, hogy a projektből Ön gyártási dokumentumokat generáljon, és ezeket a gyártási dokumentumokat használja a dokumentációhoz és a későbbi folyamatlépésekhez. Vezérelje Ön a munkafolyamatot a gyártórendszereihez való közvetlen csatlakoztatási lehetőség révén.

Valaki a clipx ENGINEER assemble munkatárssegítő szoftver segítségével gyárt egy kapocssort

Hatékony sorkapocsgyártás a clipx ENGINEER assemble segítségével

Növelje a sorkapocsgyártása hatékonyságát a mi clipx ENGINEER assemble munkatárssegítő szoftverünkkel. A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver díjköteles kiegészítőjeként az összes szükséges gyártási adatot áttekinthető formában rendelkezésre bocsátja a szereléshez. Húzzon Ön is hasznot a jelentős időmegtakarításból, amely a műszaki tervezési folyamatból származó adatok közvetlen átvételének és a gyártási adatok átfogó rendelkezésre bocsátásának köszönhető. A munkatárssegítő szoftver intuitív felhasználói felülete végigvezeti a felhasználót a kapocssorszerelés folyamatán, beleértve a tartozékokat és a jelöléseket is, és világos, lépésről-lépésre vezető utasításokkal és vizuális segítséggel támogatja őt. Ez csökkenti az átfutási és keresési időket, valamint a hibákat.

Nézze meg videónkat, amelyben betekintést nyerhet a munkatárssegítő szoftverbe, és tájékoztatást kaphat az alkalmazás aktiválásáról.

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
clipx ENGINEER

Tapasztalja meg Ön is a kapocssorok, szerelőlapok, csatlakozódobozok hatékony tervezésére szolgáló, minden helyen használható műszaki tervező szoftver sokrétűségét! A clipx ENGINEER rendszeresen új funkciókkal és cikkcsoportokkal bővül.

Próbálja ki most
Egy munkatárs a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftvert használja számítógépen

MARKING system jelölőszoftver

A MARKING system szoftver a jelölési folyamat minden fázisában támogatja Önt. A szoftver alkalmazásspecifikus funkcióival egyszerűen és hatékonyan valósíthat meg egyedi jelölési megoldásokat minden alkalmazási területhez.

Valaki a MARKING system szoftvert kezeli az asztali PC-n

Jelölőfájlok intuitív létrehozása

A MARKING system szoftver átfogó folyamattámogatást kínál a termék megkeresésétől kezdve annak létrehozásán keresztül egészen a felszerelésre kész jelölőanyagig. A nagy teljesítőképességű funkciók segítségével Ön is alkalmazásspecifikus megoldásokat alakíthat ki a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések szabványoknak megfelelő jelölésére. A szoftver optimalizált interfészeket és szokásos adatcsere-formátumokat kínál az E-CAD rendszerekből történő hatékony adatimportáláshoz. A clipx ENGINEER interfésze zökkenőmentes folyamatokat tesz lehetővé a tervezéstől a gyártásig.

MARKING system szoftver Funkciók széles választéka a jelölési projektek egyszerű megvalósításához

A jelölőrendszer kiválasztása a MARKING system szoftverben
Az E-CAD adatok integrálása a MARKING system szoftverrel
Adatimport-kezelő a MARKING system szoftverben
Projektfa a MARKING system szoftverben
Vezetők és kábelek jelölése a Wire Marking Application Center vezetékjelölő alkalmazásközponttal
Sablontervező a MARKING system szoftverben
A jelölőrendszer kiválasztása a MARKING system szoftverben

A MARKING system szoftver támogatja a Phoenix Contact összes jelölőrendszerét és jelölőanyagát. A szoftver segítségével központilag menedzselheti és vezérelheti jelölőrendszereit a hatékony jelölési folyamat érdekében. A kiválasztott nyomtatókészülékek kétirányú OPC UA kommunikációs interfészen keresztül történő vezérlése lehetővé teszi a valós idejű tájékoztatást is az egyes készülékek projekt- és üzemállapotáról.

Ugrás a jelölőrendszerekhez
Az E-CAD adatok integrálása a MARKING system szoftverrel

A jelölési megoldások hatékony létrehozása érdekében a MARKING system szoftver hatékony interfészekkel van ellátva a szokásos E-CAD programokhoz. Így a digitális kapcsolási rajzokból származó alkalmazásfüggő adatok azonnal importálhatók, valamint automatikusan és időtakarékos módon feldolgozhatók.

Adatimport-kezelő a MARKING system szoftverben

A nyílt adatcseréhez a szokásos táblázat- és szövegszerkesztő programokhoz való interfészek állnak rendelkezésre. Ez az automatikus adatimport lehetővé teszi az alkalmazással kapcsolatos adatok hatékony feldolgozását. Készítse el Ön is egyedi jelölési megoldásait az automatikus adatstrukturálás és a széles körű tervezési lehetőségek segítségével.

Projektfa a MARKING system szoftverben

A projektfával Ön is teljesen egyszerűen strukturálhatja projektjét az IEC 81346 szerint. A jelölőanyagok létrehozása, rendezése és utánnyomtatása az alkalmazás egyes területeire szinte gyerekjáték. A nyomtatott és nem nyomtatott jelölőanyagok szerinti szűrés hatékonyan támogatja Önt munkájában.

Vezetők és kábelek jelölése a Wire Marking Application Center vezetékjelölő alkalmazásközponttal

A Wire Marking Application Center teljes jelölési projekteket készít el az összes részletes információval, és a vezető- és kábeljelölések digitális ikerpárját jelenti. A kapcsolási rajz strukturált információinak felhasználásával lépésről lépésre végigvezeti Önt a teljes kábeljelölési folyamaton. Ez növeli a jelölési folyamat hatékonyságát, és csökkenti a hibák kockázatát.

Sablontervező a MARKING system szoftverben

A nagy teljesítőképességű Template Designer segítségével saját elképzelés szerinti jelölők alakíthatók ki, és elvégezhető a meglévő anyagleírások testre szabása. A tervezéshez rajzok, vonalkódtípusok, speciális és biztonsági karakterek, valamint geometriai tervezési formák állnak rendelkezésre.

E-cikk
Ipari jelölés

Teljes kínálatunk egyetlen pillantásra: a termékismertető brosúra átfogó információkat és műszaki adatokat kínál a jelölőrendszerekről és -anyagokról, valamint a szoftverekről és szolgáltatásokról.

Az e-cikk megnyitása
Jelölőrendszerek
Egy munkatárs dolgozik a képernyőn a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverrel

Video oktatóanyagok Lépésről lépésre elmagyarázva

Fedezze fel a oktatóvideókat, amelyek hasznos útmutatásokat tartalmaznak a kapcsolószekrény-gyártásban használt szoftvermegoldásaink alkalmazási területeiről, interfészeiről és varázslóiról.

Használja ezeket a video útmutatókat gyors induló segédletként, és ismerje meg lépésről lépésre a szoftver sokféle funkcióit.

A PROJECT complete szoftverrel dolgozó két ember

PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver

Még mindig a jól ismert PROJECT complete tervező és jelölő szoftverünket használja, és további információkra van szüksége ehhez? Ha igen, akkor látogasson el a PROJECT complete termékoldalára. Ott a műszaki adatokon kívül a szoftverfrissítésekhez szükséges fájlokat is megtalálja. A PROJECT complete oktatóvideók továbbra is elérhetőek a videocsatornánkon.