PROJECT COMPLETE - Szoftver
1050453

Intuitív tervező- és jelölőszoftver kapocssorok alkalmazásával kapcsolatos projekttervezéshez, valamint sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölőanyagainak professzionális feliratozásához. A szoftver letöltés formájában áll rendelkezésre

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A tervező- és jelölőszoftver két szoftverrészből áll
Mindkét program intuitív módon kezelhető felhasználói felületet nyújt
Az igényekhez igazítható felhasználói felület a szoftver egyszerű és kényelmes kezelését biztosítja
Az optimalizált interfészeknek köszönhetően tökéletes integrálás az összes használatos CAE programmal és táblázatkalkulációs formátummal.
A kapocssorok valós időben, gyorsan és egyszerűen megrendelhetők a közvetlen webes kapcsolatnak köszönhetően
Átfogó folyamattámogatás a tervezéstől a készre szerelt kalapsínig
A szoftver nagy teljesítőképességű sablontervezővel rendelkezik. Ennek segítségével saját elképzelés szerinti jelölések alakíthatók ki, és elvégezhető a meglévő anyagleírások testre szabása
A kialakításhoz grafikák, különböző típusú vonalkódok, geometriai alakzatok, így pl. négyszögek, körök és vonalak hívhatók meg