Újdonságok

Tudja meg, hogyan segítik elő új termékeink az Ön alkalmazásainak tervezését és megvalósítását.
Fedezze fel a Phoenix Contact termékújdonságait és kiemelkedő termékeit.

Kisebb-nagyobb innovációk tömören, áttekinthetően

Mérnökeink folyamatosan fejlesztenek ki új termékeket. Fedezze fel csatlakozástechnikai, készülékcsatlakozás-technikai és automatizálástechnikai innovációinkat.

  • Szűrők:

141 Eredmények

VAL-SPP-T2-60... túlfeszültség-védelem, a helyiségben lebegő helyzetben, kalapsínre szerelve
Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

60 V-os alkalmazások védelme

  1. típusú védelem 60 V-ig (AC/DC) terjedő alkalmazásokhoz, egyszerű telepítéssel és magas üzembiztonsággal.
Szoftverfrissítés a CHARX control modular család AC töltésvezérlőihez
AC töltésvezérlők

AC töltésvezérlők mostantól OCPP 2.0.1-es verzióval

A CHARX control modular 1.10-es szoftverkiadásával a vezérlők már támogatják az OCPP 2.0.1. vezérlőt.

19''-es méretű DC töltésvezérlő CHARX control integrated
DC töltésvezérlők

DC töltésvezérlő 19"-es formátumban

A CHARX control integrated egyetlen modullal vezérli és felügyeli a DC-gyorstöltő állomást.

Push-X technológiás diódás sorkapcsok termékcsaládja
Biztosítós, funkció- és diódás sorkapcsok

Diódás sorkapcsok Push-X technológiával

A diódás sorkapcsokkal könnyedén integrálhatók a 1N4007 típusú diódák a vezetékezésébe.

COMBI csatlakozódugaszok és COMBI sorkapocsok Push-X technológiával

Dugaszolható COMBI-megoldások Push-X-szel

Új, dugaszolható COMBI sorkapocsok és csatlakozódugaszok kábelösszeállításhoz, Push-X csatlakozási technológiával.

GSMSTB 2,5 dugaszolható csatlakozó csavaros csatlakozással
Nyomtatott áramköri csatlakozók

Ferde dugaszolható csatlakozó csavaros csatlakozással

Nyomtatott áramköri lapokhoz való nyomtatott áramköri csatlakozó, csavaros csatlakozással és 45°-os szögben elfordított csatlakozási irányú.

Bontókapcsok és biztosítós sorkapcsok
Biztosítós, funkció- és diódás sorkapcsok

Funkciómodulok XT 4

Bontókapoccok és biztosítós sorkapoccok lehetővé teszik a funkciók egyszerű integrálását a vezetékezésbe.

Dugaszolható tápcsatlakozók nagy sűrűségű alkalmazásokhoz
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

Hybrider Power NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók

A Power Connect Hybrid (PCH) sorozatú dugaszolható csatlakozók érintkezőnként akár 85 A-es áramot, valamint jeleket is továbbítanak.

VIP I/O marshalling – jelrendezés az univerzális I/O-rendszerekhez
HIGHLIGHT
Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez

Jelrendezés Universal I/O rendszerekhez

A VIP I/O marshalling rugalmas plug and play moduláris rendszerként egyesíti a jelkondicionálást és a jelrendezést.

Kétsoros nyomtatott áramköri csatlakozók a vezető típusától független direkt rugós csatlakozással
HIGHLIGHT
Nyomtatott áramköri csatlakozók

Kétsoros dugaszolható csatlakozó Push-X technológiával

A DXPC 1,5 sorozatú, kétsoros nyomtatott áramköri csatlakozó kényelmes Push-X vezetékcsatlakozást biztosít.

Push-pull teljesítményelosztó
Elosztók az M8-, M12- és AS-interfészcsatlakozókhoz

M12 Push-pull teljesítményelosztó

Az M12 POWER elosztók (H/Y) push-pull kettős kontúrral szerszám nélküli, intuitív telepítést tesznek lehetővé.

Nyomtatott áramköri kapcsok direkt rugós csatlakozással
HIGHLIGHT
Nyomtatott áramköri kapcsok

Nyomtatott áramköri kapcsok Push-X technológiával

Az XPT sorozatú nyomtatott áramköri sorkapocsok a vezető típusától független direkt rugós csatlakozás rendelkeznek.

Szabályozott fordulatszámú motorindító IO-Link modulokkal, kalapsínre szerelve
HIGHLIGHT
Szabályozott fordulatszámú motorindítók

Szabályozott fordulatszámú motorindító IO-Link-kel

A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) 7,5 kW-ig egyszerűen és rugalmasan integrálhatók a hálózatba az IO-Link segítségével.

TWIN kialakítású direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok
HIGHLIGHT
Nyomtatott áramköri kapcsok

TWIN kialakítású direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok

SPTH: Egyszerű integráció meglévő készülékkialakításokba a TWIN kialakítás és az azonos csapkiosztás révén.

Tartó CCS -2.típusú töltőcsatlakozóhoz
DC töltőkábelek

Tartó CCS -2.típusú töltőcsatlakozóhoz

Az új töltődugasztartó intuitív kezelhetőségével és biztonságos rögzítésével nyűgözi le a felhasználókat.

IPD 1,5 installációs rendszer
Elosztók az installációs rendszerekhez

Telepítési rendszer szűk beépítési térhez

Az IPD 1,5 gyorscsatlakozóval ideális helyszűkében lévő alkalmazásokhoz és kis vezeték-keresztmetszetű vezetékekhez.

Többvezetékes és többemeletes sorkapocsok Push-X-szel, 4 mm² névleges keresztmetszetel
Átvezető kapcsok, többvezetős kapcsok és többemeletes sorkapcsok

Többvezetékes és többemeletes sorkapcsok

A Push-X technológiával ellátott többvezetékes és többemeletes sorkapocs helytakarékos potenciálelosztást tesz lehetővé.

CLIPFIX pro végbak
Szerelési anyagok

Új végbakok a nagyobb rugalmasság érdekében

A moduláris CLIPFIX pro végbak biztos rögzítést és maximális rugalmasságot biztosítanak a kapcsolószekrényben.

Analóg IO-Link I/O doboz
Távoli I/O rendszerek

Analóg IO-Link I/O doboz

Az Axioline E készülék egy IO-Link A porton keresztül csatlakoztatható az IO-Link masterhez.

Digitális IO-Link I/O dobozok M8-as csatlakozástechnikával
Távoli I/O rendszerek

IO-Link I/O dobozok M8-as csatlakozástechnikával

A digitális Axioline E készülékek egy IO-Link A porton keresztül csatlakoztathatók az IO-Link masterhez.

Moduláris DC töltésvezérlő
DC töltésvezérlők

Moduláris DC töltésvezérlők

CHARX control flexible: moduláris, nyílt programozású irányítórendszer DC töltőállomásokhoz.

Axioline Smart Element relémodul nyolc szigetelt kimenettel
Távoli I/O rendszerek

Relémodul nyolc szigetelt kimenettel

Az I/O modul szilárdtest-relétechnológiával teszi lehetővé az ohmos terhelések potenciálmentes kapcsolását 24 V feszültségen.

Terepi installációhoz való EtherCAT® Subdevice készülékek
Távoli I/O rendszerek

Terepi installációhoz való EtherCAT® Subdevice készülékek

Az I/O modulok digitális jelek EtherCAT hálózaton belüli gyűjtésére és kiadására használhatók.

Új végfedél az UM-BASIC/-PRO számára
Kalapsínre szerelhető készülékházak

Végfedelek UM-BASIC/-PRO sajtolt profilhoz

Az új végfedelekkel UM-BASIC/-PRO profilokhoz a teljes profilt eltakarhatja, és nincs szükség további burkolatokra a nyomtatott áramköri lapon.

PTS 1,5 tüskesávos nyomtatott áramköri csatlakozók
Nyomtatott áramköri csatlakozók

Áthidalt tüskesávos nyomtatott áramköri csatlakozók

A PTS 1,5/PH-CLIP-B nyomtatott áramköri csatlakozó potenciálok áthurkolására épületalkalmazásokban.

TRIO POWER teljesítménymodul állványba szereléshez
HIGHLIGHT
Állványba szerelhető tápellátások

19"-os állványba szerelhető tápellátások

TRIO POWER kétirányú teljesítményelektronika különböző alkalmazásokhoz.

Keskeny túlfeszültség-védelmi készülék 40 mm-es gyűjtősínrendszerhez, beépített feszültség-letapogatással
Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

A legkisebb helyen is elfér

Az új FLT-SEC-ZP2...-SV kombinált levezető beépített feszültség-letapogatással 40 mm-es gyűjtősínrendszerhez.

PLCnext Control a Catan sorozatból
Épületvezérlő rendszerek

Az épületvezérlés új generációja

Nyílt épületautomatizálási vezérlő, amely lehetővé teszi a PLCnext Store alkalmazások futtatását.

FLT-SPP 1. + 2. + 3. típusú túlfeszültség-védelmi készülék, lebegő módon kalapsínre szerelve
HIGHLIGHT
Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Csúcsteljesítmény a túlfeszültség-védelemben

Csúcsteljesítmény és biztonság igényes alkalmazásokhoz: 100 kA-es levezető-képesség kompakt kialakításban.

DALI modul épületvezérléshez
Épületvezérlő rendszerek

DALI modul épületvezérléshez

A modul négy vonallal egészíti ki a Catan termékcsalád épületvezérlő rendszerét DALI aktorokhoz és érzékelőkhöz.

1. típusú villámáram-levezető PV-rendszerekhez kalapsínre szerelve
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

Dugaszolható villámvédelem PV-rendszerekhez

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: moduláris védelem PV-rendszerekhez 1500 V-ig. Biztonságos, tanúsított és könnyen karbantartható.

A FAME LPIT dugaszolható vizsgálórendszer vizsgálódugasza és vizsgálódugaszsora
HIGHLIGHT
Dugaszolható vizsgálórendszer

Dugaszolható vizsgálórendszer kis jelérzékelőkhöz

A FAME LPIT lehetővé teszi a kis jelérzékelők vizsgálatát nagy- és középfeszültségű kapcsolóberendezésekben.

Többfunkciós energiamérő készülék kijelzővel a kalapsínre
Energia- és teljesítmény-méréstechnika

Energiamérés az épületautomatizálásban

Az energiaadatok hatékony rögzítése és integrálása az épületautomatizálásba BACnet interfészen keresztül.

Fenntarthatóan jelölt kapocssorok, kábelek és végbakok
HIGHLIGHT
Jelölés és feliratozás

Fenntartható jelölési megoldások

A fenntartható feliratozások csökkentik a kapcsolószekrények karbonlábnyomát, miközben ugyanazt a magas minőséget kínálják.

VARIOFACE Migration Solution lebeg a térben
Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Frissítés Siemens SIMATIC® ET 200SP HA-ra

Gyors plug and play migrálás újravezetékezés nélkül, a zökkenőmentes integráció és a minimális kiesési idő érdekében.

I/O modul digitális be- és kimenetekkel
Távoli I/O rendszerek

I/O modul digitális be- és kimenetekkel

A digitális keverőmodul max. 16 digitális 24 V DC jelet rögzít vagy kapcsol.

Teljesítménymérő modul
Távoli I/O rendszerek

I/O modul háromfázisú teljesítményméréshez

A kompakt I/O modul hatékonyan mér háromfázisú teljesítményeket csupán 15 mm-es szélességben.

PRC 20 krimpcsatlakozással
Installációs dugaszolható csatlakozók

Installációs dugaszolható csatlakozó krimpcsatlakozással

A krimpcsatlakozással rendelkező PRC 20 installációs dugaszolható csatlakozók felgyorsítják a részben és teljesen automatizált gyártást.

PSRcompact kompakt biztonsági relé
Biztonsági relék

Kompakt biztonsági relék

Gépek maximális biztonsága különösen kis helyen a TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező PSRcompact biztonsági relékkel.

TRIO POWER tápellátás a kalapsínen
Kalapsínre szerelhető tápellátások

Kompakt plug and play megoldás

Ideális tápellátás 72 V DC kimeneti feszültséggel hajtástechnikai alkalmazásokhoz.

Tápellátások IP67 védettséggel
Tápellátások IP67 védettséggel

Megbízható tápellátás és védelem

IP67 kapcsolóüzemű tápellátások készülékvédelemmel és anélkül. Egyszerűen és gyorsan telepíthetők, valamint intuitívan konfigurálhatók.

A CHARX control modular AC töltésvezérlő üzembe helyezése okostelefonos alkalmazáson keresztül
AC töltésvezérlők

Mobilalkalmazás AC töltésvezérlőkhöz

AC töltőpontok gyors és biztonságos üzembe helyezése az új CHARX control modular AC töltésvezérlőhöz készült új alkalmazással.

Különböző nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák
Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák

Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák

Biztonságos vezérlés, egyértelmű jelzések és megbízható működés a kapcsolószekrényben és a kezelőpulton.

PTCB TM rendszert képező, kétpólusú készülékvédő kapcsolók kalapsínre
Termomágneses védőkapcsolók

PTCB TM rendszert képező készülékvédő kapcsolók

2 pólusú termomágneses készülékvédő kapcsolók a szabványnak megfelelő biztonság és szigetelés érdekében.

Push-X átvezető- és többvezetős kapcsok 4 mm²-rel
Átvezető kapcsok, többvezetős kapcsok és többemeletes sorkapcsok

Push-X sorkapcsok XT 4...

A Push-X sorkapcsok lehetővé teszik a 0,34 és 25°mm² közötti vezeték-keresztmetszetek teljes körű vezetékezését.

STEP POWER tápellátások KNX készülékekhez a kalapsínen
Kalapsínre szerelhető tápellátások

STEP POWER busztápellátás KNX-hez

Épületautomatizálás teljes átláthatósággal a színes kijelző révén és megbízhatóság az aktív fojtótekercsnek köszönhetően.

STEP POWER tápellátás a kalapsínen
Kalapsínre szerelhető tápellátások

Tápellátás és töltés USB-PD-n keresztül

Az USB csatlakozásokon keresztül intelligens fogyasztásmérők átjárói, Raspberry Pik és okosotthon komponensek táplálhatók.

PSRuni többfunkciós biztonsági relék
HIGHLIGHT
Biztonsági relék

Többfunkciós biztonsági relék

Akár négy biztonsági funkció felügyelete egyetlen eszközzel.

Szabályozott fordulatszámú motorindító a kalapsínen 7,5 kW-ig
HIGHLIGHT
Szabályozott fordulatszámú motorindítók

Változtatható szabályozott fordulatszámú motorindító 7,5 kW-ig

A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) segítségével most már akár 7,5 kW-os motorok is kapcsolhatók és vezérelhetők.

Dönthető és állítható magasságú szerelőasztal szerelőlappal
HIGHLIGHT
Munkahelyrendszerek

Állítható magasságú szerelőasztal

Kerekes, dönthető és állítható magasságú szerelőasztal az ergonomikus munkavégzéshez a kapcsolószekrény-gyártásban.

CMU-DC a kalapsínen
HIGHLIGHT
Energia- és teljesítmény-méréstechnika

Áramfelügyelet leegyszerűsítve

Praktikus áramfelügyelet csupán 8 mm beépítési szélességben.

Szoftverfrissítés a CHARX control modular család AC töltésvezérlőihez
AC töltésvezérlők

AC töltésvezérlők mostantól plug and charge funkcióval

A CHARX control modular 1.9-es szoftverkiadásával a vezérlők már támogatják a plug and charge funkciót.

OCS BAT HOLD elemtartó készlet OCS házba szerelve
Terepi készülékházak

Akkumulátor tartó

Az OCS BAT HOLD tartó alkalmas a 72 és 720 Wh közötti akkumulátorok biztonságos rögzítésére.

CHARX connect advanced CCS járműcsatlakozó integrált töltésvezérlővel
HIGHLIGHT
Járműcsatlakozók

CCS töltőaljzatok integrált töltésvezérlővel

Egyedülálló a világon: a CHARX connect advanced az első CCS járműcsatlakozó integrált töltésvezérlővel.

Hűtés nélküli CCS 1 töltőkábel CHARX connect professional
DC töltőkábelek

CCS töltőkábel 1. típus 500 kW-hoz

A hűtés nélküli HPC töltőkábelek CHARX connect professional már CCS 1-es típusú dugasszal is kaphatók.

Hibrid csatlakozó energiatárolóhoz
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz

Hibrid csatlakozó energiatárolóhoz

A testreszabható hibrid csatlakozó megbízható kapcsolatot biztosít a táp- és jelérintkezők között.

I/O modul épületvezérléshez
Épületvezérlő rendszerek

I/O modul épületvezérléshez

A bővítőmodul 24 rugalmasan konfigurálható I/O csatornával bővíti az épületvezérlés.

Lapos foglalatfedél a nem használt I/O csatlakozóhely védelmére
Vezérléstechnika

Lapos nyílásfedél

Egy nem használt Axioline Smart Elements csatlakozóhely védelme.

Lítium akkumulátor modul 716 Wh
Akkumulátormodulok

Lítium akkumulátor modul IQ Technology

Az új, 716 Wh kapacitású lítium akkumulátor modul biztosítja, hogy még a nagy terhelések is hosszú időn át fedezve legyenek.

M12-es push-pull készülékcsatlakozók
Kerek csatlakozók

M12-es push-pull készülékcsatlakozók

Az M12 PUSH-PULL készülékcsatlakozókkal nagy áramok és feszültségek továbbítására van lehetőség kis beépítési helyen.

SMD M8 és M12 készülékcsatlakozók
Kerek csatlakozók

M8 és M12 készülékcsatlakozók SMT-hez

M8 és M12 készülékcsatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény számára az SMT forrasztási folyamatba történő integráláshoz.

PLCnext Control - AXC F 1252
Vezérléstechnika

PLCnext Control kis feladatokhoz

A moduláris PLCnext Control a modern belépő megoldás a PLCnext Technology világába.

Ipari Wi-Fi 6 modulok
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

WLAN modulok Wi-Fi 6/6E-vel

Az új generációs WLAN-modulok Wi-Fi 6/6E-vel lehetővé teszik a valós idejű kommunikációt és támogatják a nagyméretű hálózatokat.

Adatinterfész kapcsolószekrényekhez és készülékekhez
Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

Adatinterfész kapcsolószekrényekhez és készülékekhez

Adatinterfészeink (Data Service Interface, DSI) jelentősen leegyszerűsítik a kapcsolószekrények és a készülékek karbantartási munkáit.

EtherCAT interfésszel ellátott betápláló modul a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerhez
Elektronikus teljesítménykapcsolók

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Betápláló modul EtherCAT interfésszel.

Modbus/TCP interfésszel ellátott betápláló modul a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerhez
Elektronikus teljesítménykapcsolók

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Betápláló modul Modbus/TCP interfésszel.

Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A HEAVYCON segítségével az egyedi konfigurálás és a nehézipari dugaszolható csatlakozók használata teljesen szerszámmentes.

TRIO POWER tápegység
Falra szerelhető tápegységek

Falra szerelhető tápellátások

Kompakt TRIO POWER tápellátások max 2,5 kW teljesítménnyel és direkt rugós csatlakozástechnikával.

Példaszerű generátor-csatlakozódoboz terhelésmegszakító kapcsolóval
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

Fotovoltaikus rendszerekhez való generátor-csatlakozódobozok

A tetőre szerelt rendszerek biztonságos lekapcsolása tűz esetén a tűzoltási terhelésmegszakító kapcsolóknak köszönhetően.

Hálózatképes távoli relérendszer PLC-INTERFACE Ethernet átjáró a kalapsínen
Távoli relérendszer

Hálózatképes távoli relérendszer

Távoli relérendszer többprotokollos kapcsolattal egyszerű alkalmazásokhoz, max. 56 I/O csatornával.

Kontaktor és teljesítményrelé a kalapsínre szerelve
Félvezetős kontaktorok

Háromfázisú félvezetős kontaktorok

A félvezetős kontaktorok csendesen, kopás- és terhelésmentesen kapcsolnak a nullátmenetnél, nagy kapcsolási frekvenciákkal.

Installációs kontaktorok és installációs relék a kalapsínen
Installációs relék és installációs kontaktorok

Installációs kontaktorok és relék

A sokoldalúan felhasználható installációs kontaktorok és relék megbízhatóan és hatékonyan kapcsolják a nagy terhelőáramokat.

M12-es push-pull adatvonali csatlakozó Ethernet alkalmazásokhoz
Adatkábelek

M12-es push-pull hálózati kábelek

Az Ethernet-hálózatokhoz való konfekcionált M12-es push-pull dugaszcsatlakozók egyszerű telepítésükkel győzik meg a felhasználókat.

Az első M17-es dugaszolható csatlakozó az IEC szabvány szerint
Kerek csatlakozók

M17-es dugaszolható csatlakozó az IEC szabvány szerint

Az IEC 61076-2-117 szabványnak megfelelő M17 PRO hibrid csatlakozó ONECLICK gyorsreteszeléssel.

M23-as készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz
Kerek csatlakozók

M23-as hibrid csatlakozók a nyomtatott áramköri laphoz

Az új, forrasztási folyamatokhoz való M23-as hibrid készülékcsatlakozók megbízhatóan viszik át az adatokat, a jeleket és a teljesítményt.

MID engedéllyel ellátott váltakozó áramú energiamérők
Energia- és teljesítmény-méréstechnika

MID engedéllyel ellátott váltakozó áramú energiamérők

A MID engedéllyel ellátott, 2014/32/EU szerinti, váltakozó áramú EMpro-AC energiamérők lehetővé teszik az energiaadatok költséghelyenkénti, pontos elszámolását.

PSR-MIS mágneses biztonsági kapcsolók
Biztonsági kapcsolók

Mágneses biztonsági kapcsolók

A mozgó bontó védelmi berendezések állapotának biztonságos érzékelése.

Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
Jel- és tápkábel

Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Az előszerelt M12-es push-pull dugaszcsatlakozók biztonságos jelkábelezést és egyszerű telepítést kínálnak.

PLCnext Control energetikai alkalmazásokhoz
Vezérléstechnika

PLCnext Control energetikai alkalmazásokhoz

Skálázható, biztonságos és moduláris vezérlés- és távvezérlés-technika a PLCnext Technology alapján.

PTCB TM rendszert képező készülékvédő kapcsolók sorolható áramfelügyelettel a kalapsínen
Termomágneses védőkapcsolók

PTCB TM rendszert képező készülékvédő kapcsolók

A termomágneses védőkapcsolók megbízható védelmet és egyszerű kezelhetőséget kínálnak 8 mm-es beépítési szélességben.

TRIO CAP modul integrált kapacitással a kalapsínen
DC szünetmentes tápegység

Plug and play megoldás áramkimaradások ellen

A kapacitásmodul energiát szolgáltat az áramkimaradások áthidalásához a karbantartásmentes energiatárolóban.

Rendkívül kompakt, kényszervezetett relémodul a kalapsínen
Csatolórelék

Rendkívül kompakt, kényszervezetett relémodulok

A rendkívül kompakt RIFLINE complete relémodul hat kényszervezetett érintkezővel és direkt rugós csatlakozástechnikával.

Rugged WP 6000 sorozat
HMI-k (ember-gép interfészek)

Robusztus webpanelek mostoha környezetekhez

Robusztus webpanelek szigorú követelményeket támasztó környezetekhez. Fedezze fel az új Rugged WP 6000 sorozatot.

XT 1,5 sorkapocs-termékcsalád
Sorkapcsok

Sorkapcsok Push-X technológiával

Fedezze fel az új, 1,5 mm² névleges keresztmetszetű Push-X sorkapcsokat.

Szerelőeszköz a sorkapocsgyártáshoz
Munkahelyrendszerek

Szerelőeszköz

Ergonomikus szerelőeszközünkkel Ön is kényelmesen és biztonságosan gyárthat kapocssorokat.

ILC 2250 BI épületvezérlő
Épületvezérlő

Vezérlő a központi épületautomatizáláshoz

Az ILC 2x50 BI termékcsaládot egy erősebb teljesítményosztállyal bővítettük.

Túlfeszültség-védelem az észak-amerikai tápellátó rendszerekhez, kalapsínre szerelve
Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Védelem a NEMA tápellátó rendszerekhez

VAL-US-SPP: megbízható túlfeszültség-védelem Észak-Amerika számára, UL által listázva, innovatív és könnyen integrálható.

PC 16 nyomtatott áramköri csatlakozók
Nyomtatott áramköri csatlakozók

Érintésvédett dugaszolható csatlakozók csavaros csatlakozással

A PC 16 HC sorozatú, kiterjesztett érintésvédelemmel ellátott dugaszolható csatlakozók mostantól csavaros csatlakozással is kaphatók.

A CHARX connect modular 2. típusú dugaszolható töltőaljzatok új generációja
Nyilvános töltőaljzatok

AC dugaszolható töltőaljzatok csökkentett beépítési mélységgel

Az új CHARX connect modular 2. típusú dugaszolható töltőaljzatokat Ön is helytakarékos módon, a töltőoszlop nyomtatott áramköri lapjára szerelheti fel.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge computing

Az új Edge készülék

Az új VL3 UPC 2440 EDGE edge készülék páratlan egyszerűséget és nyíltságot kínál a PLC-vezérlők számára.

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-készletek
Elektronikus teljesítménykapcsolók

CAPAROC készletek a gyors induláshoz

Az új készülékvédő kapcsolókkal Ön is egyszerűen elkezdheti nyolc áramkör védelmét.

CHARX connect universal 2. típusú CCS dugaszolható töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással
Járműcsatlakozók

CCS töltőaljzatok oldalirányú vezetékleágazással

A CHARX connect universal 2. típusú CCS dugaszolható töltőaljzatok mostantól 90°-os kábelleágazással is kaphatók.

Elektronikaház hőszimulációval
Kalapsínre szerelhető készülékházak

Elektronikaház hőszimulációval

Passzív hűtésű elektronikaházak és termikusan optimalizált nyomtatott áramköri elrendezések: pontosan konfigurálva, szimulálva és megvalósítva – a nagyobb teljesítménysűrűségért.

Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
Nehézipari dugaszolható csatlakozók

HEAVYCON nagyteljesítményű érintkezőbetét-modulok

Vezetékezze modulárisan a nagyáramú alkalmazásokat akár 300 A-ig, és hozza létre saját, egyedi interfészét.

Jelzőlámpák kis pontok és tornyok formájában
Jelzőlámpák

Jelzőlámpák intelligens alkalmazásokhoz

Két, speciálisan az M22 beépítéshez kifejlesztett, alkalmazásorientált tervezésű kialakítás.

Jelzőoszlopok 9 és 15 világító szegmenssel
Jelzőlámpák

Konfigurálható jelzőoszlop IO-Linkkel

A kétféle méretű új jelzőoszlopok IO-Linkkel kommunikálják a gép és berendezések állapotát.

Két kültéri mobiltelefonos router
Ipari routerek és kiberbiztonság

Kültéri mobiltelefonos routerek

Az ipari kültéri mobiltelefonos routerek világszerte hálózatképes készülékeket csatlakoztatnak a mobiltelefon-hálózathoz.

NACS töltőkábelek max. 500 kW-os egyenáramú töltéshez
DC töltőkábelek

NACS töltőkábelek max. 500 kW-os egyenáramú töltéshez

A CHARX connect professional hűtés nélküli HPC töltődugaszok mostantól a NACS töltési szabványhoz is kaphatók.

POS Panelfix PV-modultartó oszlopra rögzítve
Terepi készülékházak

POS Panelfix PV-modultartó

PV-modultartó a 20 és 200 Wp közötti tartományba tartozó különböző panelek biztonságos és gyors felszereléséhez.

A Virtual PLCnext Control logója
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: vezérlési megoldás a nagyobb rugalmasságért, skálázhatóságért és függetlenségért.

Védőfedelek a CHARX connect universal típusú CCS töltőaljzatokhoz
Járműcsatlakozók

Védőfedelek CCS töltőaljzatokhoz

A védőfedelek IPX5 védelmet nyújtanak a CHARX connect universal típusú CCS töltőaljzatok érintkezőterületének.

FP 0,8 SL sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók

Árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók 0,8 mm-es raszterrel

A FINEPITCH FP 0,8 SL NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozóival az FP 0,8 sorozat árnyékolatlan változatai is elérhetők.

19"-es formátumú menedzselhető switchek
Ipari Ethernet switchek

19"-es formátumú menedzselhető switchek

Az FL SWITCH 5900 sorozat nagy adatteljesítményt, átfogó biztonsági funkciókat és modern TSN mechanizmusokat kínál.

Hűtött CHARX connect professional HPC töltőkábelek akár 1 000 kW-ig
DC töltőkábelek

CCS töltőkábelek 1000 kW-ig

Az új CHARX connect professinal HPC töltőcsatlakozók az új hűtési koncepciónak köszönhetően akár 1 MW teljesítményt is továbbítanak.

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók háztartási tárolókhoz
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók háztartási tárolókhoz

A dugaszolható csatlakozók speciálisan az akkumulátorokhoz való inverterekhez használhatók.

Az XPC sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóinak rendszeráttekintése
Nyomtatott áramköri csatlakozók

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók Push-X technológiával

A Push-X technológiával a hajlékony és tömör vezetők közvetlenül, gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók.

Push-X technológiájú dugaszolható sorkapcsok egy kalapsínen
Dugaszolható sorkapcsok

Dugaszolható sorkapcsok Push-X csatlakozással

Növelje Ön is hatékonyságát a vezető típusától független innovatív direkt rugós csatlakozással és a COMBI dugaszoló zónával.

Döntött M12-es készülékcsatlakozók a THR-hez
Kerek csatlakozók

Döntött M12-es készülékcsatlakozó a THR-hez

A döntött M12-es készülékcsatlakozót az automatizált gyártáshoz terveztük, és lehetővé teszi a hatékony szerelési folyamatokat.

Egyedileg szerelt CHARX connect universal CCS töltőaljzatok
Járműcsatlakozók

Egyedileg szerelt CCS töltőaljzatok

Most először kínáljuk a CCS 2. típusú CHARX connect universal töltőaljzatokat konfekcionált vezetékkészlettel.

Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz
Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz

Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz

Az ellenállás-hálózat a földpotenciál-mentes érintkezők és a közelítéskapcsolók vonalhiba-ellenőrzésére szolgál.

Energy Management Service On-Premises a monitoron, energiamérő készülékekkel és EPC-vel
Energia- és teljesítmény-méréstechnika

Energiamenedzsment-szoftver

Az Energy Management Service On-Premises tökéletes megoldás az Ön helyi energiafelügyeletéhez.

PSR-MM20 fordulatszám- és leállásfelügyelő
Fordulatszám- és leállásfelügyelők

Fordulatszám- és leállásfelügyelők

Forgó alkatrészek biztonságos mozgásának felügyelete berendezésekben és gépekben.

ICS készülékház-alsórész
Kalapsínre szerelhető készülékházak

ICS sorozatú készülékház-alsórész

Az 50 mm széles készülékház-alsórész a lehető legnagyobb nyomtatott áramköri felületet kínálja az ICS sorozatban.

Axioline E – digitális IP65/67 védettségű IO-Link I/O boxok, DIO8, DI8
Távoli I/O rendszerek

IO-Link I/O box terepi installációhoz

I/O készülékek az IO-Link masterhez való közvetlen csatlakoztatásra, az IO-Link jelek fogadásához és kiadásához.

Kis karbantartási igényű UV tintasugaras kártyanyomtató
UV-LED nyomtató

Innovatív UV tintasugaras nyomtató

Kártyaanyagok hatékony jelölése a BLUEMARK E.CARD kis karbantartási igényű UV tintasugaras nyomtatóval.

UNO POWER tápellátás kalapsínhez
Tápellátások alapfunkciókkal

Kis teljesítmény direkt rugós csatlakozással

Kompakt tápellátások direkt rugós csatlakozással, 30 és 90 W közötti teljesítményekhez.

LoRaWAN talajnedvesség-érzékelő
Industrial Wireless

LoRaWAN talajnedvesség-érzékelő

A LoRaWAN talajnedvesség-érzékelő a talaj aktuális állapotának meghatározására használható.

Lítium-akkumulátormodul a kalapsínen
Akkumulátormodulok

Lítium-akkumulátormodulok IQ technológiával

Az új, max. 284 Wh kapacitású lítium-akkumulátormodulok a nagy terheléseket is képesek hosszú ideig ellátni.

PRC 20 sorozatú energiaelosztók
Installációs dugaszolható csatlakozók

Max. 20 A-es dugaszolható energiaelosztók

A készre szerelt energiaelosztók lehetővé teszik az egyszerű telepítést a PRC 20 sorozatú dugaszolható csatlakozókkal.

UNO POWER tápellátás kalapsínhez
Tápellátások alapfunkciókkal

Megoldás a töltőhálózathoz

Kompakt 12 V-os tápellátás, amelyet kifejezetten a töltőhálózatban való használatra fejlesztettek ki.

Szoftverrel támogatott munkahelyrendszer a kalapsínek beültetéséhez
Munkahelyrendszerek

Moduláris munkahelyrendszerek

A clipx BASIC line termékcsalád segítségével Ön is könnyen összeállíthatja saját, személyre szabott munkaállomását a hatékony munkavégzés érdekében.

TRIO DC UPS interfésszel és anélkül a kalapsínen
DC szünetmentes tápegység

Nagyfokú rendelkezésre állás áramkimaradások esetén

A TRIO UPS segítségével Ön is maximalizálhatja a berendezései rendelkezésre állását.

Színes RJ45 patchkábelek
Adatkábelek

Színes RJ45 patchkábelek

Az RJ45 BUILDING sorozat új színes patchkábelei alkalmasak a CAT6A alkalmazásokhoz.

Termination Carrier Siemens ET200SP HA-hoz
Jelrendezés szabványos I/O rendszerekhez

Termination Carrier Siemens ET200SP HA-hoz

Plug and play: a Termination Carrier kalapsínes eszközöket csatlakoztat a Siemens SIMATIC ET200SP HA-hoz.

Túlfeszültség-védelem APL alkalmazásokhoz a kalapsínen
Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához és a jelekhez

Túlfeszültség-védelem APL alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact két, APL alkalmazásokhoz való túlfeszültségvédelmi változattal bővíti a TERMITRAB complete termékcsaládot.

USB-csatlakozóval ellátott kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat kalapsínre szerelve
Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

USB-csatlakozóval ellátott csatlakozóaljzatok

A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok egyszerű tápellátást tesznek lehetővé különböző készülékinterfészeken keresztül.

Egycsatornás túlfeszültség-védelem kalapsínen
Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

VALVETRAB SPP – egyszerű és biztonságos

Különösen nagy biztonság és hatékonyság: a VALVETRAB SPP mostantól egypólusú kivitelben is kapható, különböző feszültségszintekkel.

IO-Link csatolók – alapkészülék
Industrial Wireless

Érintkezés nélküli energia- és adatátvitel

Az IO-Link készülékek érintésmentes és egyszerű tápellátása, valamint karbantartásmentes összekapcsolása az irányítórendszerrel.

PSR-MC35 Ex i gyújtószikramentes biztonsági relé
Biztonsági relék

Biztonsági relé Ex területhez

Biztonságos jeladók felügyelete robbanásveszélyes környezetekben.

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 házakhoz
Kalapsínre szerelhető készülékházak

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok

FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 (1 OE) elektronikaházakhoz.

Pólustévesztés ellen védett BPC sorozatú dugaszolható csatlakozók
Dugaszolható csatlakozók energiatárolókhoz

Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók

A pólustévesztés ellen védett BPC dugaszolható csatlakozók különösen nagy rugalmasságot és biztonságot nyújtanak az akkumulátormodulok csatlakoztatásakor.

ME-IO Slim házrendszer kompakt vezérlőkhöz
Kalapsínre szerelhető készülékházak

Házrendszer kompakt vezérlőkhöz

A mindössze 12 mm-es modulszélességű ME-IO Slim különösen alkalmas keskeny vezérlőkhöz és IO-rendszerekhez.

I/O modul hőmérséklet-érzékeléshez az Axioline F távoli I/O rendszerhez
Távoli I/O rendszerek

I/O modul hőmérséklet-érzékelésre

Ellenállás-hőmérsékletérzékelő (RTD) csatlakoztatása az Axioline F I/O rendszerhez.

I/O modulok hőmérséklet-érzékeléshez az Axioline P távoli I/O rendszerben
Távoli I/O rendszerek

I/O modulok hőmérséklet-érzékeléshez

Ellenállás-hőmérsékletérzékelők (RTD) csatlakoztatása az Axioline P távoli I/O rendszerhez.

CHARX control vehicle jármű-töltésvezérlő
Jármű-töltésvezérlők

Jármű-töltésvezérlő CCS töltéshez

A CHARX control vehicle átveszi a magas szintű kommunikációt az egyenáramú töltőállomás és az elektromos jármű között.

Új, direkt rugós csatlakozású felső részek a BC modular sorozatú elektronikaházakhoz
Kalapsínre szerelhető készülékházak

Konfigurálható készülékház-felsőrészek direkt rugós csatlakozáshoz

A BC modular sorozat új készülékház-felsőrészeivel megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozásának előnyeit.

LED-es kapcsolószekrény-lámpa csatlakozóaljzattal
Kapcsolószekrény-lámpák

LED-es kapcsolószekrény-lámpa csatlakozóaljzattal

A váltakozó áramú széles bemeneti tartománynak és az országspecifikus csatlakozóaljzatoknak köszönhetően a lámpa univerzálisan használható.

VL3 FPM különböző kijelzőméretekkel
Érintőképernyők

Lapos érintőképernyős monitorok

A VL3 FPM-ek 10,1 és 23,8 hüvelyk közötti méretű, a VL3 panel PC portfóliót kiegészítő lapos érintőképernyős monitorok.

Menedzselhető switchek igényes környezetekhez
Ipari Ethernet switchek

Robusztus menedzselhető switchek

A Raptor termékkínálat Layer 2 switchei ideálisak az igényes környezetben történő alkalmazásokhoz.

EVA-Board tartó az UM-BASIC/-PRO-hoz
Kalapsínre szerelhető készülékházak

Rugalmas tartórendszer nyomtatott áramköri lapokhoz

Az UM-BASIC/-PRO-hoz készült EVA-Board tartó különböző méretű nyomtatott áramköri lapok rögzítésére használható.

Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
Adatvonali csatlakozók

Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók

Az integrált transzformátorral rendelkező, új RJ45 nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak hullámforrasztási (THT) és reflow (THR) eljárásokhoz.