2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Maximalizálja az elektronikaházak teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és hőtechnikailag optimalizált NYÁK-elrendezésekkel: a konfigurációtól és az átfogó hőtechnikai szimulációkon át a megvalósításig – ideális a nagy teljesítményű és miniatürizált alkalmazásokhoz.
A modern teljesítményelektronikának – a felhasználási helyétől függetlenül – egyszerre kell nagyobb teljesítményűnek és kisebb méretűnek lennie. Ezt a látszólagos ellentétet csak integrált hőleadás és szakszerű tervezés oldhatja fel hatékonyan. A Phoenix Contact ezért nem csak kiváló minőségű, hatékonyan integrált passzív hűtőházakkal ellátott elektronikaházakat kínál Önnek, hanem egyedülálló szimulációs szolgáltatást is, hogy célzottan tudja maximalizálni egyedi készülékének termikus hatékonyságát.
Önnek nyújtott előnyök
Hatékonyan beágyazott hűtőrendszerek az optimális hűtés érdekében a rugalmasan kombinálható hűtőtesteknek és házaknak köszönhetően
Zökkenőmentes integráció a személyre szabott passzív megoldásoknak köszönhetően: mechanikailag és hőtechnikailag tökéletesen illeszkedik
Fejlesztéstámogatás személyre szabott tanácsadással az első veszteségi teljesítmény meghatározásától a végleges készülékig
Minimális helyigény a helytakarékos hűtésnek köszönhetően a maximális teljesítménysűrűség és helykihasználás érdekében
Átfogó szolgáltatás az online konfigurációtól a hőszimuláción át az integrációig
Valódi hozzáadott érték a szimulációs szolgáltatásnak köszönhetően
Az alumínium hűtőtestek és a műanyag házak rugalmas kombinációjának köszönhetően hibrid rendszereink ideális megoldást kínálnak a készülékek hőtechnikai optimalizálásához. A kombinálható kialakítás és az összehangolt anyagok lehetővé teszik a célzott hőleadást a különböző alkalmazásokban.
Az elektronikaházakra szabott passzív hűtési megoldásaink tökéletesen illeszthetők az alkalmazás mechanikai és hőtechnikai követelményeihez. A komponensek zökkenőmentesen illeszkednek az Ön rendszerébe, és garantálják a megbízható működést – az Ön egyedi igényeihez optimalizálva.
A veszteségi teljesítmény kezdeti meghatározásától és a termikus optimalizáláson át a végleges készülékig – a teljes fejlesztési folyamat során személyes támogatást nyújtunk, és szakértelmünkkel biztosítjuk a tökéletes eredményt.
A Phoenix Contact alumínium hűtőtestekkel ellátott elektronikaházai megfelelő feltételeket teremtenek az alkalmazások miniatürizálásához. Minél hatékonyabb a hűtés, annál nagyobb a lehetséges teljesítménysűrűség, miközben maximálisan kihasználható a rendelkezésre álló beépítési hely.
Az intuitív online konfigurációtól és a pontos, ingyenes hőszimuláción át a zökkenőmentes integrációig, beleértve az M-CAD/E-CAD adatok rendelkezésre bocsátását: minden lépésnél jelen vagyunk az igényeihez igazított, egyedi megoldások megvalósítása érdekében.
A házhoz tökéletesen illeszkedő hűtőtest-megoldásokkal a hő optimálisan elvezethető a házból. A hűtőtestek egyedileg igazíthatók a nyomtatott áramköri lap elrendezéséhez.
A házakhoz illeszkedő hűtőtestek
Az alumínium passzív hűtőtestek tökéletesen illeszkednek a házrendszer geometriai keretfeltételeihez. Optimális hűtést biztosítanak kis helyen is.
Hűtőtesteink még stabilabbá teszik a házakat. A behelyezett vezetők nemcsak hőtechnikailag optimalizálják, hanem nagyon robusztussá is teszik az alkalmazást.
A hűtőtestek (pl. az ICS házhoz készültek) folytonosan öntött profilként vannak kialakítva. A hűtőtest alapja az alkatrész magasságától függően eltolható.
Az Ön alkalmazásához szükséges alkatrészek, hűtőtestek és házak tökéletesen megtervezhetők hőtechnikai szempontból online és részletes szimulációk segítségével.
A hűtőtesteket kitöltőként is ki lehet sajtolni. A hűtőelem ilyenkor nem fekszik ki folyamatosan a nyomtatott áramköri lapon. Így elegendő hely marad más alkatrészek számára.
A készülékház-alkalmazásból elvezethető maximális teljesítmény első ellenőrzéséhez a házakra szabott csökkenésdiagramokat (derating) kínálunk. Ebből azonosíthatja a későbbi munkapontot. Ennek megfelelően leolvashatja a maximálisan elvezethető veszteségi teljesítményt. A hőtechnikai tervezésnek ez az előzetes szakasza alkalmas a szükséges házméret becslésére, és első megállapítást tesz az integrálható hűtőtest szükségességéről.
Használja Ön is intuitív online szimulációnkat ahhoz, hogy az alkalmazásában fellépő hőfejlődést már a fejlesztés korai fázisában elemezhesse.
Konfigurálja először a házát a konfigurátorban az alkalmazása igényeinek megfelelően. Utána határozza meg a nyomtatott áramköri lapján keletkező hát spotokat, és határozza meg az alkalmazása termikus peremfeltételeit. Alkalmazásspecifikus eredményét közvetlenül e-mailben kapja meg.
Online szimulációnkra épülő szimulációs szolgáltatásunkkal alkalmazásának nagyon pontos hőtechnikai vizsgálatát kínáljuk Önnek. Ennek során a nyomtatott áramköri lap különböző részegység-konfigurációit szimuláljuk és értékeljük. Ha később beépít választható hűtőtesteket is a készülékébe, az alkalmazás a szimuláció által hőtechnikailag tökéletesen harmonizált lesz, hogy az adott peremfeltételek mellett kifogástalanul használható legyen.
A hőmenedzsment egyre fontosabb szakterületté válik a készülékfejlesztés terén. Szívesen adunk tanácsot a nyomtatott áramköri lap kezdeti tervezésével kapcsolatban, javaslatot teszünk a hővezető közegekre (Thermal Interface Materials, TIM), és a hűtőtestet az alkatrészekhez igazítjuk.
Kérjen tőlünk tanácsot a hőszimulációval kapcsolatban alkalmazásához. Ennek során megnevezhet a kezdeti keretfeltételeket. Válaszunkban kezdeti hőtechnikai értékelést adtunk az egyik elektronikaházunkba (BC, ICS, ME-IO vagy UCS, integrált hűtőtesttel is) való beépítéssel történő megvalósításról.
Kompakt kialakítás, nagy funkciósűrűség és folyamatos működés: az IoT-ágazat alkalmazásai nagy hőigénybevétellel járnak, és hatékony hűtést igényelnek. A pontosan illeszkedő hűtőtesteknek az ICS sorozat moduláris házaiban történő optimalizált alkalmazása hatékony hőleadást biztosít a megbízható működéshez. A nyomtatott áramköri lapok elrendezésének fejlesztése során végzett hőszimulációk optimalizálják a hőfejlődést, és segítenek a hot spotok időben történő elkerülését.
Az épületautomatizálásban mindennapos kérdést jelentenek az olyan, komoly igényeket támasztó körülmények, mint a folyamatos működés és a korlátozott helyigény. A pontosan illeszkedő hűtőtestek beépítésének köszönhetően a kalapsínre szerelhető BC sorozatú házak – éjjel-nappal – hatékony hőleadást és megbízhatóan működő elektronikát biztosítanak a kapcsolószekrényben. A fejlesztési folyamatot kísérő hőszimulációkkal a készülékek hőeloszlásának hatékony tervezésében támogatjuk Önt.
Az ME-IO sorozat többfunkciós elektronikaházai vezérlőkhöz
Az irányítórendszereknek a folyamatos működés során a pontosság és megbízhatóság magas követelményeinek kell megfelelniük. Az ME-IO házsorozat a magas hőhatékonyságot moduláris kialakítással és elülső csatlakozási technológiával ötvözi. A pontosan illeszkedő hűtőtestek hatékony hőleadást biztosítanak, még az ipari rendszerek nagy teljesítményű vezérlőkészülékei esetén is. A hőszimulációk már a fejlesztési szakaszban segítenek a vezérlések élettartamának és funkcionalitásának fenntartható növelésében.
Nagyobb rendszerekbe való kompakt beágyazottság nagy teljesítménysűrűség mellett: a beágyazott rendszerek magas követelményeket támasztanak az eszköz hűtésével szemben. Az UCS sorozat univerzális házai rugalmas, moduláris kialakításúak, ami optimális hőleadást tesz lehetővé az ilyen igényes alkalmazásokban. Testre szabott hűtőtestekkel és a hőszimulációknak köszönhetően optimálisan megtervezett hőmenedzsmenttel.
Hőszimulációk és egyedi hűtőtestek a nagy hőigénybevétellel járó alkalmazásokhoz
A nagy teljesítményű részegységek és a rendkívüli igényeket támasztó környezeti feltételek nagy teljesítménysűrűséget eredményeznek az elektromos készülékekben. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal segítünk Önnek a végfelhasználás megfelelő hőtechnikai tervezésében.
Megoldások
Teljesítményoptimalizálás alkalmazások és szektorok széles skálájához
A hűtőtestekkel ellátott elektronikaházak optimalizálhatják a működést a készülékek és alkalmazások széles skáláján, például a HVAC-rendszerekben, az energiamenedzsmentben és a helyiség- vagy épületvezérlő rendszerekben. Hatékony hőelvezetést biztosíthatnak az ipari és gépvezérlő rendszerekben, például vasúti vezérlőrendszerekben vagy programozható logikai vezérlőkben (PLC-kben). A koordinált passzív hűtés ideális az elektromobilitási ágazat elektromos töltőállomásainak DC/DC átalakítóihoz is.
A Phoenix Contact házai és hűtőtestjei a gyár- és épületautomatizálás, a számítóközpontok, a nap- és szélenergia, valamint a töltőhálózatok terén még nagy hőigénybevétellel járó alkalmazásokban is biztosítják a nagy teljesítményű komponensek megbízható működését. Optimalizálják a működési stabilitást és meghosszabbítják a készülékek élettartamát.
GYIK
Kérdések és válaszok a hőszimulációról
A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és egyedileg illesztett hűtőtestekkel nyújt támogatást.
Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az opcionálisan behelyezett hőelosztók emellett képesek nagyobb távolságokat is áthidalni a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.
Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest egyedi hozzáillesztésével érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.
A környezethez képest kialakuló nagy hőmérséklet-különbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű alkatrészek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy az adott házban elhelyezett alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le ahhoz, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek abban különböznek egymástól, hogy egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 mm x 20 mm-es hot spot felmelegedéséről van szó, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lap a vizsgálat tárgya.
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.
Igényeljen ingyenes egyéni tanácsadás most
Kérjen tőlünk tanácsot az alkalmazásához szükséges hőtechnikai szimulációval kapcsolatban. Megkeresésében megnevezhet a kezdeti keretfeltételeket. Válaszunkban kezdeti hőtechnikai értékelést adtunk az egyik elektronikaházunkba (BC, ICS, ME-IO vagy UCS, integrált hűtőtesttel is) való beépítéssel történő megvalósításról.