HMI-panelek és ipari PC-k

HMI panelek és ipari PC-k

Ember-gép interfészeinkkel (HMI) és ipari PC-inkkel (IPC) hatékonyan kezelheti és felügyelheti berendezéseinek állapotát. Használja ki a maximális méretezhetőséget automatizálási megoldásának kezelési koncepciójában. Az igényes vezérlési és hálózatépítési feladatokat egyszerűen oldhatja meg ipari PC-ink használatával. Az átgondolt megjelenítő szoftver ugyanakkor segíti, hogy gyorsan és biztonságosan avatkozhasson be a gépi folyamatokba.

HMI és IPC termékeink előnyei

  • Időtálló befektetés a legújabb technológiájú, kiváló minőségű hardverbe
  • Gyors üzembe helyezés az előre konfigurált HMI készülékek révén
  • Pontosan illeszkedő megoldások a szabadon méretezhető és nyílt ipari PC-knek (IPC) köszönhetően
  • Egyedi szoftvermegoldások a HTML5 webes alkalmazásoktól egészen a SCADA felügyeletig

Meggyőző teljes csomagunk összetevői: dizájn, minőség és szolgáltatás

HMI-k és ipari PC-k
HMI-k és ipari PC-k
HMI-k és ipari PC-k
PLCnext Control edge devices
HMI-k és ipari PC-k

HMI-jeink és ipari PC-ink tetszetős és intuitív termékdizájnt kínálnak. Kompakt és funkcionális koncepciójuk révén kifogástalanul illeszkednek az Ön berendezésének vagy gépének kialakításához, és tökéletes felhasználói interfészként szolgálnak az ember és a gép között.

HMI-k és ipari PC-k

Made by Phoenix Contact – ebben a minőségi ígéretben megbízhat. Mi az ipari szabványoknak és a magas minőségi elvárásoknak megfelelő, hosszú élettartamú alkatrészeket gyártunk. HMI-kből és IPC-kből álló kínálatunk készülékeit kiváló minőségű és megbízható összetevőkből gyártjuk, és mindig a legjobb teljesítményosztályt kínálják.

HMI-k és ipari PC-k

Hasznosítsa Ön is széles körű szolgáltatásainkat. A termék kiválasztásától a meglevő ipari rendszerek utólagos kiegészítéséig: ügyfeleinkkel együtt fejlesztjük ki az egyedi automatizálási feladatokhoz jól illeszkedő koncepciót.

PLCnext Control edge devices

HMI/IPC kínálatunk készen áll a nyílt automatizálási megoldásokra. Edge PC-ink futtatási rendszere a PLCnext Technology valamennyi előnyét kínálja. Hasznosítsa a felhőalapú adattömörítés segítségével a már meglevő IT infrastruktúrába történő egyszerű integrációt, és töltse ki ezáltal az IT és az OT világai közötti rést.

Ugrás a PLCnext Technology automatizálástechnikájához
Részletes nézetek
Az általunk kínált HMI-k és ipari PC-k virtuális felfedezése 3D-ben

Szeretné részletesen megnézni ember gép interfészeinket (HMI)és ipari PC-inket (IPC)? Részletes 3D nézeteink lehetővé teszik ezt.

Ugrás a 3D nézetekhez
HMI és IPC készülékek 3D nézetben
Ember-gép interfészek ipari alkalmazásokhoz

HMI-panelek Ipari alkalmazásokhoz

Az ember-gép interfészek (human machine interface, HMI) tökéletes interfészként gondoskodnak az ember és a gép közötti optimális kommunikációról. Lehetővé teszik a felhasználó számára a gép kezelését, a rendszer állapotának figyelését és a folyamatba való beavatkozást is. Ipari felhasználásra alkalmas érintőpaneleink a hatékony bevitel és felügyelet alapján támogatják a gazdaságos automatizálást. Előre konfigurált kezelőpaneleink a telepített szoftverek és illesztőprogramok révén rendkívül egyszerűen kezelhetők a különböző irányító rendszerekhez való rugalmas csatlakozás érdekében. HMI-paneleket kínálunk a Visu+ szoftverhez vagy HTML5 alkalmazásokhoz.

Szoftverek ipari alkalmazásra

Szoftverek a megjelenítéshez Használatra kész szoftverek az Ön automatizálásához

Akár a vezérlőközpontban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél: a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel. Hasznosítsa Ön is a HMI-k és IPC-k irányításával és felügyeletével kapcsolatos széles körű termékkínálatunkat.

HMI-panelek integrált beágyazott böngészővel a Kiosk teljes képes üzemmódban és ideális HTML5-támogatással, így lehetővé válik a kezelés és a megfigyelés a webalapú tartalmak nagy teljesítőképességű megjelenítésével.

Ipari PC egy gyártószalagnál

Ipari PC-k Mindenféle számítógépek ipari alkalmazásokhoz

Akár kezelői interfészre, akár a létesítmény központi vezérlésére van szükség, az ipari környezetben nélkülözhetetlenek az ipari számítógépek. Ezek a modern processzorok számítási képességeit kapcsolják össze az ipari használatra alkalmas összetevők robusztusságával és megbízhatóságával.

Ipari PC-ink választéka a nagy teljesítőképességű dobozos PC-ktől (beágyazott PC-k) és panel PC-ktől az állványba szerelhető PC-ken és a többérintéses monitorokon keresztül az egészen speciális ipari követelményeknek (ATEX/IECEx) megfelelő megoldásokig terjed. Ezek rugalmas szerelési lehetőségeket kínálnak a terepi készülékekhez, valamint a gépközeli monitorozáshoz. Élvezze Ön is a robusztus és konfigurálható megoldás előnyeit az adatgyűjtésben és -feldolgozásban, a mérésben, vezérlésben, az adatok és folyamatok megjelenítésében, gyakorlatilag az ipar bármely területén.

IPC kiberbiztonság

Biztonság az ipari PC-khez Védje rendszereit a kiberfenyegetésekkel szemben!

Az ipari rendszerek biztonsága alapvető fontosságú a megbízható működésükhöz. A Phoenix Contact átfogó irányelveket és mechanizmusokat kínál a doboz és panel PC-k támadások elleni védelmére.

Biztonsági iránymutatásaink segítenek azonosítani és minimalizálni az olyan kockázatokat, mint az illetéktelen hozzáférés, a manipuláció vagy a kártevő szoftverek. Rendszerei megbízható és jövőbiztos működésének biztosítása érdekében tudjon meg többet a fenyegetésekről, az ajánlott intézkedésekről és az integrált biztonsági funkciókról.

VL3 UPC 2440 EDGE

Következő generációs peremhálózati eszköz

A Phoenix Contact következő generációs „VL3 UPC 2440 EDGE“ peremhálózati eszköze páratlan egyszerűséget és nyíltságot kínál a PLC-vezérlők számára. Az eszköz a VL3 dobozos PC-n alapul, és lehetővé teszi az adatok feldolgozását és tárolását közvetlenül a gépben.

A nyílt Linux asztali operációs rendszerrel a perifériás készülékek, például kamerák és vonalkódolvasók „plug and play“ módon csatlakoztathatók. Az előre telepített Virtual PLCnext Control a konténertechnológiát és a négymagos Atom CPU-val, 16 GB RAM-mal és 240 GB tárolóval felszerelt készülék nagy teljesítőképességét használja ki.

Az olyan funkciók, mint a tűzfal, a tanúsítványszerver és a terepibusz-kapcsolatok megmaradnak. A SCADA és irányítórendszerekkel folytatott kommunikáció OPC UA és PROFINET segítségével lehetséges.

További információk
HMI és IPC megoldásaink részletei

További részletek, például az ember-gép interfészeket és ipari PC-ket tartalmazó kínálatunk műszaki adatai és egyéb információi az e-cikkben találhatók.

Az e-cikk letöltése most
Egy férfi HMI-kkel és IPC-kkel dolgozik