Panel PC-k

Panel PC-k

Hasznosítsa Ön is a méretezhető és korszerű panel-PC-ink előnyeit adatainak gyűjtéséhez, feldolgozásához, méréséhez, vezérléséhez és megjelenítéséhez. Az érintőképernyős panel PC-k minden megjelenítési megoldás belépőkártyái. A beépíthető, vagy tartókaros, IP65 vagy IP69k védettségű ipari panel PC-k robusztusak, nagy teljesítőképességűek és a legújabb érintéses technológiát tartalmazzák.

Konfigurálható NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel PC
VL3 PPCS - Panel PC
1644121

Konfigurálható panel-PC 10,1"-os vagy 12,1"-os PCAP-kijelző beszerelésének lehetőségével, Intel Atom® x6211E vagy x6413E processzorral, konfigurálható RAM és NVMe tárhelyopciókkal. A további konfigurációs lehetőségek közé tartozik a tömegtároló bővítése, valamint csatlakozási lehetőségek WLAN-nal és a további Ethernet portokkal.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel PC
VL3 PPC - Panel PC
1376798

IP66 védettségű ipari panel-PC (PPC) 11. generációs Intel® processzorral és akár 64 GB műveleti memóriával, amely max. két db M.2-2280-SSD-vel használható. Számos I/O opció érhető el, beleértve a WLAN-t is.

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel PC
VMT 9000 - Panel PC
1084510

Konfigurálható, strapabíró panel PC napsütésben is olvasható megjelenítővel (analóg-rezisztív, vagy PCAP érintőtechnológia), zárt, IP66 védettségű készülékház (homlok- és hátoldalon), valamint kiterjesztett hőmérséklet-tartomány. Konfigurálható: egyebek mellett kijelző, adattároló és operációs rendszer.

Panel PC-ink előnyei

  • Illeszkedik minden 7" és 21" közötti méretű kijelzővel ellátott berendezésbe
  • A legújabb generációba tartozó projektív-kapacitív érintőképernyők az érintési pontok pontos felismerésére ipari környezetekben: működhet nyirkos és nedves környezetekben is, kesztyűben is kezelhető
  • A processzor teljesítménye illeszkedik a felhasználáshoz a legújabb generációs, nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® vagy Core™ i processzoroknak köszönhetően
  • A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása az iparban alkalmazható, ventilátor és mozgó alkatrészek nélküli kialakítás révén
  • Rugalmasan bővíthető opcionális bővítőkártyákkal, pl. kiegészítő Ethernet portokkal
  • Biztonsági hardver opció a TPM 2.0 révén

Valueline: az ipari PC-k új generációja

Új termékek

Rugged WP 6000 sorozat
VL3 FPM különböző kijelzőméretekkel

Rugged webpanelek

Szigorú követelményeket támasztó környezetekhez

Az új Rugged WP 6000 sorozat robusztus webpaneleket kínál szigorú követelményeket támasztó környezetekhez. A kibővített hőmérséklet-tartomány, a nagy ütésállóság és a napfényben is fennálló leolvashatóság révén ideálisak kültéri, robusztus kezelési alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Kibővített hőmérséklet-tartomány (-30 °C ... +65 °C)
  • Nagy ütésállóság (40g) és rezgésállóság (5g)
  • Napfényben is leolvasható kijelzők UV- és IR-védelemmel
  • Gyorsan reagáló PCAP érintőképernyős kijelzők 7 és 15,6 hüvelyk közötti méretekben
  • Beépített mozgás- és környezetifény-érzékelő

Önnek nyújtott előnyök

  • Robusztus hardver mostoha környezetekhez, 3 mm vastag üveggel, nagyobb hűtőtesttel és erősebb házzal
  • Nyitott kivitelű, és bármely harmadik fél rendszerében használható
  • Kesztyűben is kezelhető, és nedves környezetben is használható
  • Ideális minden HTML5- vagy böngészőalapú megjelenítéshez

Lapos érintőképernyős monitorok

Az ipar számára

A VL3 FPM-ek a VL3 panel PC portfóliót kiegészítő lapos kijelzős monitorok. Ezek a monitorok egyesítik a VL3 PPC és xP 6000 HMI-k megjelenését, tapintási és mechanikai tulajdonságait, és a BL FPM sorozatú monitorokhoz képest kibővített csatlakozási lehetőségeket kínálnak.

Fő jellemzők

  • Kijelzőméretek nagy választéka
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés
  • Az xP 6000 HMI panelekkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező mechanikai tulajdonságok
  • Rugalmas szerelés kapcsolószekrénnyel vagy anélkül
  • Kibővített csatlakozási lehetőségek

Önnek nyújtott előnyök

  • A TP 6000/WP 6000 HMI-kkel és a VL3 panel PC-kkel megegyező megjelenés és kivágási méretek
  • Továbbfejlesztett csatlakozási lehetőségek, beleértve a 2 USB kimenetet és a választható VGA, DP vagy HDMI jeleket
  • Kesztyűben is kezelhető és nedves környezeti feltételek között is használható

További információk
HMI és IPC megoldásaink részletei

További részletek, például az ember-gép interfészeket és ipari PC-ket tartalmazó kínálatunk műszaki adatai és egyéb információi az e-cikkben találhatók.

Az e-cikk letöltése most
Egy férfi HMI-kkel és IPC-kkel dolgozik