BL2 PPC AIO65 7000 - Panel PC
1138367

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Ipari PC Intel® Core™ processzorokkal, teljesen zárt IP65 védettséggel és kapacitív, Multitouch Full HD képernyővel. VESA-ra, oszlopra vagy konzolra szerelhető.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Teljes körű, IP65-védelem
Többfunkciós érintőképernyő
Széles képernyős kijelző
Robusztus ház IP65-es védettségű környezetekhez
LED háttérvilágítás
VESA, ill. oszlopra és konzolra szerelési opciók
Opcionális be-/kikapcsoló gomb
Konfigurálható