Intelligens megoldások a vezető nélküli szállítórendszerekhez

A villamosítástól az automatizálásig – mindent egy kézből.
Autonóm robotok ipari gyártási környezetben
AGV-k és AMR-ek

Rugalmas szállítási megoldások AGV-kkel és AMR-ekkel

A vezető nélküli szállítójárművek (FTF-ek) és az autonóm mobil robotok (AMR-ek) egyre inkább átveszik a szállítási feladatokat a termelésben, a logisztikában és a szolgáltatásokban - a nagyobb hatékonyság és rugalmasság érdekében. A szoftverekből, hardverekből és szolgáltatásokból álló moduláris megoldási portfóliónk támogatja Önt a vezető nélküli szállítórendszerek (FTS) villamosításában és automatizálásában. A központi elem a nyílt platformunk, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő folyamatokba.

Megoldásaink a vezető nélküli szállítórendszerekhez

PLCnext Technology
Biztonság az AGV-ben
Virtuális útvonalkövetés a vezető nélküli szállítójárműben
PLCnext Technology

PLCnext Control vezérlőplatformunk nyílt interfészeinek köszönhetően Ön továbbra is a megszokott módon használhatja meglévő informatikai rendszereit és egyedi flottakezelő rendszerét. Ez egyszerűvé és rugalmassá teszi a meglévő összetevők bekötését és cseréjét.

További előnyök:

  • Időmegtakarítás és a programozási hibák elkerülése – moduláris rendszerünk és egyszerűen integrálható alkalmazásaink révén.
  • Integrált biztonság – a biztonsági PLC egyszerű mellésorolásával biztonsági megoldásunk a hatályos szabványoknak megfelelően integrálható az AGV vezérlőjébe.
  • Megfelelés az irányelveknek – az ISO 6244 szerinti tanúsítás közvetlenül teljesíti a gépekről szóló új irányelv kiberbiztonságra vonatkozó követelményeit.
  • Alkalmazásáruház – Az AGV vezérlésére szolgáló moduláris szoftverünk megtalálható alkalmazásáruházunkban.

Tudjon meg többet a PLCnext technológiáról
Biztonság az AGV-ben

Az ember-gép együttműködés legfontosabb szempontja a biztonság. Ezért a törvényi előírások (DIN EN ISO 3691-4) is megkövetelik az AGV biztosítását és a biztonsági szempontok figyelembe vételét. Biztonsági termékkínálatunk lehetővé teszi az Ön AGV-je szükséges alkalmazásának biztonságos megvalósítását, ide tartozik például a vészleállítási koncepció, a biztonsági mozgásfelügyelet vagy a mezőátkapcsolás.

  • Biztonság az AGV-ben – legyen szó biztonsági reléről vagy integrált biztonsági vezérlőről, az ISO 3691-4 szabványnak megfelelő megoldást kínálunk az Ön AGV-alkalmazásához.
  • Integrált biztonság – a biztonsági PLC egyszerű mellésorolásával biztonsági megoldásunk integrálható az AGV vezérlőjébe.
  • Biztonsági tanácsadás – biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásaink választékát szakértőink oktatási, tanácsadási és tanúsítási tevékenysége teszi teljessé.

Tudjon meg többet a funkcionális biztonságról
Virtuális útvonalkövetés a vezető nélküli szállítójárműben

PLCnext Control rendszerünk nyíltsága hidat teremt a hagyományos vezérlési funkciók és a vezető nélküli szállítójármű navigációja között. Innovatív technológiák használatával megoldásokat kínálunk az anyagátadások pontos lokalizálásához vagy a dinamikus munkakörnyezetekhez.

  • Csökkentett ráfordítás a használatra kész részegységeknek köszönhetően – a használatra kész részegységek megkönnyítik a virtuális útvonalkövetés és az útvonalkövetés navigációs módok megvalósítását. A szabad navigációs rendszerekhez tesztelt ROS-kapcsolatot kínálunk.
  • Saját elképzelések megvalósítása – a magas szintű programozási nyelvvel, dokkolóval és ROS-szel saját elképzeléseket is létre lehet hozni, közvetlenül a vezérlőn.
  • Szabadon választható gyártó – megoldásaink rugalmas kapcsolatot kínálnak a különböző érzékelő- és hajtásgyártókkal.

A RedViking és a Phoenix Contact innovatív megoldásokat fejleszt az AGV-khez

A RedViking, amelynek székhelye a michigani Plymouthban található, innovatív mérnöki megoldásokat kínál számos iparág számára, beleértve az autóipart, a repülőgépipart, a nehézgépipart és a védelmi ágazatot. A RedViking a megbízhatóság és az átláthatóság, valamint a termékek széles skálája és rugalmassága miatt döntött a Phoenix Contact mellett.
Gyakran szembesül olyan kihívásokkal, mint a termékek elérhetősége, a magas költségek és az elavult technológiával való munka? Velünk megbirkózhat ezekkel a kihívásokkal, és továbbfejlesztheti innovatív megoldásait.

Vezeték nélküli termékek AGV-khez
Egy AGV automatizálása és villamosítása
DC/DC átalakítók
Vezeték nélküli termékek AGV-khez

Wireless Ethernet termékválasztékunk különböző AGV rendszerekben használható, teljesíti a robusztussággal és megbízhatósággal kapcsolatos, világszerte eltérő követelményeket, valamint zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé a járművek és a fölérendelt rendszerek között. Az 5G és a WLAN 6 jövőbeli technológiák bevezetése teljesen új lehetőségeket nyit meg az AGV-k kommunikációjában. A nagyobb sávszélesség és a determinisztikus viselkedés nagyobb flottát tesz lehetővé nagyobb rendelkezésre állással, és a jármű intelligenciájának áthelyezését az edge területre vagy a felhőbe.

  • Különösen nagy rendelkezésre állás – Ön döntheti el, hogy mely adatokat kell feldolgozni WLAN-on keresztül vagy közvetlenül a gép és a vezető nélküli szállítórendszer között a NearFi segítségével.
  • Előrejelző karbantartás – a jelerősségek felügyeletével és a potenciális lefedettségi hiányosságok azonosításával Ön még azelőtt kijavíthatja a kapcsolat hiányosságait, mielőtt azok problémát okoznának.
  • WLAN 6 – használja a nagy teljesítményű hálózatot az AGV-vel való különösen nagy teljesítményű kommunikációhoz és a kiesések elkerüléséhez.
  • Megfelelés a biztonsági előírásoknak – készülékeink már most megfelelnek a 2025-től alkalmazandó rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) biztonsági előírásainak.

Egy AGV automatizálása és villamosítása

Minden vezető nélküli szállítójárműben szükség van az energia, valamint nagy számú adat és jel megbízható szétosztására. Ezenfelül a szűkös helyviszonyok kompakt vezetékezési koncepciót követelnek meg.

Az előnyök áttekintése:

  • Egyablakos vásárlás – mindent egy kézből!
  • Rövidebb szállítási idők – világméretű forgalmazási hálózatunknak köszönhetően.
  • Optimalizált szerelési idő és üzembe helyezés – az innovatív szerelési módszerek, valamint a Push-X és direkt rugós technológia leegyszerűsítik az AGV-be történő integrációt.

DC/DC átalakítók

A szokásos töltési módszerektől (pl. dugaszokkal) egészen az induktív töltéstechnikáig – a PLCnext Control és a CAN csatolás alkalmazásával egyszerűvé válik az integrálás és az akkumulátorok menedzselése. DC/DC átalakítóinkkal megbízhatóan előállítható az elektromos részegységek 24 V-os tápfeszültsége. Ezek kiküszöbölik a hajtásoldal elektronikára gyakorolt zavaró hatását, valamint megbízhatóan kiegyenlítik a feszültségingadozásokat.

Gyártási raktárunkban vezető nélküli szállítójárműveket használunk. Az AGV platform nyíltsága megkönnyíti számunkra a különböző rendszerek összekapcsolását. Lehetővé tesszük a biztonságos ember-gép együttműködést azáltal, hogy a biztonságot közvetlenül a vezérlőbe integráljuk.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Senior projektmenedzser, Manufacturing Engineering
Björn Eilert
AGV szakértő és senior projektmenedzser a Phoenix Contact blombergi gyártóüzemében

AGV szakértő és senior projektmenedzser a Phoenix Contact blombergi gyártóüzemében

Ezért vagyunk mi a megfelelő partner az Ön AGV-inek villamosításához és automatizálásához

Minden tevékenységünk középpontjában az ügyfeleinkkel való partneri együttműködés áll. AGV-csapatunk kéz a kézben dolgozik együtt Önnel olyan innovatív és testre szabott megoldások kifejlesztésében, amelyek pontosan az Ön egyedi követelményeihez igazodnak.

Örömmel és elkötelezetten dolgozunk azon, hogy együtt új utakat járjunk be, és az Ön elképzeléseit valósággá tegyük. Számíthat a szakértelmünkre. Alakítsuk együtt a vezető nélküli szállítórendszerek jövőjét. Forduljon hozzánk bizalommal!

FTS megoldások

FTF megoldások az intelligens gyár számára

A vezető nélküli szállítórendszerekhez (FTS) kínált megoldásaink:

  • Alkalmazáson keresztül bővíthető funkciók és integrált tervezés a PLCnext segítségével
  • Átfogó biztonsági szakértelem - a tanácsadástól a teljes körű megoldásokig
  • Rugalmas navigáció és egyszerű ROS kapcsolat
  • Globálisan elérhető, minden egyben portfólió a teljes villamosításhoz
  • Robusztus vezeték nélküli kommunikáció REST interfésszel
  • Kompatibilitás különböző akkumulátor-kezelő rendszerekkel (BMS) a CAN-buszon keresztül

GYIK

AGV-ink optimalizálása a blombergi gyártásban
Virtuális útvonalkövetés a Phoenix Contact blombergi gyártóüzemében
Vezető nélküli szállítójárművek a gyártásban
AGV-ink optimalizálása a blombergi gyártásban

Nem, nem gyártunk saját AGV-ket. Összetevőket és megoldásokat fejlesztünk ügyfeleink és partnereink AGV-inek és AMR-einek automatizálásához és villamosításához.

Virtuális útvonalkövetés a Phoenix Contact blombergi gyártóüzemében

Az AGV-k (Automated Guided Vehicles) vagy vezető nélküli szállítójárművek meghatározott útvonalakon mozognak, amelyeket gyakran vonalak vagy mágneses csíkok jelölnek a padlón. Az AMR-ek (Autonomous Mobile Robots, autonóm mobil robotok) ezzel szemben önállóan navigálnak, és útvonalukat dinamikusan, az útvonaluk és környezetük elemzése és az arra való reagálás révén alakítják ki.

Vezető nélküli szállítójárművek a gyártásban

AGV (Automated Guided Vehicles, vezető nélküli szállítójárművek) megoldásainkat különböző AGV-típusok esetében alkalmazzuk, többek között a következőknél:

Vezető nélküli szállítórendszerek (AGV-k): különböző típusú nem kötöttpályás járművek, például szabványos FTF-ek, irányszerelvények és targoncák, raktárakban és gyártóhelyeken végzendő anyagszállításra.
Mobil robotok: rugalmas és dinamikus feladatokhoz a gyártásban és a logisztikában.
Ingajáratú rendszerek: az áruk gyors és hatékony szállításához az automatizált raktárakban.
Nagy teherbírású AGV-k: nagyméretű és nehéz terhek ipari környezetben történő szállítására.

Technológiáink támogatják az összes AGV navigációját, vezérlését, villamosítását, biztonságát és energiahatékonyságát, és így hozzájárulnak az optimalizált és biztonságos automatizáláshoz.