A COMPLETE line termékcsalád termékei egységes funkciójuknak és kialakításuknak köszönhetően különösen egyszerű kezelhetőséget tesznek lehetővé a teljes szerelési folyamat során. A funkcionális alkatrészeket jelzőszín emeli ki. A tartozékok szabványosításának köszönhetően az összeszerelés különösen gyors és egyszerű.
COMPLETE line – speciális iparági megoldások a kapcsolószekrényhez
Egységes kialakításuknak és tapintásuknak köszönhetően a COMPLETE line termékek különösen egyszerűen telepíthetők. Ezáltal időt takaríthat meg a szerelés, üzembe helyezés és karbantartás során. Minden COMPLETE line termék direkt rugós csatlakozástechnikával van ellátva, így az alkalmazások gyorsan és szerszám nélkül vezetékezhetők.
Funkcionális megoldások minden iparág számára
A COMPLETE line termékcsalád univerzális megoldás a különböző iparágak kapcsolószekrényeihez és helyszíni telepítéseihez. Legyen szó akár a gépgyártásról, az energiaszektorról, az épületautomatizálásról vagy a feldolgozóiparról: a COMPLETE line termékcsalád széles portfóliója minden iparág speciális igényeit kielégíti. Így egyetlen forrásból kap teljes funkcionális egységeket!
Az Ön előnyei a COMPLETE line rendszerrel
A következetesen alkalmazott direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően a COMPLETE line termékek összeszerelése könnyedén és folyamatbiztosan történik. A direkt rugós technológiával egyszerűen bedugva, szerszámok használata nélkül vezetheti be a vezetőket. Így jelentősen csökkentheti az erre a munkafázisra fordított időt.
A COMPLETE line termékek áthidalására, jelölésére és tesztelésére szolgáló szabványosított tartozékai nemcsak a telepítés és összeszerelés során biztosítanak különösen könnyű kezelhetőséget. Az egységes alkatrészek használata csökkenti a beszerzéssel és a logisztikával kapcsolatos ráfordításokat is.
A COMPLETE line termékcsalád olyan átfogó termékportfóliót kínál Önnek, amellyel teljeskörűen megtervezheti és beállíthatja a kapcsolószekrény és a helyszíni telepítés összes funkcióját. A különböző alkatrészek optimálisan illeszkednek egymáshoz, és szabványosított tartozékokkal szerelhetők fel. Így Ön folyamatosan csökkentheti a tervezési, beszerzési és telepítési költségeit.