Élenjáró technológiájú termékek a funkcionális építészet számára

Az okos épületek intelligens hálózatba kötéséhez Önnek a terepi szinttől az épületautomatizáláson keresztül egészen az épületmenedzselésig és -üzemeltetésig egymással összehangolt termékmegoldásokra van szüksége. A COMPLETE line termékcsalád teljes körű rendszereket kínál az automatizáláshoz.

Önnek nyújtott előnyök

  • Komplett megoldások az épületautomatizálás kapcsolószekrényeihez
  • Gyors, szerszám nélküli szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Csökkentett ráfordítások a gyártásban és a logisztikában az átkötőhidak, a jelölőanyagok és a vizsgálat szabványosított tartozékai révén
  • Egyszerű kezelés és esztétikus külső a funkció és a dizájn egyöntetűsége révén

Egy épületautomatizáláshoz való kapcsolószekrény felépítése

Interaktív kép: Egy épületautomatizáláshoz való kapcsolószekrény felépítése
Csatlakoztatás
A COMPLETE line a különböző sorkapcsok óriási választékát kínálja a különböző alkalmazások csatlakoztatására a kapcsolószekrényen belül.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás
Biztonságos kommunikáció
Az épületek hatékony és biztos jövőjű üzemeltetéséhez teljes körű és intelligens hálózatba kötésre van szükség. A COMPLETE line megoldásokat kínál a funkcionális építészet biztonságos kommunikációjához.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció
Tápellátás, védelem és felügyelet
A funkcionális építészet épületmenedzselését megbízhatóan el kell látni energiával, meg kell védeni a károsodásoktól, és felügyelni kell azt az energiaigény szempontjából. A COMPLETE line rendszerszintű megoldásokat kínál Önnek az energia betáplálásához, védelméhez és felügyeletéhez a funkcionális építészet terén.
Tudjon meg többet
Tápellátás, védelem és felügyelet
Vezérlés és kapcsolás
A funkcionális építészet épületmenedzselésének sokféle alkalmazást kell központilag vezérelnie, ilyenek például az IT-biztonság, a helyiségautomatizálás, a fűtés-szellőztetés-klíma vagy a tápellátási koncepciók. A COMPLETE line az Emalytics épületmenedzselő rendszerrel, valamint a hozzá tartozó összetevőkkel platformot kínál valamennyi alkalmazás vezérléséhez és kapcsolásához.
Tudjon meg többet
Vezérlés és kapcsolás
Önnel együtt alakítjuk a digitális átállást
Intelligens, digitális, jövőbe mutató

Az épület hatékony és jövőálló üzemeltetése teljes körű és intelligens hálózatba kötést igényel. E-cikkünkben megmutatjuk Önnek, hogyan érheti el az épületautomatizálás digitalizálásával pontosan ezt.

Az e-cikk megtekintése most
Intelligens épületekről szóló e-cikk