Tápellátás, védelem és felügyelet a funkcionális építészet terén

A funkcionális épületek automatizálásával a táplálandó intelligens készülékek száma folyamatosan növekszik. A cél az energiaellátás hatékony kialakítása és a rendszerkiesések elkerülése. A COMPLETE line sorozat rendszerszintű megoldásokat kínál Önnek az energia betáplálásához, védelméhez és felügyeletéhez a funkcionális építészet terén.

Megbízható tápellátás kialakítása funkcionális épületekhez

Interaktív kép: Megbízható tápellátás kialakítása funkcionális épületekhez
Villám- és túlfeszültség-védelem
A T1+T2+T3 típusú kombinált túlfeszültség-védelem megbízhatóan megvédi az elektromos installációkat a túlfeszültségektől. A digitális kimenettel ellátott távjelző modul jelzi a kioldást és a karbantartási igényt.
Tudjon meg többet
Villám- és túlfeszültség-védelem
Az energia felügyelete
Az elektromos fogyasztók számának növekedésével megnőnek az energia optimalizálásának lehetőségei, és fokozódik a monitoring iránti igény is. Erre a célra kiválóan alkalmasak az EMpro energiamérő készülékek, amelyeket különböző interfészeken keresztül lehet bekötni a megfelelő hálózatokba.
Tudjon meg többet
Az energia felügyelete
DC tápellátás
Az elektromos ajtórendszerek, riasztóberendezések, tájékoztató és egyéb biztonsági és kényelmi rendszerek táplálása gyakran egyenfeszültséggel történik. Erre a célra a váltakozó feszültséget át kell alakítani. Történeti okokból a különböző rendszerek különböző feszültségszinteket igényelnek. A TRIO vagy QUINT POWER tápegységek finom fokozatokban növekvő teljesítményosztályokkal kínálnak mindegyikhez megoldásokat.
Tudjon meg többet
DC tápellátás
DC szünetmentes tápegység
A QUINT és TRIO POWER tápegységek különböző rendszermegoldásokat kínálnak UPS-sel, redundanciarendszerekkel és energiatároló akkumulátorokkal. Ezek igény szerint és megbízhatóan megakadályozzák az elektromos rendszerek kiesését.
Tudjon meg többet
DC szünetmentes tápegység
Készülékvédő kapcsolók
Az egyenáramú áramkörökben a termikus, termomágneses és elektronikus készülékvédő kapcsolók optimális védelmet kínálnak.
Tudjon meg többet
Készülékvédő kapcsolók
Akkumulátoros tárolók
A COMPLETE line rendszer akkumulátoros tárolói optimálisan össze vannak hangolva a tápellátási megoldásokkal, és a berendezések maximális rendelkezésre állását kínálják.
Tudjon meg többet
Akkumulátoros tárolók
Csatlakoztatás az elosztóban
A kalapsínre szerelhető csatlakozóaljzatok lehetővé teszik a 230 V-os készülékek közvetlen csatlakoztatását, például áramforrásként a karbantartási munkák során.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás az elosztóban
Végkészülékvédő csatlakozóaljzat
A védett főelosztótól több, mint 10 méteres vezetékhosszt jelentő távolságra elhelyezett fogyasztóknál ajánlatos kiegészítő finomvédelem alkalmazása.
Tudjon meg többet
Végkészülékvédő csatlakozóaljzat
AC túlfeszültség-védelem
Különösen kültéren ajánlatos az olyan fogyasztókat a túlfeszültségek ellen megvédeni, mint a fali dobozok, a külső világítás, a szivattyúk és a fotovillamos rendszerek. Ezek a készülékek részben már gyárilag el vannak látva túlfeszültség-védelemmel, más esetekben a helyszínen kell ezeket ilyen módon kiegészíteni.
Tudjon meg többet
AC túlfeszültség-védelem
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
A fotovillamos rendszereket mind az AC, mind a DC oldalon meg kell védeni. A komplett, előre gyártott generátor-csatlakozódobozok jelentős mértékben leegyszerűsítik a csatlakoztatást. A speciális fotovillamos dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a biztonságos csatlakoztatást.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
Biztonságos kommunikáció
Az épület hatékony és jövőálló üzemeltetése teljes körű és intelligens hálózatba kötést igényel. A COMPLETE line megoldásokat kínál a funkcionális épületek biztonságos kommunikációjához.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció
Csatlakoztatás
A COMPLETE line a hatékony összeköttetések különböző megoldásait kínálja az épületinstalláció terén, a betáplálástól és a potenciálelosztástól kezdve a leágazások vezetékezésén keresztül egészen a nedves helyiségekben és kültéren alkalmazható vezetékekig.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás
Vezérlés és kapcsolás
A funkcionális épületek épületmenedzselésének sokféle alkalmazást kell központilag vezérelnie, ilyenek például az IT-biztonság, a helyiségautomatizálás, a fűtés-szellőztetés-klíma vagy a tápellátási koncepciók. A COMPLETE line az Emalytics épületmenedzselő rendszerrel, valamint a hozzá tartozó összetevőkkel platformot kínál valamennyi alkalmazás vezérléséhez és kapcsolásához.
Tudjon meg többet
Vezérlés és kapcsolás

A T1+T2+T3 típusú kombinált túlfeszültség-védelem megbízhatóan megvédi az elektromos installációkat a túlfeszültségektől. A digitális kimenettel ellátott távjelző modul jelzi a kioldást és a karbantartási igényt.

A védett főelosztótól több, mint 10 méteres vezetékhosszt jelentő távolságra elhelyezett fogyasztóknál ajánlatos kiegészítő finomvédelem alkalmazása.

Különösen kültéren ajánlatos az olyan fogyasztókat a túlfeszültségek ellen megvédeni, mint a fali dobozok, a külső világítás, a szivattyúk és a fotovillamos rendszerek. Ezek a készülékek részben már gyárilag el vannak látva túlfeszültség-védelemmel, más esetekben a helyszínen kell ezeket ilyen módon kiegészíteni.

A fotovillamos rendszereket mind az AC, mind a DC oldalon meg kell védeni. A komplett, előre gyártott generátor-csatlakozódobozok jelentős mértékben leegyszerűsítik a csatlakoztatást. A speciális fotovillamos dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a biztonságos csatlakoztatást.

Az elektromos ajtórendszerek, riasztóberendezések, tájékoztató és egyéb biztonsági és kényelmi rendszerek táplálása gyakran egyenfeszültséggel történik. Erre a célra a váltakozó feszültséget át kell alakítani. Történeti okokból a különböző rendszerek különböző feszültségszinteket igényelnek. A TRIO vagy QUINT POWER tápegységek finom fokozatokban növekvő teljesítményosztályokkal kínálnak mindegyikhez megoldásokat.

A QUINT és TRIO POWER tápegységek különböző rendszermegoldásokat kínálnak UPS-sel, redundanciarendszerekkel és energiatároló akkumulátorokkal. Ezek igény szerint és megbízhatóan megakadályozzák az elektromos rendszerek kiesését.

Az egyenáramú áramkörökben a termikus, termomágneses és elektronikus készülékvédő kapcsolók optimális védelmet kínálnak.

Az elektromos fogyasztók számának növekedésével megnőnek az energia optimalizálásának lehetőségei, és fokozódik a monitoring iránti igény is. Erre a célra kiválóan alkalmasak az EMpro energiamérő készülékek, amelyeket különböző interfészeken keresztül lehet bekötni a megfelelő hálózatokba.

A kalapsínre szerelhető csatlakozóaljzatok lehetővé teszik a 230 V-os készülékek közvetlen csatlakoztatását, pl. áramforrásként a karbantartási munkák során.

Az alelosztás és a különböző készülékek csatlakoztatásának megoldásait a funkcionális egység kapcsolja össze.