Akkumulátor UPS-hez

Akkumulátormodulok

Az akkumulátormodulok szünetmentes tápegységeink moduláris rendszerének optimális kiegészítői az Ön berendezései megbízható tápellátásához. Az energiatárolókat nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: hosszú élettartam, hosszú áthidalási idő, karbantartásmentesség vagy a szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság. Széles választékunkkal mindig a követelményeinek megfelelő akkumulátort kínáljuk Önnek.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors installálás az akkumulátormodulok automatikus felismerésének és az üzem közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
  • Maximális rendelkezésre állás a QUINT UPS-sel való állandó kommunikáció révén, ami lehetővé teszi a folyamatos felügyeletet és az intelligens menedzselést
  • Rendkívül hosszú élettartam a technológiának és a környezeti feltételeknek megfelelő optimális töltési jelleggörbével
  • Azonnali rendelkezésre állás, mivel minden akkumulátormodul optimálisan feltöltve hagyja el raktárunkat

Új termékek

Lítium akkumulátor modul 716 Wh
Lítium-akkumulátormodul a kalapsínen

Lítium akkumulátor modul IQ Technology

Hosszú élettartam és hosszú áthidalási idő

A 716 Wh-s akkumulátormodul teszi teljessé a lítiumakkumulátor-portfóliót. Nagy teljesítménysűrűség és alacsony tömeg jellemzi. A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT4 UPS modullal.

Fő jellemzők

  • Lítium-vasfoszfát technológia
  • Hőmérséklet-tartomány: -15 °C ... +55 °C
  • Pufferidő: 1 A 27 óráig vagy 40 A 41 percig, 10 éves élettartammal
  • Az ólom-AGM technológia ciklusstabilitásának 6-szorosa
  • Nagy energiasűrűség csekély tömeg mellett

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés az akkumulátor modul automatikus felismerésének és a működés közbeni cserének köszönhetően
  • Intelligens akkumulátormenedzsment a folyamatos felügyeletért és a nagy rendelkezésre állásért a QUINT4 UPS modullal
  • Hosszú élettartam az optimalizált töltési karakterisztikának és a ciklusstabilitásnak köszönhetően
  • Kompakt megoldás akár 28 Ah-ig, a nagy energiasűrűségnek és az alacsony súlynak köszönhetően

Lítium-akkumulátormodulok IQ technológiával

Hosszú élettartam és hosszú áthidalási idő

Az akkumulátormodulok 284 Wh-ra bővítik a termékkínálatot, nagy teljesítménysűrűség és kicsiny tömeg jellemzi őket. A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT4 UPS modullal.

Fő jellemzők

  • Lítium-vasfoszfát technológia
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +60 °C
  • Áthidalási idő 1 A esetén max. 27 óra, vagy 40 A esetén max. 41 perc, 10 éves üzemi élettartam mellett
  • Az ólom-AGM technológia ciklusstabilitásának 6-szorosa
  • Nagy energiasűrűség csekély tömeg mellett

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés az akkumulátormodul automatikus felismerésének és a működés közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
  • Intelligens akkumulátormenedzsment a folyamatos felügyeletért és a nagy rendelkezésre állásért a QUINT4 UPS modullal
  • Hosszú élettartam az optimalizált töltési karakterisztikának és a ciklusstabilitásnak köszönhetően
  • Kompakt megoldás akár 11 Ah-ig a kalapsínre a nagy energiasűrűségnek köszönhetően

Megfelelő akkumulátor modulok az Ön UPS rendszeréhez

UPS akkumulátorok lítium-vasfoszfát technológiával

Lítium akkumulátormodulok Akkumulátorok lítium-vasfoszfát technológiával

Az akár 716 Wh kapacitású UPS akkumulátorok tökéletes kiegészítői a QUINT4 UPS moduloknak.

  • Áthidalási idő 1 A esetén akár 27 órán át vagy 40 A esetén akár 41 percig, 10 éves élettartammal
  • Az ólom-AGM technológia ciklusstabilitásának 6-szorosa
  • Nagy energiasűrűség csekély tömeg mellett
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C)
UPS akkumulátor ólom-AGM technológiával

PB akkumulátormodulok Akkumulátorok ólom-AGM technológiával

Az 1,2 és 110 Ah közötti kapacitású UPS akkumulátorok a QUINT UPS modulok tökéletes kiegészítői.

  • Áthidalási idő 1 A esetén 110 óráig vagy 40 A esetén 132 percig
  • Élettartam +20 °C-on: 8 év
  • Ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Mat, abszorbeáló üveggyapot)
  • Hőmérséklet-tartomány: 0 °C ... +40 °C
TRIO akkumulátormodulok

TRIO akkumulátormodulok Akkumulátorok ólom-AGM technológiával

Az 1,2 és 12 Ah közötti kapacitású akkumulátormodulok a TRIO UPS modulok tökéletes kiegészítői.

  • Pufferidő 1 A-nál max. 11 óra, vagy 40 A-nál max. 8 perc
  • Élettartam +20 °C-nál: 6 év
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +50 °C
  • Könnyű kezelhetőség az előszerelt kábeleknek és biztosítótartóknak köszönhetően
UPS akkumulátor tisztaólom-AGM technológiával

VRLA/WTR akkumulátormodulok Akkumulátorok tisztaólom-AGM technológiával

A tisztaólom-AGM technológiájú UPS akkumulátorok szélsőséges környezeti feltételek között is alkalmazhatók.

  • Maximális áthidalási idő 1 A-nál max. 26 óra, vagy 40 A-nál max. 29 perc
  • Élettartam +20 °C-on: 12 év
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +60 °C
  • Hosszú raktározási idő az alacsony önkisülési sebesség révén
Kondenzátoros energiatárolók

Kondenzátoros energiatárolók

A kondenzátoros energiatárolók kínálják a leghosszabb élettartamot. Teljesen karbantartásmentesen több, mint 20 évig működnek, és több, mint 500 000 töltési ciklust viselnek el.

  • 20 A-es terhelőáramokat hidalnak át 30 másodpercig, vagy akár több percig is
  • Karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok
  • Hőmérsékletálló a -40°C ... +60°C tartományban

Akkumulátormoduljaink összehasonlítása

Válasszon különböző tárolóközegeink közül.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Hőmérséklet
Töltés -10 °C ... +55 °C (716 Wh: -5 °C ... +55 °C) -25 °C ... +60 °C 0 °C ... +40 °C
Kirakodás -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C) -25 °C ... +60 °C -20 °C ... +50 °C
Üzemi élettartam
+20 °C-on 10 év 12 év 6 / 8 / 10 év
+50 °C-on 2 év 1,5 év 1 év
Töltési ciklusok
80%-os kiürítési mélységnél 1 600 400 250
50%-os kiürítési mélységnél 2 200 650 450
Tömeg
Tömeg 380 - 680 g/Ah 820 g/Ah 600 - 1400 g/Ah
Műszaki támogatás
Oktatóanyagok

Az akkumulátormodul üzembe helyezését vagy az akkumulátor cseréjét lépésről lépésre ismertető útmutató található oktatóanyagainkban.

Ugrás az oktatóanyagokhoz
Férfi oktatóanyagokat néz a képernyőn