TRIO DC UPS integrált tápellátással és kapacitással, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, USI (Universal Service Interface), Kalapsínre szerelés, bemenet: 230 V AC, bemenet:1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A / 3 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
DC UPS és DC UPS beépített kapacitással
DC UPS készülékünk a szünetmentes tápellátás révén gondoskodik az Ön berendezésének maximális rendelkezésre állásáról. A DC-UPS megbízhatóan táplálja az Ön alkalmazását a tápellátó hálózat kiesése esetén is. Megakadályozza a berendezések kieséseit és leállásait, így a fontos folyamatok tovább működnek. Válassza ki UPS-megoldását a megfelelő akkumulátormodullal vagy akár beépített kapacitással.
TRIO DC UPS beépített tápellátással, Kalapsínre szerelés, Direkt rugós csatlakozás, kimenet: 24 V DC / 5 A. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
TRIO DC UPS beépített tápellátással, Kalapsínre szerelés, Direkt rugós csatlakozás, kimenet: 24 V DC / 10 A. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
QUINT DC UPS, IQ Technology, USB, Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A, töltőáram: 5 A. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
QUINT DC UPS, IQ Technology, Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A, töltőáram: 5 A
Szünetmentes tápegység IQ technológiával és beépített akkumulátorral kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A, akkumulátor: ólom-AMG 4 Ah, felszerelt UTA 107/30-as univerzális kalapsínadapterrel. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
TRIO DC UPS beépített tápellátással, USB (Modbus/RTU), Kalapsínre szerelés, Direkt rugós csatlakozás, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Szünetmentes tápegység IQ technológiával és beépített akkumulátorral kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A, akkumulátor: ólom-AMG 1,2 Ah, felszerelt UTA 107/30-as univerzális kalapsínadapterrel. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
QUINT DC UPS, IQ Technology, Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A, töltőáram: 3 A
Szünetmentes modul integrált tápegységgel, 2A, a MINI-BAT/24/DC 0.8 AH-val vagy az 1.3 AH-val kombinálva
Új termékek
DC UPS IQ Technology-val
Az IQ Technology-t használó akkumulátormenedzselő rendszerrel és a legerősebb akkumulátortöltővel ellátott intelligens QUINT DC UPS garantálja a berendezések különösen nagy rendelkezésre állását. A beépített Ethernet interfész segítségével az UPS könnyen integrálható az ipari hálózatba.
Az Ethernet interfész kompatibilis a következőkkel:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombinálja Ön is egyedi szünetmentes megoldássá UPS moduljainkat tápegységeinkkel és akkumulátormoduljainkkal.
DC UPS integrált kapacitással
Az integrált kapacitással működő DC UPS akár többperces ciklikus kimaradásokat is áthidalhat. Beépített interfészével egyszerűen lehet az ipari hálózatokba integrálni. A kapacitásmodul egyetlen házban egyesíti az elektronikus átkapcsolóegységet és az energiatárolót, ezért kiemelkedően helytakarékos. Az energiatárolók karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok. Az alkalmazástól függően 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ vagy akár 16 kJ energiájú modulok állnak rendelkezésre, kommunikációs interfésszel vagy anélkül.
DC UPS integrált tápellátással
A TRIO DC UPS kombinálja a szünetmentes tápellátást egy integrált tápegységgel, így helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A robusztus megoldás átfogó funkciókat kínál kompakt házban, például jelzést, diagnosztikát, IPC-khez és PLC-khez való csatlakozást, valamint hidegindítási funkciót. A direkt rugós technológiával elvégezhető szerszám nélküli vezetékezésnek köszönhetően a kezelés és az üzembe helyezés különösen egyszerű. A TRIO DC UPS a dinamikus boost és az intelligens akkumulátortöltési viselkedés révén garantálja a különösen nagy megbízhatóságot. Válassza ki a szükséges áthidalási időnek megfelelő TRIO akkumulátormodult, és állítsa össze könnyedén egyedi teljes rendszerét.
DC UPS integrált tápellátással és kapacitív energiatárolóval
Az egyenáramú alkalmazásokhoz való TRIO3-CAP az Ön karbantartásmentes megoldása, tízszeres élettartammal a kritikus terhelések ellátásához. A 3 az 1-ben készülék egyetlen házban egyesíti a tápellátást, a szünetmentes tápegységet (UPS) és az energiatárolót. Ezáltal időt és költséget lehet megtakarítani a telepítésnél. A különleges tápellátási helyzetek (mint például a terhelés indítása vagy a túlterhelés) megbízhatóan megoldhatók az integrált boost funkciónak köszönhetően. A dinamikus boost max. 150%-os teljesítményt szolgáltat 5 másodpercig, míg a CAP-boost az energiatároló rendszerből max. 350%-os teljesítményt nyújt 350 ms-ig. Az áramkimaradások áthidalásához szükséges energia kétrétegű kondenzátorokban van tárolva, amelyek legalább 500 000 töltési és kisütési ciklust tesznek lehetővé.
DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral
A beépített akkumulátorral rendelkező, kompakt DC szünetmentes tápellátás különösen helytakarékos. Ezért alkalmas meglévő rendszerek egyszerű utólagos bővítésére. A DC szünetmentes tápegység ezenkívül különösen egyszerűen kezelhető az üzem közben szerszám nélkül cserélhető akkumulátornak és a beépített kommunikációs interfésznek köszönhetően.