QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Kapacitásmodul
2320571

QUINT kapacitásmodul, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A / 8 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel. A paraméterezéshez a letölthető „POWER MANAGEMENT SUITE" (cikkszám 1252232) szoftver használható.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

PC-k kényelmes leállítása
Karbantartásmentes és hosszú élettartamú
Helytakarékos a kompakt kialakítás révén
Hosszú áthidalási idő a nagy tárolókapacitásoknak köszönhetően
Reteszelhető USB interfész pl. ipari PC-khez történő csatlakoztatáshoz