Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Ügyfélspecifikus megoldások Ügyfélspecifikus megoldásainkkal mindig megtalálja az alkalmazásához illeszkedő terméket, még akkor is, ha a termék nem szerepel a választékunkban: a Phoenix Contact szolgáltatási csapata az Ön követelményeinek megfelelően elvégzi a szükséges feladatot a kis illesztéstől egészen a teljesen új fejlesztésig. Rendelkezünk a szükséges műszaki szakértelemmel, és lépésről lépésre Önnel együtt fejlesztjük ki a megoldást.

Beszélgetési helyzet egy terméket a kezében tartó ügyféllel

Fedezze fel a termékek illesztésének és fejlesztésének sokszínűségét

Amire csak szüksége van, legyen az termék vagy alkalmazás, rendszer, megoldás vagy szolgáltatás: kívánsága szerint állunk rendelkezésére. Néha csak kisebb változtatásra, néha pedig teljesen új koncepcióra van szükség. Jó tudni: a Phoenix Contact Solution Center mindig tapasztalt specialistákkal áll az Ön rendelkezésére. Ők Önnel együtt fejlesztik ki a pontosan illeszkedő megoldást. Válasszon a sokféle lehetőség közül.

Előnyei

  • Személyes gondoskodás – egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
  • Minden alkalmazási helyzetre felkészülve – kiemelkedően rugalmas megoldások
  • Tapasztalt szakembereink biztosítják a gyors, megbízható lebonyolítást
  • Gyors áttekintés és első eredmények – a prototípus gyors szállításának köszönhetően
  • Szállítás határidőre a pontos tervezés és projektvezetés révén

Konfigurálás


A Phoenix Contact termékkonfigurátora

Szabványos cikkek illesztése

Váljon rugalmasabbá. Használja ki a standard cikkek ügyfélspecifikus illesztésének sokrétűségét: csatlakozástechikájához választhat pl. színváltozatokat, pólusjelöléseket, kódolásokat, jelöléseket vagy részleges beültetést – a házak esetében speciális áttöréseket vagy lézerrel feliratozott kezelőelemeket. Ugyanígy a túlfeszültség-védelmet és a szűrőt feszültség- és kapcsolási változatokkal szerelheti fel – vagy például az I/O rendszereket feliratozott sorkapcsokkal láthatja el. Konfigurátoraink támogatják Önt – gyorsan, intuitív módon és a megoldásazonosítón keresztül megvalósított 24/7-es hozzáféréssel a konfigurációjához.

Konfekcionálás


A megfelelő csatlakozástechnikával ellátott konfekcionálások

Alkatrészek összeállítása

Konfekcionálja a házat, a kábelt, a csatlakozódobozokat vagy a sorkapcsokat a megfelelő csatlakozástechnikával. A kívánt változatot saját maga hozhatja létre, vagy előregyártott változatokat vehet alapul. Átfogó konfekcionálási szolgáltatásokra is lehetőség van, a feliratozást is beleértve. Ezenfelül a csatlakozódobozokat túlfeszültség-védelemmel és különböző alkatrészekkel is lehet konfekcionálni.

Egyedi konfekcionálási megoldások is lehetségesek.

Ezek a konfekcionálási lehetőségek állnak rendelkezésére

Konfekcionálás a konfigurátoron keresztül
Cikk részleteit tartalmazó oldal konfekcionálható termékkel
Munkatárs az egyéni kérésre végzett konfekcionálás közben
Konfekcionálás a konfigurátoron keresztül

A terméktől függően egyes konfigurátorok a konfigurációs folyamat során konfekcionálást is kínálnak. Ilyenek a kapcsolószekrény-gyártás, a kapcsolati vagy készülékcsatlakozás-technika, a tápellátások, a készülékvédő kapcsolók és a túlfeszültség-védelem konfigurátorai.

Ugrás a konfigurátorokhoz
Cikk részleteit tartalmazó oldal konfekcionálható termékkel

Az adott termékeket a cikkek részletező oldalán keresztül is konfekcionálhatja. Ehhez nyissa meg a kívánt cikk részleteit tartalmazó oldalt. Kattintson a „Konfigurálás” gombra. Ezután kiválaszthatja a kívánt kábelhosszúságot vagy a megfelelő csatlakozástechnikát. Ezután helyezze a konfektionált cikket a bevásárlókosárba – és kész.

Munkatárs az egyéni kérésre végzett konfekcionálás közben

Teljesen egyedi megoldásra van szüksége, amely pontosan az Ön alkalmazásához van illesztve? – Ez is lehetséges. Örömmel fogadjuk, ha ír nekünk. Felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Egyedi konfekcionálási megoldás igénylése

Az ügyfelek igényei szerinti egyedi konfekcionálás


Valaki egy kapocssort készít, és behelyez egy hidat

Sorkapocs tömb szolgáltatás Egyedi kapocssorok 1 db-os mennyiségtől kezdve

Just-in-time kaphatja meg az egyedileg konfigurált kapocssorokat a projektjeihez. Sorkapocsgyártásunk lehetővé teszi a rendelési csúcsok rugalmas kezelését, és tehermentesíti az Ön szakszemélyzetét. A készre szerelt, feliratozott és tartozékokkal ellátott kapocssorokat már csak be kell szerelni, és csatlakoztatni kell.

Új fejlesztés


Egyedi új termékfejlesztés a Phoenix Contactnál

Egyedi új fejlesztések az Ön készülékének kialakításához

Önnek speciális követelményei vannak, és testre szabott új fejlesztésre van szüksége? – A fejlesztés, gyártás és minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkkal támogatjuk Önt a megvalósításban. Például egyedileg megtervezheti a készülékcsatlakozás-technikát vagy a házat. Használja ki teljes körű támogatásunkat az első ötlettől egészen a sorozatgyártásig.

Az alkalmazás- és megoldáskoncepciók szolgáltatásainak munkatársai

Megoldási koncepciók az alkalmazásokhoz

Van egy hozzávetőleges elképzelése, de még nem tudja igazán, hogyan valósítsa meg? – Részletezze kívánságait. Alkalmazása vagy berendezése teljes életciklusa alatt számíthat ránk: elemezzük az alkalmazását, meghatározzuk az intézkedéseket és megoldási koncepciót dolgozunk ki. Ennek során tanácsot adunk a specifikációval kapcsolatban, technikai specifikációt állítunk össze, gondoskodunk a know-how átadásáról, és átvállaljuk az engedélyeztetés lebonyolítását, a vizsgálatokkal együtt.

Folyamatosan dokumentáljuk és ellenőrizzük az Ön megoldási koncepcióját. A fejlesztés és a szállítás olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint a CAD-modellek, rajzok, minták, vizsgálatok, betervezési támogatás, túlfeszültség- és EMC-védelem vagy EPLAN-makrók.