Ügyfélspecifikus kábelkonfekcionálás

Ügyfélspecifikus kábelkonfekcionálás

Konfekcionálja kábeleit úgy, hogy pontosan illeszkedjenek az alkalmazásához. A számos kivitelnek, kódolásnak és póluskiosztásnak köszönhetően a Phoenix Contact ügyfélspecifikus megoldásokat tesz lehetővé az Ön számára a jelek, adatok és teljesítmény átvitelében.

A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Önnek nyújtott előnyök

  • A gép- és berendezésgyártás, az infrastruktúra, valamint a szélenergia és a megújuló energiák alkalmazásaira hangolt nagy teljesítményű termékválaszték
  • Önnel együtt egyedi kábelkészleteket és konfekciókat fejlesztünk ki, pontosan az Ön beépítési igényeinek megfelelően
Kábel

Konfekcionáló szolgáltatás

Konfekcionálás

A számos kialakításnak, kódolásnak és póluskiosztási ábrának köszönhetően átfogó megoldásokat valósítunk meg Önnek jelek, adatok átvitelére és szolgáltatások nyújtására.

Ügyfélspecifikus feliratozás

Ügyfélspecifikus feliratozás

Feliratozás

A kábeleket az Ön előírásai szerint nyomtatjuk. Akár közvetlenül a kábelre nyomtatva, akár rácsavart címkékkel megvalósítva: mi minden követelményre az alkalmas eljárást ajánljuk.

Ügyfélspecifikus csomagolás

Ügyfélspecifikus csomagolás

Címkézés és csomagolás

Az egyedi kábelkonfekciókat szintén egyedi csomagolásban kapják meg. Ezeket igény szerint az Önök logójával vagy vonalkóddal címkézzük.

Ügyfélspecifikus új fejlesztések

Ügyfélspecifikus új fejlesztések

Ügyfélspecifikus új fejlesztések

Önnek speciális követelményei vannak és a kívánságaira szabott új fejlesztésre van szüksége? A fejlesztés, termelés és minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkkal támogatjuk Önt a megvalósításban. Ön az új termékéhez minden szükséges szogáltatást megkap tőlünk.

  • Csatlakozástechnika az Ön által kívánt kialakításban
  • Fejlesztés, minősítés és tanúsítás egy kézből
  • A cikk és a gyártás egyidejű tervezése
  • A prototípusok korai leszállítása, teljes körű támogatás az indulástól a lezárásig