Termékek megfelelősége és engedélyei A Phoenix Contact számára minden művelet kiinduló alapja a termékekre és a cégre vonatkozó szabványok betartása. Ennek keretét a nemzeti és nemzetközi tanúsítványok és engedélyek képezik, hiszen fő célunk az, hogy ügyfeleink teljesen elégedettek legyenek termékeinkkel. Ezenkívül az is fontos a számunkra, hogy megbízhassanak Phoenix Contactban mint cégben. A következőkben bemutatunk egy válogatást azokból a tanúsítványokból és engedélyekből, amelyeken gyártási és vállalati folyamataink alapulnak.

Munkatárs az alkalmazandó szabványoknak, irányelveknek és jogszabályoknak megfelelően bevizsgált termékekkel
A Phoenix Contact munkatársa minőségellenőrzés közben

A Phoenix Contact természetesen az érvényes szabványok, irányelvek és törvények szerint fejleszti, ellenőrzi és jelöli termékeit. A termékekkel kapcsolatos tanúsítványok és engedélyek részleteikben országonként különbözőek lehetnek. Amennyiben Önnek információra van szüksége egy adott cikkre vonatkozó tanúsítványokról és engedélyekről, azokat a kívánt termék részletes adatait tartalmazó oldalon találja meg. Ehhez adja meg a Phoenix Contact weboldalán a keresőmezőben a cikkszámot, vagy válassza ki a terméklistából a megfelelő cikket.

Termékeinkhez megszereztük többek között a következő engedélyeket és tanúsítványokat:

  • CB tanúsítványok az IEC szabványok szerint
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • CE megfelelőség
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Vegyipari létesítmény, felette Ex-védelmi szimbólummal

Robbanásvédelem

A termékekkel kapcsolatos tanúsítványok és engedélyek között a robbanásvédelem kiemelkedő szerepet tölt be. A vegyi és petrolkémiai iparban, de az olyan általános vélekedés szerint nem kritikus ágazatokban is, mint az élelmiszeripar, a berendezésgyártóknak meg kell felelniük a robbanásvédelem törvényi követelményeinek − mégpedig világszerte.

A PHOENIX CONTACT munkatársa egy izzó huzalt szemlél

Minőségi vizsgálatok

Termékeink bevizsgált minősége számunkra a legnagyobb prioritás. A minőséget nem csupán utólag, a már elkészült terméken ellenőrizzük, hanem felelősségteljes módon a gyártás és a logisztika minden lépésénél létrehozzuk. Annak érdekében, hogy termékeink minden lényeges szektorban alkalmazhatók legyenek, azokat egy sor specifikus vizsgálati eljárásnak vetjük alá. Ennek révén számos engedélyt megszerzünk hozzájuk.

A Phoenix Contact munkatársa kiállított tanúsítványok előtt

Vállalati tanúsítványok

A kiváló minőség elengedhetetlen − ez éppen úgy vonatkozik minden egyes termékre, mint a Phoenix Contact csoport egészére. Annak érdekében, hogy ennek az igénynek teljes mértékben megfeleljünk, a Phoenix Contactot vállalatként többszörösen megvizsgáltattuk és tanúsíttattuk, többek között a minőségmenedzsment, a környezetmenedzsment, az energiamenedzsment vagy a munka- és egészségvédelem terén. Rövid válogatás tanúsítványaink közül:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Többféle laboratóriumi akkreditáció a DIN EN ISO/IEC 17025:2018 ill. a DIN EN ISO/IEC 17025:2005 szerint
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1