Az SPT modular sorozat moduláris nyomtatott áramköri kapcsai

Moduláris nyomtatott áramköri kapcsok ügyfélspecifikus kapocsblokkokhoz

24 ... 1500 volt egyetlen csatlakozóblokkban: az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai max. 1500 voltos átütési szilárdsággal látják el az Ön ipari elektronikáját. A Phoenix Contact termékkonfigurátora néhány lépésben elvezeti Ön a kívánt kapocsblokkhoz: kibővített színtérrel, kivánság szerint kombinálható keresztmetszetekkel, de mindig a konfigurációs adatok non-stop hozzáférhetőségével.

További információk

Előnyei

  • A teljesítményveszteségek csökkentése: max. 1500 V átütési szilárdság
  • Több színváltozat: minden egyes pólus egyedi színezése kívánság esetén
  • Egyetlen alkatrész minden készülékcsatlakozáshoz: kívánsága szerint kombinálja Ön is az egyes elemeket saját testreszabott csatlakozóblokkjában.
  • Egyszerűen eljuthat az Ön egyedi termékéhez: használja az online konfigurátort
  • A műszaki adatok egészen egyszerű online lekérése: QR-kód minden terméken
COMBICON NYÁK csatlakozástechnika

50 éves a COMBICON The Spirit of Connecting

Ünnepeljen Ön is velünk: a COMBICON termékcsalád, a NYÁK csatlakozástechnika világszerte legnagyobb termékkínálata 50 éves évfordulóját ünnepli. Egy csodálatos sikertörténet – együtt írjuk Önnel, mint ügyféllel és partnerrel. Jubileumi weboldalunkon vessen egy pillantást a kulisszák mögé, valamint a jövőbe is. Örömmel várjuk látogatását.

Ingyenes minta
Rendelje meg saját személyes mintacsomagját
Meg szeretné tekinteni és tesztelni szeretné az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsait? – Igényelje most személyes mintacsomagját.
Rendelje meg ingyenes termékmintáját
Az SPT nyomtatott áramköri kapocs konfigurálása
Az SPT modular sorozat konfigurált nyomtatott áramköri kapocsblokkja

Moduláris nyomtatott áramköri kapcsok konfigurátora

Állítsa össze saját egyedi nyomtatott áramköri kapocsmegoldását az SPT modular termékcsaládból, és a konfiguráció végén tegye közvetlenül a kosarába. Ezután automatikusan egy egyedi cikkszámot kap, és jelezzük a várható szállítási határidőt. Ez a rendelési lehetőség már számos országban rendelkezésre áll. Az átfogó, globális bevezetésig egyes országokban átmeneti jelleggel a konfiguráció végén e-mailben lehet igényelni a megoldást.

Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

A készülékcsatlakozás-technika újdonságai Biztonságos becsatlakozás a készülékbe

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Az előnyök részletezése

Moduláris nyomtatott áramköri kapocs max. 1500V átütési szilárdsággal
Moduláris nyomtatott áramköri kapocs minden pólus egyedi színezésével
Nyomtatott áramköri lap különböző egyedi elemekkel
Csatlakozóblokk online konfigurátora a laptop képernyőjén
SPT modular nyomtatott áramköri kapocs rányomtatott QR-kóddal
Moduláris nyomtatott áramköri kapocs max. 1500V átütési szilárdsággal

Számos szektor, pl. a fotovillamosság új alkalmazásai nagyobb, max. 1500 V feszültségeket igényelnek a kisebb veszteségi teljesítmény és a nagyobb hatásfok eléréséhez. A Phoenix Contact jól illeszkedő, konfigurálható csatlakozástechnikát kínál az ilyen készülékekhez.

Moduláris nyomtatott áramköri kapocs minden pólus egyedi színezésével

Használja ki Ön is a kibővített színtérnek köszönhető több kombinációs lehetőséget. Minden egyes pólust egy, két és három oldalán egyedileg színezni lehet, és igény esetén felirattal is el lehet látni.

Nyomtatott áramköri lap különböző egyedi elemekkel

Hasznosítsa Ön is a nagyobb rugalmasságot a kapocsblokkjai hibridizálásánál: konfigurálja nyomtatott áramköri kapcsait digitálisan. Kívánság esetén a különböző vezeték-keresztmetszetű kapocspólusokat adapterek kapcsolják összes teljes egyedi megoldássá. Így olyan csatlakozóblokk jön létre, amely pontosan lefedi az Ön igényeit.

Csatlakozóblokk online konfigurátora a laptop képernyőjén

Konfigurálja Ön is az egyes összetevők építőszekrény-jellegű együtteséből választva saját egyedi nyomtatott áramköri kapocsblokkját, és jelenítse meg vizuálisan a csatlakozómegoldását. A konfigurátor néhány lépésben elvezeti Önt a kívánt termékváltozathoz. Ennek során teljes körűen digitális folyamatot tapasztalhat: a konfigurálástól a megrendelésen át a kiszállításig.

Konfigurálja egyedi csatlakozóblokkját.
SPT modular nyomtatott áramköri kapocs rányomtatott QR-kóddal

Kapocsblokkja minden műszaki adatát folyamatosan átláthatja. Valamennyi konfigurált kapocsblokkot egyedi QR-kóddal szállítjuk ki, aminek segítségével a cikk részletező oldalán minden információ megtekinthető.

Digitális folyamatlánc, SPT modular
Digitális folyamatlánc, SPT modular YouTube

Teljesen átfogó és digitális végpont-végpont közötti folyamatok Az SPT modular sorozat moduláris nyomtatott áramköri kapcsai szakértői vizsgálat alatt

Ismerje meg, hogy mi a különleges az SPT modular termékcsalád moduláris nyomtatott áramköri kapcsaiban. A Phoenix Contact ezzel az újításával a csatlakozástechnika digitalizálása és egyedi kialakítása iránti ügyféligényt teljesíti.

Ideálisan alkalmasak ezen iparágak számára

Az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai számos alkalmazást tesznek lehetővé az ipari és fél-ipari szektorokban. A függőleges változatok mindenekelőtt a belső vezetékezést célozzák meg, és előszeretettel helyezik el őket a nyomtatott áramköri lapok között.

A speciális raszterközdarabok max. 1500 V-ra növelik az egyes csatlakozási pontok átütési szilárdságát, és ezzel különös érdeklődésre tarthatnak számot a megújuló energia vagy az elektromobilitás alkalmazásaiban. Mert ezeken a területeken a nagyobb feszültségek kisebb teljesítményveszteséget tesznek lehetővé – ezzel pedig növelik az energiahatékonyságot.

Sokoldalúan használható számos alkalmazásban

Az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai nagy szabadságfokkal, a keresztmetszetek és teljesítmények széles tartományát fedik le a testre szabás során. Ezáltal számos készülékalkalmazásban használhatók – például a következőkben:

Frekvenciaváltó
Inverterek
Tárolómegoldások a megújuló energia számára
Töltőoszlopok az elektromobilitáshoz
Fali doboz