Félvezető kontaktorok
Kontaktorok és teljesítményrelék
A kontaktor, mint kapcsolókészülék, a teljesítményrelékhez hasonlóan az elektrotechnika alapvető elemét jelentik, amely nélkülözhetetlen az elektromos rendszerek és gépek vezérléséhez és védelméhez. A kontaktor lehetővé teszi a nagy áramok és feszültségek kapcsolását, míg a teljesítményrelék precíz vezérlési feladatokat látnak el. Mindkét kapcsolókészülék jelentősen hozzájárul a modern ipari alkalmazások biztonságához és hatékonyságához.
Termék kategóriák
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy terhelőáramok megbízható kapcsolása
- Nagy teljesítményű kapcsolóérintkezők és teljesítménykapcsolók biztosítják a hosszú élettartamot
- Fenntartható hatékonyságnövelés az alacsony tekercsteljesítménynek köszönhetően
- Csendes működés a kapcsolókészülék zúgásmentes működésének köszönhetően
- Egyszerű kezelhetőség az intuitív kezelési koncepciónak köszönhetően
Kontaktorok és teljesítményrelék: fedezze fel termékkínálatunkat elektromos berendezései biztonságos működtetéséhez
Félvezető kontaktorok
A félvezető kontaktorok egy- és háromfázisú hálózathoz, különböző teljesítményosztályokban kaphatók. Típustól függően irányváltó funkciót is kínálnak.
Használja ki Ön is a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állását, amelyet a kopásmentes elektronika biztonságos és gyors kapcsolása eredményez.
Szerelőkontaktorok és szerelőrelék
REG formátumú szerelőkontaktoraink és szerelőreléink megbízható megoldást kínálnak legfeljebb 63 A méretezési áramú és 24 V és 230 V névleges bemeneti feszültségű elektromos szerelésekhez.
A zúgásmentes bemeneti kapcsolás zajtalan működést biztosít. A túlfeszültség ellen egy varisztor nyújt védelmet. Emellett galvanikus leválasztás garantálja a biztonságot.