Folyamatautomatizálás
Feldolgozó berendezések jövőálló modernizálása
A feldolgozóipar nagyon összetett termelőrendszereinek szélsőséges körülmények között is meg kell felelniük az egyre szigorúbb biztonsági, rendelkezésre állási, megbízhatósági és hatékonysági követelményeknek. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszik az adatok pontos rögzítése, továbbítása és feldolgozása. Fedezze fel innovatív termékeinket és rendszereinket a termelőberendezések és azok infrastruktúrájának digitalizálásához, felügyeletéhez és fenntartható korszerűsítéséhez.
Kiemelt témák
Technológiák
Biztonság és nyílt rendszer
Fedezze fel a folyamatautomatizálási rendszerek villamosításához, hálózatba kötéséhez és automatizálásához szükséges kiemelt technológiai újdonságainkat, beleértve az olyan modern kommunikációs technológiákat, mint az Ethernet APL.
Termékek
Átfogó termékkínálat
A jellemző szabályozási, felügyeleti és optimalizálási feladatokhoz kínálunk különböző termékeket és rendszereket a csatlakozás-, kommunikációs és automatizálástechnika területén. Így megbízhatóan rögzítheti, továbbíthatja és dolgozhatja fel az adatokat. Fedezze fel kiemelt termékújdonságainkat:
TWIN kialakítású direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok Csatlakozástechnika cseréje a nyomtatott áramköri lap vagy a ház átalakítása nélkül – az egyforma alapterületnek köszönhetően
Az SPTH sorozatú nyomtatott áramköri sorkapcsok Push-in Technology technikát, nagyobb vizsgálónyílásokat és akár 4 mm²-es csatlakozási képességet kínálnak. A TWIN kialakításnak és az azonos alapterületnek köszönhetően a készülékgyártók rugalmasan válthatnak a csavaros és a direkt rugós csatlakozástechnika között anélkül, hogy ehhez át kellene alakítaniuk a nyomtatott áramköri lapot és a készülékházakat.