Redundanciakoncepciók a feldolgozóipar számára A feldolgozóiparban a berendezések rendelkezésre állásával és biztonságával szembeni követelmények gyakran szigorúbbak, mint más ágazatokban. Itt a gyártási folyamatokat egyszeresen vagy többszörösen redundáns módon alakítják ki annak érdekében, hogy minden körülmények között fenn lehessen tartani a folyamatok működőképességét. Örömmel adunk tanácsokat Önnek a tervezéstől a termék telepítéséig.

Segédfeszültség-ellátás

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a feldolgozóiparban

Minden szinten kínáljuk Önnek a redundanciát, a redundáns segédenergia-ellátástól a redundáns hálózatokon és vezérlőkön keresztül egészen a teljes koncepciókig.

Két férfi kék formaruhában egy feldolgozóipari létesítményben

Nagy rendelkezésre állású rendszerek

Az emberek és a környezet védelme, valamint a költséges termeléskiesések megakadályozása érdekében a nagyon bonyolult folyamatberendezések működőképességére vonatkozó követelmények különösen szigorúak. Ezért igaz az, hogy az egyes összetevők kiesése nem vezethet valamely lényeges funkció kieséséhez. Ebben az összefüggésben nagy rendelkezésre állású rendszerekről beszélünk. A különleges felépítésnek köszönhetően a rendszer a vezérlő vagy egy hálózati kábel kiesése esetén átkapcsol az érintetlen, redundáns kivitelű összetevőre. Ezzel megakadályozható a rendszer kiesése.

Ezen redundanciakoncepció felhasználási területei közé tartoznak pl. a vegyipar és gyógyszergyártás termelőberendezései vagy csomagolóegységei. Az olaj-, gáz-, élelmiszeripar, valamint a power-to-X iparág is alkalmazza ezt a koncepciót.

Légi felvétel egy feldolgozóipari létesítményről

Önnek nyújtott előnyök Hasznosítsa Ön is a rendszerredundanciára vonatkozó szaktudásunkat

  • Teljes koncepció az Ön egyedi alkalmazásához, a tervezéstől a kiterjedt termékválaszték gyártásának telepítéséig
  • A redundanciafunkció illesztése az Ön berendezéstípusának egyedi követelményeihez
  • Külső készülékek egyszerű integrálása a nyílt ipari szabványokon alapuló redundanciamechanizmusok révén

Redundáns folyamatberendezések felépítése

Interaktív képtérkép: Redundáns folyamatberendezések felépítése
PLC vezérlők
Különböző teljesítményosztályú PLC-ket kínálunk ahhoz, hogy megfelelhessünk az Ön követelményeinek.
Bővebben a PLC vezérlőkről
PLC vezérlők
Ipari Ethernet switchek
Ipari környezetben alkalmazható menedzselhető és nem menedzselhető switchek.
További információk az ipari Ethernet switchekről
Ipari Ethernet switchek
I/O rendszerek
IP20 és IP65/67 védettségű I/O rendszereink alkalmasak az összes szokásos buszrendszerhez és hálózathoz.
Bővebben az I/O rendszerekről
I/O rendszerek
VISU+ szoftver
Válassza Ön is Visu+ SCADA funkciókkal ellátott, sokoldalú megjelenítő szoftverünket.
Tudjon meg többet a VISU+ 2 RT-D 128 RED szoftverről
VISU+ szoftver
Tápellátások a lehető legtöbb funkcióval
A nagyteljesítményű QUINT POWER tápegységek az SFB Technology, valamint a jelzési küszöbök és a jelleggörbék egyedi konfigurálhatósága révén a berendezések maximális rendelkezésre állását kínálják Önnek.
A tápegységekről bővebben
Tápellátások a lehető legtöbb funkcióval

Redundáns tápellátás

Redundanciakoncepciók a segédfeszültség-ellátáshoz.

Tápegység egy feldolgozóipari berendezés előtt

A berendezések maximális rendelkezésre állása

A segédfeszültség-ellátás berendezésrészekben vagy egyes összetevőkben bekövetkező megszakadása hosszú és ezért költséges termeléskiesésekhez vezethet. Teljes körű redundáns segédtápellátást kínálunk a hálózattól minden egyes fogyasztóig.

Valamennyi hibafajtának a redundáns tápellátó rendszerek alapján megvalósított felügyelete révén, beleértve a kettős túlfeszültség-védelmet (Overvoltage Protection, OVP) is, Ön megnövelheti berendezései rendelkezésre állását. Ezenkívül tápegységeinkhez megszereztük a SIL3 és az ATEX/IEXEx engedélyeket is, és védőlakkozással látjuk el őket. A kiegészítő külső modulok nélküli egyszerűsített felépítés következtében Ön költségeket és helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben.

Redundáns távoli I/O rendszerek

Megbízható és biztonságos I/O rendszerek a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért.

Axioline P I/O rendszer a kapcsolószekrényben

Nagy rendelkezésre állású I/O rendszer működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) támogató funkcióval

Nagy rendelkezésre állású Axioline P I/O rendszerünk redundáns PROFINET buszcsatolókból, valamint digitális és analóg I/O modulokból áll. Az Axioline P kielégíti a feldolgozóipar kibővített hőmérséklet-tartományra és a működés közben cserélhető (hot swap) gyújtószikramentes I/O modulokra vonatkozó követelményeit, beleértve a HART és NAMUR szabványokat is. A rendszer alárendelt módon köthető be DCS rendszerekbe. Ezenkívül az Ön rendelkezésére áll az a lehetőség is, hogy a PROFIBUS PA készülékeket redundáns módon integrálja a hálózatába.

Ráadásul szabványosított megoldást kínálunk a PROFINET redundanciaréteg alapján I/O összetevőinkhez.

Redundáns hálózatok

A megbízható hálózatok a nagy rendelkezésére állás révén lehetővé teszik a berendezések különösen hatékony üzemeltetését.

Termékek az ipari kommunikációhoz

Kiesésbiztos kommunikáció

A redundáns hálózati struktúrák lehetővé teszik azt, hogy a kommunikáció hiba esetén is fennmaradjon.

Teljesen mindegy, hogy Ön melyik adatátviteli hordozót használja a folyamatában, mi illeszkedő megoldást kínálunk az egyszerű médiaredundanciától egészen a párhuzamos hálózati redundanciáig. Nálunk megtalálja a megfelelő hálózati összetevőket a kiesésbiztos kommunikációs megoldás felépítéséhez, pl. RSTP-vel (Rapid Spanning Tree Protocol) vagy MRP-vel (Media Redundancy Protocol). Ennek alapját a nagy teljesítményű gigabites switchek, modemek, vezérlők és médiaátalakítók képezik.

Redundáns irányító rendszerek

A redundáns irányító rendszerekkel Ön csökkentheti a berendezések állásidőit, gazdaságosan dolgozhat, és elkerülheti a veszélyeket.

Nagy teljesítőképességű vezérlők, RFC 4072S és RFC 4072R

Biztonságos és redundáns nagy teljesítőképességű vezérlők

Az RFC (Remote Field Controller, távoli terepi vezérlő) családba tartozó nagyteljesítményű PLC-ink diagnosztikai kijelzővel vannak ellátva, amelyen kényelmesen leolvashatók a vezérlő és a terepibuszrendszer állapotjelzései. Az erős processzor a bonyolult automatizálási feladatokat is a lehető legnagyobb sebességgel dolgozza fel.

Gondoskodjon Ön is automatizálási rendszerének folyamatos működéséről a PROFINET redundáns PLC-kkel. A PLC-k az AutoSync Technology segítségével automatikusan felépítik a redundáns rendszert.

A biztonsági változattal SIL 3 szintig integrálhatók biztonsági funkciók a meglevő berendezésekbe. Csökkentse vezetékezési és installációs költségeit a PROFIsafe alkalmazásával.

Feldolgozóipari berendezés

Applikatív rendszerredundancia

Illessze a redundanciafunkciót az Ön berendezéstípusának egyedi követelményeihez. A PLCnext Technology vezérlőplatform alapján álló redundanciarendszert kínálunk a nyílt és minden készülékgyártó számára hozzáférhető ipari szabványok alkalmazására.

A PLCnext Control vezérlők redundanciára képes kialakításához a PLCnext Store áruházunkban megtalálhatók az applikatív rendszerredundancia termékei.

Megjelenítő szoftver SCADA funkciókkal

Válassza Ön is Visu+ SCADA funkciókkal ellátott, sokoldalú megjelenítő szoftverünket.

Visu+ megjelenítő szoftver

Szoftverek minden alkalmazáshoz

A SCADA funkciókkal ellátott megjelenítő szoftver minden alkalmazáshoz megfelelő: a kompakt érintőpaneltől az ipari PC-ig. A standard funkciók, mint a trend- és riasztáskezelés mellett a Visu+ számos funkciót kínál a riasztások elosztásához és a külső adatbázisokhoz kapcsolódó adatnaplózáshoz. A funkciók tárházát az FDA 21 CRF, Part 11 szerinti kiváló minőségű grafikus jelentéskészítési és audit-trail funkciók teszik teljessé.

A Visu+ Windows PC-n és beágyazott platformokon (Windows CE) is futtatható. A Phoenix Contact érintőpanelei már tartalmazzák a beágyazott készülékekhez tartozó futtatási komponenseket. Az OPC Classic interfésszel és a számos közvetlen illesztőprogrammal a Visu+ a Phoenix Contact és más ismert vezérlőgyártók vezérlőihez csatlakoztatható.

A mobil használathoz a natív Visu+ mobile alkalmazást kínáljuk iOS és Android operációs rendszerre. A multitouch-támogatás okoseszközökön is kényelmessé teszi a kezelést.

Személyes kapcsolatfelvétel
Szívesen elmegyünk Önhöz!

Hívjon fel bennünket, hogy többet megtudhasson a feldolgozóipar számára kínált redundanciakoncepciókról.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most
Két beszélgető férfi táblagéppel