Ipari nyomtatók a professzionális jelöléshez

Nyomtató

Ipari nyomtatóinkkal Ön olyan egyszerűen készíthet feliratokat, mint még soha: az mindegy is, hogy lézeres, UV-LED vagy termotranszfer technológiát használ. Különböző nyomtató és feliratozó rendszereinkkel garantáltan megfelelő megoldást kínálunk a sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölésére. Valamennyi nyomtató fő jellemzője a különösen könnyű kezelhetőség.

Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív menüvezetés egységes érintőképernyőkön keresztül
  • A MARKING system szoftvere vezérli az összes jelölőrendszert
  • A hibás nyomtatások megakadályozása az automatikus anyagfelismerésnek köszönhetően
  • Kiváló minőségű eredmények az egymással tökéletesen összehangolt összetevők révén
  • Időmegtakarítás a nyomtatók meglévő struktúrákba való gyors integrálásának köszönhetően

MARKING system – simply easy!

A MARKING system termékcsalád teljes körű rendszermegoldást kínál az egyszerű és hatékony jelölési folyamatokhoz. Összetevői az intuitív jelölőszoftverek, a nagy teljesítőképességű ipari nyomtatók, a sokoldalú jelölési megoldások és az átfogó szolgáltatások. Így könnyítjük meg az Ön mindennapi munkáját.

Jelölőrendszerek

Az ipari jelöléseknek lehetővé kell tenniük az egyértelmű azonosítást. Ezért az alkalmazási területtől és a hozzá kapcsolódó környezeti feltételektől függően számos eltérő követelmény merül fel. Jelölőrendszerek széles választékát kínáljuk a helyhez kötött és a mobil jelöléshez. Tegye még hatékonyabbá munkafolyamatait, és döntse el, hogy melyik rendszer felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Interaktív kép: Jelölőrendszerek
TOPMARK NEO
A TOPMARK NEO lézerjelölővel Ön is ellenállóképes jelöléseket készíthet az ipari környezet szigorú követelményeihez. Rendkívüli ellenálló képességének köszönhetően a lézeres feliratozás a különböző környezeti és mechanikai hatásoknak való kitettség esetén is kiválóan teljesít.
További információk a TOPMARK NEO-ról
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
A THERMOMARK PRIME 2.0 mindenhol használatra kész, ahol csak Önnek szüksége van rá. A sokoldalú, önálló nyomtatórendszerrel a termotranszfer technológiának köszönhetően Ön is gyorsan, egyszerűen és kedvező költséggel feliratozhatja a kártya- és lapformátumú jelölőanyagokat.
További információk a THERMOMARK Prime 2.0-ról
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
A THERMOMARK CARD 2.0 termotranszfer nyomtató kártya- és lapformátumú műanyag lapkákat feliratoz a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez.
További információk a THERMOMARK CARD 2.0-ról
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
A standard termotranszfer nyomtatónak és a THERMOMARK E SERIES sorozat egyik felrakójának kombinálásával Ön is maximálisan hatékonnyá teheti a jelölési folyamatokat. Ezáltal a nyomtatója hatékony nyomtatási és alkalmazási rendszerré válik, és átlagosan 60%-os időmegtakarítást ér el.
További információk a THERMOMARK E SERIES-ről
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
A BLUEMARK E.CARD UV tintasugaras nyomtatóval különösen hatékonyan dolgozhat fel nagy nyomtatási mennyiségeket az ipari jelölés területén. A termikus tintasugaras technológia és az UV LED hatására kikeményedő tinták innovatív kombinációjának köszönhetően a nyomtató optimális nyomtatási eredményeket tesz lehetővé műanyagon és fémen egyaránt.
További információk a BLUEMARKE.CARD-ról
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
A THERMOMARK ROLL 2.0 termotranszfer nyomtatóval tekercs kiszerelésű jelölőcímkéket, zsugor- és jelölőcsöveket nyomtathat a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez.
További információk a THERMOMARK ROLL 2.0-ról
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
A THERMOMARK GO SERIES sorozat készülékeivel közvetlenül az alkalmazási környezetben készíthetők el a jelölések. Akár az alkalmazással vezérelt THERMOMARK GO címkenyomtatóról, akár a THERMOMARK GO.K kompakt kézi nyomtatóról van szó, mobil nyomtatóinkkal Ön is ideálisan fel van szerelve a terepen végzett karbantartási és szervizmunkákhoz.
További információk a mobil nyomtatásról
THERMOMARK GO SERIES

Jelölési technológiák Megfelelő technológia az ipari jelölés minden alkalmazásához

Minden jelölési követelményhez megfelelő jelölőrendszer áll rendelkezésre. Válasszon három nyomtatási és feliratozási technológia közül, és készítsen olyan jelöléseket, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön alkalmazási területeinek.

E-cikk
Ipari jelölés

Teljes kínálatunk egyetlen pillantásra: a termékismertető brosúra átfogó információkat és műszaki adatokat kínál a jelölőrendszerekről és -anyagokról, valamint a szoftverekről és szolgáltatásokról.

Az e-cikk megnyitása
Jelölőrendszerek