Felrakó az E-TM... és E-TMF... típusú, folyamatos kiszerelésű rugalmas profilok hatékony perforálására és vágására 3,4 mm ... 1000 mm változó rasztermérettel, az egyetlen automatizált folyamatlépésben megvalósítható sorkapocsjelöléshez
Automatizált jelölés
A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket, és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti azokat. A THERMOMARK E.VARIO ezenkívül végtelenített formátumú kapocsjelölőket is feliratoz, és egyedileg a megfelelő raszterméretre vágja le azokat. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60%-os időmegtakarítást eredményez.
Nyomóhenger az E-TM... anyagokhoz (anyagszélesség max. 10 mm/0,39")
Nyomóhenger az E-TMF... anyagokhoz (anyagszélesség max. 5 mm/0,20")
A készülékkészlet a THERMOMARK E.VARIO felrakóból és a kompatibilis THERMOMARK E.300 nyomtatórendszerből áll, amelyek lehetővé teszik az E-TM... és E-TMF... típusú, folyamatos kiszerelésű profilok hatékony, változó raszterméretű perforálását és vágását a sorkapocsjelöléshez
A készülékkészlet a THERMOMARK E.WIRE felrakóból és a kompatibilis THERMOMARK E.300 nyomtatórendszerből áll, amelyek lehetővé teszik az E-WM... mozgatható jelölők nyomtatását és felhelyezését a vezetőkre és kábelekre.
A készülékkészlet a THERMOMARK E.WRAP felrakóból és a kompatibilis THERMOMARK E.300 D nyomtatórendszerből áll, amelyek lehetővé teszik az E-WML... kábelre tekerhető címkék nyomtatását és felhelyezését a vezetőkre és kábelekre.
A készülékkészlet a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóból és a kompatibilis THERMOMARK E.300 nyomtatórendszerből áll, amelyek lehetővé teszik az E-WMS... zsugorcsövek nyomtatását és felrakását a vezetőkre és kábelekre.
Applikátor mozgatható E-WM... jelölők hatékony nyomtatására és felrakására vezetőkre és kábelekre egyetlen automatizált folyamatlépésben
Szállítókoffer a THERMOMARK E SERIES E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE és E.WRAP applikátorok és azok tartozékai szállítására.
Applikátor mozgatható E-WML... kábelre tekerhető címkék hatékony nyomtatására és felrakására vezetőkre és kábelekre egyetlen automatizált folyamatlépésben
Önnek nyújtott előnyök
- Maximális hatékonyság: kereken 60%-os időmegtakarítás az egyetlen automatizált folyamatlépésben megvalósított nyomtatás és felrakás révén
- A standard termotranszfer nyomtatóból és négy felrakóból álló moduláris rendszerrel rugalmasan lehet reagálni a különböző jelölési megoldásokra
- Átfogóan digitális munkafolyamatok: vezérlés és automatikus adatfeldolgozás CAE-rendszerekből
- Egyszerű kezelés és állandóan kiváló minőség az automatizált folyamat révén
THERMOMARK E SERIES moduláris nyomtatórendszer
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) termotranszfer nyomtatók Tekercses nyomtatók minden anyaghoz
Használja ki Ön is a tekercses nyomtatók rugalmasságát: alkalmazza a készülékeket standard nyomtatóként valamennyi tekercs kiszerelésű anyag nyomtatására. Kombinálja ezeket az E.CUTTER(/P) készülékkel a végtelen formátumú anyagok vágásához vagy perforálásához. Kösse össze a nyomtatókat a THERMOMARK E SERIES sorozat felrakóinak egyikével, hatékony nyomtató és felrakó rendszerek létrehozása céljából.
- Kompatibilis a THERMOMARK E SERIES sorozat valamennyi felrakójával
- Alkalmas a MARKING system termékválaszték valamennyi tekercs kiszerelésű anyagához
- Valamennyi végtelenített formátumú anyag egyszerű feldolgozása az E.CUTTER és E.CUTTER/P készülékek alkalmazása révén
- 4,3 hüvelykes színes LCD érintőképernyő: videók a hibakereséshez és a valós idejű üzenetekhez
- 300 és 600 dpi felbontás minden ipari követelményhez
- Robusztus ipari kivitel a nagy mennyiségek nyomtatásához
Kábeljelölés a THERMOMARK E.WIRE készülékkel
THERMOMARK E.WIRE Kábeljelölők automatizált nyomtatása és felrakása
A THERMOMARK E.WIRE felrakó sugár- és tengelyirányban egyaránt mozgatható kábeljelölőket állít elő. A hegesztett varrat révén a jelölő elveszíthetetlen. A végtelenített formátum egyetlen, különböző szélességekben kapható anyaggal lefedi az 1,8 és 5,6 mm közötti valamennyi átmérőt.
- Max. 70%-os időmegtakarítás a zsugorcsövek vagy bevonatos címkék manuális feliratozási és felrakási folyamataihoz képest
- Egyetlen anyag valamennyi átmérőtartományhoz: különböző szélességű végtelenített anyagok alkalmazása
- Egyszerű kezelés: a hengeres test átmérőjének automatikus mérése
- Maximális rugalmasság: sugár- és tengelyirányban egyaránt eltolható feliratozás
- A hegesztett varratnak köszönhetően a feliratozás elveszíthetetlen
- Hengeres testekhez, egyedi huzalokhoz, kábelekhez és kábelkötegekhez
Zsugorcsövek nyomtatása és felrakása a THERMOMARK E.SLEEVE készülékkel
THERMOMARK E.SLEEVE Zsugorcsövek automatizált nyomtatása és felrakása
A THERMOMARK E.SLEEVE felrakó feldolgozza a végtelenített zsugorcsöveket, és egyedileg a kívánt hosszra vágja azokat. Ezenkívül a felrakó felnyitja az egyes zsugorcsöves jelölőket annak érdekében, hogy egyszerűen lehessen rátolni azokat a hengeres testekre.
- Max. 75%-os időmegtakarítás a zsugorcsövek manuális feliratozási és felrakási folyamataihoz képest
- Költséghatékonyság a végtelenített zsugorcsövek alkalmazása révén
- Egyszerű kezelés: a tárgyak automatikus felismerése fotocellákkal, és optimalizált kábelbevezetés
- Hatékony alkalmazás: nincs szükség átszerelési ráfordításra annak köszönhetően, hogy a készülék automatikusan illeszkedik a hengeres test mindenkori átmérőjéhez
- Hengeres testekhez, vezetőkhöz és kábelekhez
Bevonatos címkék automatizált nyomtatása és felrakása a THERMOMARK E.WRAP készülékkel
THERMOMARK E.WRAP Bevonatos címkék automatizált nyomtatása és felrakása
A THERMOMARK E.WRAP felrakó a bevonatos címkéket automatizált módon viszi fel a hengeres testekre, mégpedig állandóan kiváló minőségben. A különösen ellenállóképes jelölés érdekében a nyomtatott felületet védő laminálás fedi.
- Max. 60%-os időmegtakarítás a manuális nyomtatási és felrakási folyamatokhoz képest az önlamináló bevonatos címkékkel
- Állandóan kiváló minőségű felrakás: pozitív hatás a feliratozás ellenállóképességére és tartósságára
- Egyszerű kezelés: a jelölő pozicionálása meghatározható a mérőskálához való orientálás révén
- Bel- és kültéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás nagy ellenállóképességet tesz lehetővé
- Hengeres testekhez, vezetőkhöz és kábelekhez
Végtelenített formátumú sorkapocsjelölők nyomtatása és levágása a THERMOMARK E.VARIO készülékkel
THERMOMARK E.VARIO Végtelenített formátumú sorkapocsjelölők nyomtatása és levágása
A THERMOMARK E.VARIO felrakó teljes kapocssorokat feliratoz csupán kétféle, magas és lapos jelölőhornyokhoz való végtelenített formátumú anyaggal. A végtelenített formátum révén valamennyi szélesség megvalósítható 3,5 és 1000 mm között – a különböző raszterméretek számától függetlenül.
- Max. 70% időmegtakarítás a különböző raszterméretek feliratozásakor
- Csupán kétféle anyag: a teljes kapocssor feliratozása
- Innovatív geometria: az anyag tökéletes rögzítése a jelölőhoronyban, valamint az egyes jelölők egyszerű bepattintása és leválasztása
- A kapocssorok egyszerű és hatékony feliratozása: a perforálások/vágások automatikus hozzárendelése a tervezőszoftver adatai alapján