THERMOMARK E.VARIO - Felrakó
1195972

Felrakó az E-TM... és E-TMF... típusú, folyamatos kiszerelésű rugalmas profilok hatékony perforálására és vágására 3,4 mm ... 1000 mm változó rasztermérettel, az egyetlen automatizált folyamatlépésben megvalósítható sorkapocsjelöléshez

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Maximális hatékonyság: Akár 70%-os időmegtakarítás a kézi nyomtatott jelölési, szétválasztási és felrakási folyamatokhoz képest, folyamatosan rövid ciklusidővel
Hatékony készletezés: Az applikátorral a különböző raszterméretek számától függetlenül teljes kapocssorok megjelölhetők csupán 2 , folytonos kiszerelésű anyaggal
Nagyfokú rugalmasság: A speciális késgeometriának köszönhetően az applikátor 3,5 mm ... 1000 mm-es raszterben perforálja és vágja a rugalmas, folytonos kiszerelésű anyagot, pontosan a jelölőszoftver által megadott pozícióban
Kevesebb anyagveszteség: nem kell anyagot cserélni, még akkor sem, ha különböző raszterméreteket nyomtatnak
Digitalizált folyamatlánc: A MARKING system jelölőszoftver az ECAD-adatok és a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverben létrehozott kapocssor alapján automatikusan hozzárendeli a vágási és perforációs jelöléseket, így minden kapocssorhoz egyedi feliratozó szalagot hoz létre, amely könnyen és hatékonyan felrakható
Az applikátor gyors és egyszerű felszerelése a tekercsnyomtatóra hatlapú csavarral: Az applikátor a D-SUB interfészen keresztül csatlakoztatható a tekercsnyomtatóhoz, és a szoftver azonnal felismeri